メカニカル部品技術窓口
【特長】キャップタイプのホルダ付きマグネットです。マグネットに直接ワークが当たりません。

| 型式 | ①③ | ② | 耐熱 温度 | ||
| [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | ||
| HXK | SUM24L | 無電解ニッケルメッキ | ネオジム磁石 | ニッケルメッキ | 80℃ |
| 型式 |
| HXK10 |
| 型式 | L | M×P | 吸着力 N{kgf} | 表面磁束密度 ガウス[G] | d1 | d2 | B | H | ¥基準単価 | |
| Type | D | |||||||||
| HXK | 8 | 6 | 3×0.5 | 4.1{0.42} | 1300〜1500 | 5 | 6 | 2.0 | 1.5 | 1,290 |
| 10 | 4×0.7 | 11.8{1.2} | 1900〜2100 | 7 | 8 | 1.5 | 1.0 | 1,210 | ||
| 13 | 8 | 26.5{2.7} | 2300〜2500 | 9.5 | 11 | 2.0 | 1.5 | 1,350 | ||
| 16 | 5×0.8 | 52.6{5.4} | 2300〜2500 | 12.5 | 14 | 1,500 | ||||
【特長】キャップタイプのホルダ付きマグネットです。マグネットに直接ワークが当たりません。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜49 | 50〜99 | 100〜199 | 200〜400 | 401~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |