17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 吸着力(数値指定)(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ホルダ付マグネット V溝タイプ

通常単価(税別)
1,0002,550
税込単価
1,1002,805
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】V溝タイプのホルダ付きマグネットです。側面から固定することができます。

  • 該当ページにおいて中国のレアアース輸出規制に伴い一部製品で調達が長納期化しております。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


型式耐熱
温度
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理
HYMSUM24L無電解ニッケルメッキネオジム磁石ニッケルメッキ80℃


規格表

型式
HYM10
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L吸着力
N{kgf}
表面磁束密度
ガウス[G]
dABHd1¥基準単価
TypeD
HYM863.9{0.4}3200〜35004.0321.521,000
109.8{1.0}3200〜35006.021,040
13814.7{1.5}3200〜35007.01.521,160
1629.4{3.0}3300〜37009.5422.031,310
201049.0{5.0}3400〜370012.5231,690
251398.0{10.0}3400〜380016.5532.532,550
[ ! ]吸着力・表面磁束密度は参考値です。

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

吸着力(範囲選択)

(N)

吸着力(数値指定)

(N)

RoHS?最小発注数量
8
~10.0
3.9
10
1個
10
~10.0
9.8
10
1個
13
10.1~20.0
14.7
10
1個
16
20.1~30.0
29.4
10
1個
20
40.1~50.0
49
10
1個
25
90.1~100.0
98.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,040
( 1,144 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,160
( 1,276 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,310
( 1,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,690
( 1,859 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,550
( 2,805 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】V溝タイプのホルダ付きマグネットです。側面から固定することができます。

ご注意

  • 該当ページにおいて中国のレアアース輸出規制に伴い一部製品で調達が長納期化しております。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜4950〜99100〜199200〜400401~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

側面から固定することができます。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホルダ付マグネット V溝タイプのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
治具
5
満足度:5.0
この商品は自社で使用している治具に埋め込んで使用しています。マグネット部分が治具から浮いてこないようにV溝部分をうまく活...もっと読む
0人が参考にしています。
治具部品
4
満足度:4.0
治具部品に使用しました。先端が磁石なので鉄などの磁力のある金属にくっつけて利用しています。サイズも揃っているので用途に合...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホルダ付マグネット V溝タイプ
JRWF ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ
JST ホルダつきマグネット
JDD ホルダつきマグネット
JRB/JRN ホルダつきマグネット ゴムジャケットタイプ
ネオジム キャップマグネット 皿穴タイプ
メーカーミスミ鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックSIMOTEC(下西技研工業)
通常価格1,000-5,4871,106 -899 -1,697 -1,420 -
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目4日目4日目4日目
形状丸型 ホルダあり丸型 ホルダあり丸型 ホルダあり丸型 ホルダありリング型 ホルダありリング型 ホルダあり
マグネット種類(材質)ネオジム磁石ネオジム磁石ネオジム磁石コバルト磁石ネオジム磁石ネオジム磁石
磁石表面処理ニッケルメッキ-----
ホルダ材質SUM24L-----
ホルダ表面処理無電解ニッケルメッキ-----

マグネット 円形タイプカテゴリの売れ筋ランキング