17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 吸着力(範囲選択)(N)

  • 吸着力(数値指定)(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ホルダ付マグネット 超薄型タイプ

通常単価(税別)
8401,090
税込単価
9241,199
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】超薄型タイプのホルダ付きマグネットです。取り付けスペースが狭い部分に最適です。(接着剤固定推奨...

詳細を確認
  • 該当ページにおいて中国のレアアース輸出規制に伴い一部製品で調達が長納期化しております。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


ホルダ付マグネット 超薄型タイプ:関連画像
型式  耐熱
温度
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理
HXDSUS416ネオジム磁石ニッケルメッキ80℃


規格表

型式
HXD10
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L吸着力
N{kgf}
表面磁束密度
ガウス[G]
d1d2BH¥基準単価
TypeD
HXD633.9{0.4}2700〜3000451.51.01,060
86.9{0.7}2700〜300056960
1019.6{2.0}2700〜300078840
13444.1{4.5}3000〜34009.5112.01.5970
1669.6{7.1}3000~340012.5141,090
[ ! ]吸着力・表面磁束密度は参考値です。

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

吸着力(範囲選択)

(N)

吸着力(数値指定)

(N)

RoHS?最小発注数量
6
~10.0
3.9
10
1個
8
~10.0
6.9
10
1個
10
10.1~20.0
19.6
10
1個
13
40.1~50.0
44.1
10
1個
16
60.1~70.0
69.6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,060
( 1,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
960
( 1,056 )
在庫品1日目当日出荷可能
840
( 924 )
在庫品1日目当日出荷可能
970
( 1,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】超薄型タイプのホルダ付きマグネットです。取り付けスペースが狭い部分に最適です。(接着剤固定推奨)

ご注意

  • 該当ページにおいて中国のレアアース輸出規制に伴い一部製品で調達が長納期化しております。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜4950〜99100〜400401~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

取付スペースが狭い部分に最適です。
(接着剤固定推奨)
ホルダ付マグネット 超薄型タイプ:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホルダ付マグネット 超薄型タイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
筐体の電池収納蓋
5
満足度:5.0
小型且つ強力で取付場所に困りません。 今回は、ネジが使えない場所でしたので、非常に助かりました。
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホルダ付マグネット 超薄型タイプ
JRWF ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ
JST ホルダつきマグネット
JDD ホルダつきマグネット
JRB/JRN ホルダつきマグネット ゴムジャケットタイプ
ネオジム キャップマグネット 皿穴タイプ
メーカーミスミ鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックSIMOTEC(下西技研工業)
通常価格840-5,4871,106 -899 -1,697 -1,420 -
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目4日目4日目4日目
形状丸型 ホルダあり丸型 ホルダあり丸型 ホルダあり丸型 ホルダありリング型 ホルダありリング型 ホルダあり
マグネット種類(材質)ネオジム磁石ネオジム磁石ネオジム磁石コバルト磁石ネオジム磁石ネオジム磁石
磁石表面処理ニッケルメッキ-----
ホルダ材質SUS416-----
ホルダ表面処理表面処理無し-----
よく一緒に購入される商品

マグネット 円形タイプカテゴリの売れ筋ランキング