17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 吸着力(範囲選択)(N)

  • 吸着力(数値指定)(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マグネット 丸タイプ 樹脂コーテイング

通常単価(税別)
280390
税込単価
308429
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】樹脂でコーティングすることにより耐水性・防錆効果を高めています。ネオジム磁石を使用した強力な丸...

詳細を確認
  • 該当ページにおいて中国のレアアース輸出規制に伴い一部製品で調達が長納期化しております。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


樹脂コーティング磁化方向:厚み
Type[ M ]材質[ S ]表面処理耐熱温度
HXNJネオジム磁石エポキシ樹脂
コ−ティング
80℃


規格表

型式
HXNJ3
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L吸着力
N{kgf}
表面磁束密度
ガウス[G]
¥基準単価
TypeD
HXNJ352.3{0.24}4000〜4200280
44.4{0.45}4200〜4400290
566.8{0.7}4400〜4600320
69.8{1.0}4400〜4600330
8818.6{1.9}4600〜4800340
101033.3{3.4}4800〜5000390
[ ! ]樹脂でコーティングすることにより耐水性・防錆効果を高めています。
[ ! ]吸着力・表面磁束密度は磁石単体での値(参考値)です。
[ ! ]N極側を白色で示しています。

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

吸着力(範囲選択)

(N)

吸着力(数値指定)

(N)

RoHS?最小発注数量
3
~10.0
2.3
10
1個
4
~10.0
4.4
10
1個
5
~10.0
6.8
10
1個
6
~10.0
9.8
10
1個
8
10.1~20.0
18.6
10
1個
10
30.1~40.0
33.3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
280
( 308 )
在庫品1日目当日出荷可能
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
320
( 352 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能
340
( 374 )
在庫品1日目当日出荷可能
390
( 429 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】樹脂でコーティングすることにより耐水性・防錆効果を高めています。ネオジム磁石を使用した強力な丸タイプのマグネットです。梱包を開ける際まわりに磁性品があると飛び出てくっつき、割れる可能性がございます。取り扱いに十分気を付けてください。

ご注意

  • 該当ページにおいて中国のレアアース輸出規制に伴い一部製品で調達が長納期化しております。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜4950〜99100〜400401~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット 丸タイプ 樹脂コーテイングのレビュー
3平均満足度:3.02件のレビュー
もう少し安くならないものでしょうか
2
満足度:2.0
思っていた以上に高価でしたのでもっと安くなれば助かります。また、磁石を固定する為のアタッチメントみたいなものも用意して頂...もっと読む
3人が参考にしています。
治具部品
4
満足度:4.0
納期が早くて助かりましたが、他の商品の方が安かったのが気になりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット 丸タイプ 樹脂コーテイング
キャップマグネット 丸型(Rタイプ)
マグネットバー丸型
ネオジム磁石 バー型(丸タイプ)
ネオジム キャップマグネット 皿穴タイプ
メーカーミスミマグナマグファインマグナSIMOTEC(下西技研工業)
通常価格280-165 -23,268 -406 -1,420 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜4日目
形状丸型 ホルダなしリング型 ホルダあり丸型 ホルダなし丸型 ホルダなしリング型 ホルダあり
マグネット種類(材質)ネオジム磁石異方性フェライト磁石ネオジム磁石ネオジム磁石ネオジム磁石
磁石表面処理エポキシ樹脂コーティング----
磁化方向厚み----
材質証明書対象----

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト