17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が86型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 材質

    • ステンレス
  • 詳細材質

  • ねじ部長さ ℓ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

カバーボルト 長尺ローレット付タイプ

chemSHERPA
通常単価(税別)
396671
税込単価
436738
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【規格追加】防錆力の高い材質SUS304がSUS303よりもお安くご選定いただけるようになりました!材...

詳細を確認
  • 【新商品】材質がSUS304の商品を新たに規格追加いたしました!既存材質のSUS303よりもお安い価格でご準備しております!
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 規格表内の赤文字は2025年2月に追加した商品です。
  • 当ページの価格表は25年2月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が86型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

材質

詳細材質

ねじ部長さ ℓ

(mm)

材質証明書:材質

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
6
[ステンレス] SUS303
SUS303
2
SUS303
M3
M3X6
M3-6
10
1個
3
8
[ステンレス] SUS303
SUS303
2
SUS303
M3
M3X8
M3-8
10
1個
3
10
[ステンレス] SUS303
SUS303
2
SUS303
M3
M3X10
M3-10
10
1個
3
12
[ステンレス] SUS303
SUS303
2
SUS303
M3
M3X12
M3-12
10
1個
3
6
[ステンレス] SUS303
SUS303
3.5
SUS303
M3
M3X6
M3-6
10
1個
3
8
[ステンレス] SUS303
SUS303
3.5
SUS303
M3
M3X8
M3-8
10
1個
3
10
[ステンレス] SUS303
SUS303
3.5
SUS303
M3
M3X10
M3-10
10
1個
3
12
[ステンレス] SUS303
SUS303
3.5
SUS303
M3
M3X12
M3-12
10
1個
3
8
[ステンレス] SUS303
SUS303
4
SUS303
M3
M3X8
M3-8
10
1個
3
10
[ステンレス] SUS303
SUS303
4
SUS303
M3
M3X10
M3-10
10
1個
3
12
[ステンレス] SUS303
SUS303
4
SUS303
M3
M3X12
M3-12
10
1個
4
6
[ステンレス] SUS303
SUS303
3
SUS303
M4
M4X6
M4-6
10
1個
4
8
[ステンレス] SUS303
SUS303
3
SUS303
M4
M4X8
M4-8
10
1個
4
10
[ステンレス] SUS303
SUS303
3
SUS303
M4
M4X10
M4-10
10
1個
4
12
[ステンレス] SUS303
SUS303
3
SUS303
M4
M4X12
M4-12
10
1個
4
16
[ステンレス] SUS303
SUS303
3
SUS303
M4
M4X16
M4-16
10
1個
4
10
[ステンレス] SUS303
SUS303
5
SUS303
M4
M4X10
M4-10
10
1個
4
12
[ステンレス] SUS303
SUS303
5
SUS303
M4
M4X12
M4-12
10
1個
4
16
[ステンレス] SUS303
SUS303
5
SUS303
M4
M4X16
M4-16
10
1個
5
8
[ステンレス] SUS303
SUS303
3
SUS303
M5
M5X8
M5-8
10
1個
5
10
[ステンレス] SUS303
SUS303
3
SUS303
M5
M5X10
M5-10
10
1個
5
12
[ステンレス] SUS303
SUS303
3
SUS303
M5
M5X12
M5-12
10
1個
5
16
[ステンレス] SUS303
SUS303
3
SUS303
M5
M5X16
M5-16
10
1個
5
20
[ステンレス] SUS303
SUS303
3
SUS303
M5
M5X20
M5-20
10
1個
5
12
[ステンレス] SUS303
SUS303
6
SUS303
M5
M5X12
M5-12
10
1個
5
16
[ステンレス] SUS303
SUS303
6
SUS303
M5
M5X16
M5-16
10
1個
5
20
[ステンレス] SUS303
SUS303
6
SUS303
M5
M5X20
M5-20
10
1個
6
8
[ステンレス] SUS303
SUS303
4
SUS303
M6
M6X8
M6-8
10
1個
6
10
[ステンレス] SUS303
SUS303
4
SUS303
M6
M6X10
M6-10
10
1個
6
12
[ステンレス] SUS303
SUS303
4
SUS303
M6
M6X12
M6-12
10
1個
6
16
[ステンレス] SUS303
SUS303
4
SUS303
M6
M6X16
M6-16
10
1個
6
20
[ステンレス] SUS303
SUS303
4
SUS303
M6
M6X20
M6-20
10
1個
6
12
[ステンレス] SUS303
SUS303
8
SUS303
M6
M6X12
M6-12
10
1個
6
16
[ステンレス] SUS303
SUS303
8
SUS303
M6
M6X16
M6-16
10
1個
6
20
[ステンレス] SUS303
SUS303
8
SUS303
M6
M6X20
M6-20
10
1個
6
25
[ステンレス] SUS303
SUS303
8
SUS303
M6
M6X25
M6-25
10
1個
8
10
[ステンレス] SUS303
SUS303
5
SUS303
M8
M8X10
M8-10
10
1個
8
12
[ステンレス] SUS303
SUS303
5
SUS303
M8
M8X12
M8-12
10
1個
8
16
[ステンレス] SUS303
SUS303
5
SUS303
M8
M8X16
M8-16
10
1個
8
20
[ステンレス] SUS303
SUS303
5
SUS303
M8
M8X20
M8-20
10
1個
8
20
[ステンレス] SUS303
SUS303
10
SUS303
M8
M8X20
M8-20
10
1個
8
25
[ステンレス] SUS303
SUS303
10
SUS303
M8
M8X25
M8-25
10
1個
8
30
[ステンレス] SUS303
SUS303
10
SUS303
M8
M8X30
M8-30
10
1個
3
6
[ステンレス] SUS304
SUS304
2
SUS304
M3
M3X6
M3-6
10
1個
3
8
[ステンレス] SUS304
SUS304
2
SUS304
M3
M3X8
M3-8
10
1個
3
10
[ステンレス] SUS304
SUS304
2
SUS304
M3
M3X10
M3-10
10
1個
3
12
[ステンレス] SUS304
SUS304
2
SUS304
M3
M3X12
M3-12
10
1個
3
6
[ステンレス] SUS304
SUS304
3.5
SUS304
M3
M3X6
M3-6
10
1個
3
8
[ステンレス] SUS304
SUS304
3.5
SUS304
M3
M3X8
M3-8
10
1個
3
10
[ステンレス] SUS304
SUS304
3.5
SUS304
M3
M3X10
M3-10
10
1個
3
12
[ステンレス] SUS304
SUS304
3.5
SUS304
M3
M3X12
M3-12
10
1個
3
8
[ステンレス] SUS304
SUS304
4
SUS304
M3
M3X8
M3-8
10
1個
3
10
[ステンレス] SUS304
SUS304
4
SUS304
M3
M3X10
M3-10
10
1個
3
12
[ステンレス] SUS304
SUS304
4
SUS304
M3
M3X12
M3-12
10
1個
4
6
[ステンレス] SUS304
SUS304
3
SUS304
M4
M4X6
M4-6
10
1個
4
8
[ステンレス] SUS304
SUS304
3
SUS304
M4
M4X8
M4-8
10
1個
4
10
[ステンレス] SUS304
SUS304
3
SUS304
M4
M4X10
M4-10
10
1個
4
12
[ステンレス] SUS304
SUS304
3
SUS304
M4
M4X12
M4-12
10
1個
4
16
[ステンレス] SUS304
SUS304
3
SUS304
M4
M4X16
M4-16
10
1個
4
10
[ステンレス] SUS304
SUS304
5
SUS304
M4
M4X10
M4-10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

396
( 436 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

396
( 436 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

396
( 436 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

396
( 436 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

396
( 436 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

396
( 436 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

396
( 436 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

396
( 436 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

396
( 436 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

396
( 436 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

396
( 436 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

429
( 472 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

429
( 472 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

429
( 472 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

429
( 472 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

429
( 472 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

429
( 472 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

【規格追加】
防錆力の高い材質SUS304がSUS303よりもお安くご選定いただけるようになりました!材質による外観の違いはこちら
【特長】
・カバーをフレームからはずしたとき、ボルトがカバーから抜け落ちません(但し、カバーにはタップ加工が必要です)

ご注意

  • 【新商品】材質がSUS304の商品を新たに規格追加いたしました!既存材質のSUS303よりもお安い価格でご準備しております!
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 規格表内の赤文字は2025年2月に追加した商品です。
  • 当ページの価格表は25年2月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

外形図・規格表

[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。ただし、面取り公差は除く。
Type[ M ]材質
GUTBRSUS303
GUTBRYSUS304

規格表

型式L
GUTBR4516
・下表の価格表は25年2月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LDAdGUTBRGUTBRY
TypeM
(並目)
\基準単価\スライド単価\基準単価\スライド単価
1~29本30~300本1~29本30~300本
GUTBR
GUTBRY
32681012    5.5102.2400280360260
3.5681012    
4 81012    
4368101216   7163430310390290
5  101216   
53 810121620  8.5203.9520380470350
6   121620  
64 810121620  10304.5580430530400
8   12162025 
85  10121620  13366.3610460550420
10     202530
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●GUTBR・GUTBRY
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜2930〜300301~
出荷日通常お見積り

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カバーボルト 長尺ローレット付タイプのレビュー
4.3平均満足度:4.310件のレビュー
製品の取り付けに
5
満足度:5.0
半導体のカバー取り付けに使用しました。少量での購入対応が、大変助かります。納期も早いので、これからも利用したいと思います...もっと読む
0人が参考にしています。
冶具の取付け用。
4
満足度:4.0
冶具の取り付け用に使用しています。 工具なしで締め付けてもしっかり取り付けられるので重宝しています。
0人が参考にしています。
製品に使用
5
満足度:5.0
製品に使用しています。自社では治具を製品として作製しているのですが、この商品は設計に即していて、ローレット部についてもち...もっと読む
0人が参考にしています。
脱着部品の固定に
4
満足度:4.0
ローレット部の持ち手が細く長いため、締め付け力がいらないけど操作性が良い場所で適している。 このシリーズは便利です。
0人が参考にしています。
カバー取り付け用
5
満足度:5.0
ボルトの頭を手前に出したい時がよくあります。これなども製作していましたが、図面をおこすより早いです。種類も豊富で助かりま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カバーボルト 長尺ローレット付タイプ
【ふっ素含有メッキ】カバーボルト 長尺ローレット付タイプ
【クリーン洗浄品】カバーボルト 長尺ローレット付タイプ
全長指定カバーボルト ローレット付タイプ
【クリーン洗浄品】全長指定カバーボルト ローレット付タイプ
脱落防止ねじ(カバーボルト)【SUS316 / SUS304相当】
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格396------
通常出荷日在庫品1日目7日目3日目〜3日目6日目在庫品1日目〜
特性・用途耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / かじり防止-耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性-耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
取付穴形状なしなしなしなしなし六角穴
詳細形状ローレットローレットローレットローレットローレット標準
表面処理なしふっ素含有無電解ニッケルメッキなしなしなしなし
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目

脱落防止ねじカテゴリの売れ筋ランキング