17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

全長指定長尺ローレット付ボルト

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~5日目

【特徴】頭部のつまみ部分に綾目の溝(ローレット)があるボルトです。工具が無くても手で締結が可能です。

詳細を確認
  • 頭部サイズを選択できるカバーボルトを発売開始しました。材質もSUS304にアップグレード!商品ページはこちら
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

材質

表面処理

仕様

A

(mm)

D

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
3
6 ~ 40
0.5
[ステンレス] SUS303
なし
フリー指定タイプ(ローレット部アヤ目)
10 ~ 60
5 ~ 10
SUS303
-
10
1個
4
6 ~ 40
0.7
[ステンレス] SUS303
なし
フリー指定タイプ(ローレット部アヤ目)
10 ~ 60
5 ~ 10
SUS303
-
10
1個
5
10 ~ 50
0.8
[ステンレス] SUS303
なし
フリー指定タイプ(ローレット部アヤ目)
10 ~ 60
10 ~ 25
SUS303
-
10
1個
6
10 ~ 50
1
[ステンレス] SUS303
なし
フリー指定タイプ(ローレット部アヤ目)
10 ~ 60
10 ~ 25
SUS303
-
10
1個
3
6 ~ 40
0.5
[ステンレス] SUS303
なし
全長フリー指定
10 ~ 40
-
SUS303
-
10
1個
4
6 ~ 40
0.7
[ステンレス] SUS303
なし
全長フリー指定
10 ~ 40
-
SUS303
-
10
1個
5
10 ~ 50
0.8
[ステンレス] SUS303
なし
全長フリー指定
10 ~ 40
-
SUS303
-
10
1個
6
10 ~ 50
1
[ステンレス] SUS303
なし
全長フリー指定
10 ~ 40
-
SUS303
-
10
1個
3
6 ~ 40
0.5
[スチール] SCM435
無電解ニッケルメッキ
フリー指定タイプ(ローレット部アヤ目)
10 ~ 60
5 ~ 10
SCM435
無電解ニッケルメッキ
10
1個
4
6 ~ 40
0.7
[スチール] SCM435
無電解ニッケルメッキ
フリー指定タイプ(ローレット部アヤ目)
10 ~ 60
5 ~ 10
SCM435
無電解ニッケルメッキ
10
1個
5
10 ~ 50
0.8
[スチール] SCM435
無電解ニッケルメッキ
フリー指定タイプ(ローレット部アヤ目)
10 ~ 60
10 ~ 25
SCM435
無電解ニッケルメッキ
10
1個
6
10 ~ 50
1
[スチール] SCM435
無電解ニッケルメッキ
フリー指定タイプ(ローレット部アヤ目)
10 ~ 60
10 ~ 25
SCM435
無電解ニッケルメッキ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【特徴】
頭部のつまみ部分に綾目の溝(ローレット)があるボルトです。工具が無くても手で締結が可能です。

ご注意

  • 頭部サイズを選択できるカバーボルトを発売開始しました。材質もSUS304にアップグレード!商品ページはこちら
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

外形図・規格表

LRLBS(全長フリー指定タイプ)
LRLMF(フリー指定タイプ)
LRLBF(フリー指定タイプ ステンレス)
※ ローレット部はアヤ目になります。
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。ただし、面取り公差は除く。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
LRLMFSCM435無電解ニッケルメッキ
LRLBS・LRLBFSUS303

規格表

型式ALD
LRLBS3A15L10
LRLBF5A10L35D12
■全長フリー指定タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式A
指定1mm単位
L
指定1mm単位
D¥基準単価
TypeM(並目)
LRLBS310406405.5830
46407850
510508.5890
6105010930
■フリー指定タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式A
指定1mm単位
L
指定1mm単位
D
指定1mm単位
¥基準単価
TypeM(並目)LRLMFLRLBF
LRLMF
LRLBF
310606405101,2301,430
46405101,3801,580
5105010251,7001,950
6105010251,8502,050

追加工

型式ALD(RS・MC)
LRLMF4A10L30D8MC3
AlterationCodeSpec.¥/1CodeAlterationCodeSpec.¥/1Code
逃げ加工
RS首下に逃げ加工を追加します。300タップ追加工
MC頭部にタップを追加します。300
[ ! ]LRLBS・LRLMF・
  LRLBFのみ適用

[ ! ]M3の場合、6≦L≦21
  M4の場合、7≦L≦21

指定方法 RS
 
Mef
31.52.1~2.3
41.52.9~3.1
51.53.6~3.9
624.4~4.6
[ ! ]LRLBS・LRLMF・
  LRLBFのみ適用

[ ! ]2≦D-MC

指定方法 MC4
 
MMC (選択範囲)
33
43・4
53・4・5
63・4・5・6

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て)こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜1920〜2425〜2930〜5051~300301~
値引率基準単価5%10%18%20%お見積り
出荷日通常+4日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●LRLBS・LRLBF
 3 日目出荷

●LRLMF
 5 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全長指定長尺ローレット付ボルトのレビュー
4.6平均満足度:4.623件のレビュー
頻繁に脱着する治具の取り付け
5
満足度:5.0
ツマミビスでツマミ部分はφ10以下で長さ30mm以上、ネジ部分はM3でネジ長40mm以上の物が必要でした。切削によるオー...もっと読む
4人が参考にしています。
冶具可動部のツマミとして使用
5
満足度:5.0
さまざまなサイズのラインナップがあるため、必要な寸法が細かく選べた。 実際の物も精度がよく作られていたため、非常に使い勝...もっと読む
1人が参考にしています。
装置のフタの手締めノブとして
4
満足度:4.0
各部の寸法を指定できることが良い。全ネジではなく首下を指定できるとなお良いと思います。
0人が参考にしています。
金型治具のつまみ
5
満足度:5.0
作るとなると手間がかかるので、この値段で購入できるのはありがたい。
0人が参考にしています。
カバーの固定に
4
満足度:4.0
奥まったところにある着脱カバーパネルの固定に使用しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全長指定長尺ローレット付ボルト
【クリーン洗浄品】全長指定長尺ローレット付ボルト
長尺ローレット付ボルト
【クリーン洗浄品】長尺ローレット付ボルト
【ふっ素含有メッキ】長尺ローレット付ボルト
足長ローレットつまみ(A-176・黄銅製)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミタキゲン製造
通常価格--431 ---158 -
通常出荷日3日目〜6日目〜在庫品1日目3日目7日目在庫品1日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄かじり防止-
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
詳細形状ローレットローレットローレットローレットローレットローレット
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
基本形状手締めボルト手締めボルト手締めボルト手締めボルト手締めボルト手締めボルト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

つまみねじカテゴリの売れ筋ランキング