17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が275型番あります。

【SUS316L/SUSXM7/SCM435】小径頭ボルト -スタンダード/低頭/極低頭-

chemSHERPA
通常単価(税別)
161627
税込単価
177690
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SUS316LのスタンダードタイプはSUSXM7と比較して、耐食性・強度がより高く、非磁性でありながら...

詳細を確認
  • 【新登場】「SUS316L×低価格」が発売開始!高耐食・高強度品が本シリーズで一番安いです!(2025年11月発売)
  • 精密洗浄・電解研磨を行った小径頭ボルト-スタンダード/低頭/極低頭タイプ-を発売いたしました。
  • 規格表内の赤文字は2025年11月に追加した商品です。
  • 当ページの価格表は25年11月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が275型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


スタンダードタイプ
低頭タイプ

[ ! ]SBBSLの頭部C面取り部分は圧造自然R形状となります。
極低頭タイプ
■材質表
Type材質表面処理硬度強度区分特長
スタンダードSBBSLSUS316L-A4-80SUS316L材採用により、耐食性・非磁性に優れています。
加えて、A4-80相当の高強度とお求めやすい価格を両立しました。
SBBSSSUSXM7A2-70汎用的なステンレスの小径頭ボルトです。
SBBSCM435四三酸化鉄被膜22~32HRC8.8汎用的な黒染めの小径頭ボルトです。
低頭KBBSSUSXM7A2-50汎用的なステンレスの低頭・小径頭ボルトです。
KBBSCM435四三酸化鉄被膜22~32HRC8.8汎用的な黒染めの低頭・小径頭ボルトです。
極低頭CBBTSSUSXM7引張強さ400N/㎟汎用的なステンレスの極低頭・小径頭ボルトです。
CBBTBSCM435ニッケルメッキ(黒)22~32HRCねじ部10.9 頭部5.8鉄にニッケルメッキを施した極低頭・小径頭ボルトです。
用途に合わせた色をお選びください。
CBBTNニッケルメッキ(白)
■スタンダードタイプ価格比較表 SUS316Lでどの数量でも他材質より安いSBBSLをご検討ください!
・下記の価格表は25年11月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
   型式L¥基準単価¥スライド単価
代表寸法材質強度区分Type1~9本10~50本51~100本101~200本201~300本301~500本501本~
M3SUS316LA4-80SBBSL381681027358583434
SUSXM7A2-70SBBSS411334308308287287246
SCM4358.8SBB298241223223208208178
             
M4SUS316LA4-80SBBSL4121711087862624343
SUSXM7A2-70SBBSS246200185185172172148
SCM4358.8SBB205169154154143143123
             
M5SUS316LA4-80SBBSL51619112810282825757
SUSXM7A2-70SBBSS267215200200187187160
SCM4358.8SBB215179161161151151129

規格表

型式-L
SBBSL6-20
・下表の価格表は25年11月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式Lスタンダード
SBBSLSBBSSSBB
TypeM(並目)¥基準価格¥スライド価格¥基準価格¥スライド価格¥基準価格¥スライド価格
1~9本10~50本1~9本10~50本1~9本10~50本
【スタンダ−ド】
SBBSL
SUS316L

SBBSS
SUSXM7

SBB
SCM435
四三酸化鉄被膜
35168102411334298241
6168102411334298241
8168102411334298241
10178102411334298241
46171109246200205169
8171108246200205169
10171108246200205169
12171108246200205169
16161108246200205169
20161108246200205169
25163110339277287236
56191135267215215179
8191128267215215179
10191128267215215179
12191128267215215179
16191128267215215179
20191128267215215179
25193128339277287236
68236150298246257210
10236150298246257210
12236150298246257210
16236150298246257210
20236150298246257210
25236150339277287236
810380313287231
12380313287231
16380313287231
20400323287231
25400323287231
30400323287231
1016534436298241
20534436298241
25534436298241
30534436298241
35534436298241
1220627508400323
25627508400323
30627508400323
・下表の価格表は25年11月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L低頭極低頭
KBBSKBBCBBTSCBBTB CBBTN
TypeM(並目)¥基準価格¥スライド価格¥基準価格¥スライド価格¥基準価格¥スライド価格¥基準価格¥スライド価格
1~9本10~50本1~9本10~50本1~9本10~50本1~9本10~50本
【低頭】
KBBS
SUSXM7

KBB
SCM435
四三酸化鉄被膜

【極低頭】
CBBTS
SUSXM7

CBBTB
SCM435
ニッケルメッキ(黒)

CBBTN
SCM435
ニッケルメッキ(白)
23298251287241
4298251287241
5298251287241
6298251287241
2.53308257298251
4308257298251
5308257298251
6308257298251
34308246298236
5390313287231308246298236
6390313287231308246298236
8390313287231308246298236
10390313287231308246298236
45308246298236
6226179195159215169205159
8226179195159215169205159
10226179195159215169205159
12226179195159215169205159
16226179195159
20226179195159
25226179267221
56246195205169236185215169
8246195205169236185215169
10246195205169236185215169
12246195205169236185215169
16246195205169236185215169
20246195205169
25328262267221
66277221236190
8287231246200277221236190
10287231246200277221236190
12287231246200277221236190
16287231246200277221236190
20287231246200277221236190
25328262267221
810370298267215359287257205
12370298267215359287257205
16370298267215359287257205
20390313267215380303257205
25390313267215
30390313267215
1016524421287231
20524421287231
25524421287231
30524421287231
35524421287231
1220616493390313
25616493390313
30616493390313
■小径頭ボルト寸法
頭部寸法頭部径
A
スタンダード低頭極低頭
SBBSL / SBBSS / SBBKBBS / KBBCBBT□
高さ
E
六角穴
B×(t)
高さ
E
六角穴
B×(t)
高さ
E
(e)
max.
六角穴
B×(t)
M×P
M2×0.431.11.21.3×1.2
M2.5×0.453.81.31.51.3×1.5
M3×0.54.532.5×1.522×1.51.51.61.5×2
M4×0.75.543×22.82.5×2 2×2.5
M5×0.8754×2.53.53×2.523×3
M6×1.08.565×344×32.53×4
M8×1.251086×455×4 4×5
M10×1.513108×566×4.53
M12×1.75161210 ×678×5
■推奨締付トルク[N・m](参考)
タイプスタンダード低頭極低頭
SBBSLSBBSSSBBKBBSKBBCBBTSCBBTB/CBBTN
材質SUS316LSUSXM7SCM435SUSXM7SCM435SUSXM7SCM435
M20.250.25
M2.50.820.42
M31.21.01.00.80.50.90.8
M42.62.32.31.61.01.81.6
M55.34.64.63.22.03.23.0
M68.27.87.86.44.05.25.0
M819.019.09.65.69.08.6
M1037.037.028.016.8
M1265.065.040.024.0
[ ! ]推奨締付トルクは参考値です、使用環境により最適締付トルクは異なります。
その他省スペースボルトの推奨締付トルクはこちら

型番リスト

表示件数

特性・用途

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

材質

頭部高さ

詳細材質

表面処理

ピッチ

(mm)

強度区分(スチール)

強度区分(ステンレス)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
耐食性・耐薬品 / 反射防止
2
3
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
黒ニッケルメッキ
0.4
10.9
-
SCM435
黒ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 反射防止
2
4
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
黒ニッケルメッキ
0.4
10.9
-
SCM435
黒ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 反射防止
2
5
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
黒ニッケルメッキ
0.4
10.9
-
SCM435
黒ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 反射防止
2
6
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
黒ニッケルメッキ
0.4
10.9
-
SCM435
黒ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 反射防止
2.5
3
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
黒ニッケルメッキ
0.45
10.9
-
SCM435
黒ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 反射防止
2.5
4
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
黒ニッケルメッキ
0.45
10.9
-
SCM435
黒ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 反射防止
2.5
5
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
黒ニッケルメッキ
0.45
10.9
-
SCM435
黒ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 反射防止
2.5
6
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
黒ニッケルメッキ
0.45
10.9
-
SCM435
黒ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 反射防止
3
4
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
黒ニッケルメッキ
0.5
10.9
-
SCM435
黒ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 反射防止
3
5
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
黒ニッケルメッキ
0.5
10.9
-
SCM435
黒ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 反射防止
3
6
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
黒ニッケルメッキ
0.5
10.9
-
SCM435
黒ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 反射防止
3
8
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
黒ニッケルメッキ
0.5
10.9
-
SCM435
黒ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 反射防止
3
10
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
黒ニッケルメッキ
0.5
10.9
-
SCM435
黒ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 反射防止
4
5
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
黒ニッケルメッキ
0.7
10.9
-
SCM435
黒ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 反射防止
4
6
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
黒ニッケルメッキ
0.7
10.9
-
SCM435
黒ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 反射防止
4
8
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
黒ニッケルメッキ
0.7
10.9
-
SCM435
黒ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 反射防止
4
10
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
黒ニッケルメッキ
0.7
10.9
-
SCM435
黒ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 反射防止
4
12
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
黒ニッケルメッキ
0.7
10.9
-
SCM435
黒ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 反射防止
5
6
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
黒ニッケルメッキ
0.8
10.9
-
SCM435
黒ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 反射防止
5
8
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
黒ニッケルメッキ
0.8
10.9
-
SCM435
黒ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 反射防止
5
10
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
黒ニッケルメッキ
0.8
10.9
-
SCM435
黒ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 反射防止
5
12
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
黒ニッケルメッキ
0.8
10.9
-
SCM435
黒ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 反射防止
5
16
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
黒ニッケルメッキ
0.8
10.9
-
SCM435
黒ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 反射防止
6
6
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
黒ニッケルメッキ
1
10.9
-
SCM435
黒ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 反射防止
6
8
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
黒ニッケルメッキ
1
10.9
-
SCM435
黒ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 反射防止
6
10
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
黒ニッケルメッキ
1
10.9
-
SCM435
黒ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 反射防止
6
12
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
黒ニッケルメッキ
1
10.9
-
SCM435
黒ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 反射防止
6
16
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
黒ニッケルメッキ
1
10.9
-
SCM435
黒ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 反射防止
6
20
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
黒ニッケルメッキ
1
10.9
-
SCM435
黒ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 反射防止
8
10
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
黒ニッケルメッキ
1.25
10.9
-
SCM435
黒ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 反射防止
8
12
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
黒ニッケルメッキ
1.25
10.9
-
SCM435
黒ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 反射防止
8
16
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
黒ニッケルメッキ
1.25
10.9
-
SCM435
黒ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品 / 反射防止
8
20
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
黒ニッケルメッキ
1.25
10.9
-
SCM435
黒ニッケルメッキ
10
1個
耐食性・耐薬品
2
3
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
ニッケルメッキ標準
0.4
10.9
-
SCM435
ニッケルメッキ標準
10
1個
耐食性・耐薬品
2
4
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
ニッケルメッキ標準
0.4
10.9
-
SCM435
ニッケルメッキ標準
10
1個
耐食性・耐薬品
2
5
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
ニッケルメッキ標準
0.4
10.9
-
SCM435
ニッケルメッキ標準
10
1個
耐食性・耐薬品
2
6
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
ニッケルメッキ標準
0.4
10.9
-
SCM435
ニッケルメッキ標準
10
1個
耐食性・耐薬品
2.5
3
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
ニッケルメッキ標準
0.45
10.9
-
SCM435
ニッケルメッキ標準
10
1個
耐食性・耐薬品
2.5
4
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
ニッケルメッキ標準
0.45
10.9
-
SCM435
ニッケルメッキ標準
10
1個
耐食性・耐薬品
2.5
5
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
ニッケルメッキ標準
0.45
10.9
-
SCM435
ニッケルメッキ標準
10
1個
耐食性・耐薬品
2.5
6
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
ニッケルメッキ標準
0.45
10.9
-
SCM435
ニッケルメッキ標準
10
1個
耐食性・耐薬品
3
4
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
ニッケルメッキ標準
0.5
10.9
-
SCM435
ニッケルメッキ標準
10
1個
耐食性・耐薬品
3
5
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
ニッケルメッキ標準
0.5
10.9
-
SCM435
ニッケルメッキ標準
10
1個
耐食性・耐薬品
3
6
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
ニッケルメッキ標準
0.5
10.9
-
SCM435
ニッケルメッキ標準
10
1個
耐食性・耐薬品
3
8
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
ニッケルメッキ標準
0.5
10.9
-
SCM435
ニッケルメッキ標準
10
1個
耐食性・耐薬品
3
10
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
ニッケルメッキ標準
0.5
10.9
-
SCM435
ニッケルメッキ標準
10
1個
耐食性・耐薬品
4
5
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
ニッケルメッキ標準
0.7
10.9
-
SCM435
ニッケルメッキ標準
10
1個
耐食性・耐薬品
4
6
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
ニッケルメッキ標準
0.7
10.9
-
SCM435
ニッケルメッキ標準
10
1個
耐食性・耐薬品
4
8
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
ニッケルメッキ標準
0.7
10.9
-
SCM435
ニッケルメッキ標準
10
1個
耐食性・耐薬品
4
10
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
ニッケルメッキ標準
0.7
10.9
-
SCM435
ニッケルメッキ標準
10
1個
耐食性・耐薬品
4
12
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
ニッケルメッキ標準
0.7
10.9
-
SCM435
ニッケルメッキ標準
10
1個
耐食性・耐薬品
5
6
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
ニッケルメッキ標準
0.8
10.9
-
SCM435
ニッケルメッキ標準
10
1個
耐食性・耐薬品
5
8
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
ニッケルメッキ標準
0.8
10.9
-
SCM435
ニッケルメッキ標準
10
1個
耐食性・耐薬品
5
10
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
ニッケルメッキ標準
0.8
10.9
-
SCM435
ニッケルメッキ標準
10
1個
耐食性・耐薬品
5
12
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
ニッケルメッキ標準
0.8
10.9
-
SCM435
ニッケルメッキ標準
10
1個
耐食性・耐薬品
5
16
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
ニッケルメッキ標準
0.8
10.9
-
SCM435
ニッケルメッキ標準
10
1個
耐食性・耐薬品
6
6
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
ニッケルメッキ標準
1
10.9
-
SCM435
ニッケルメッキ標準
10
1個
耐食性・耐薬品
6
8
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
ニッケルメッキ標準
1
10.9
-
SCM435
ニッケルメッキ標準
10
1個
耐食性・耐薬品
6
10
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
ニッケルメッキ標準
1
10.9
-
SCM435
ニッケルメッキ標準
10
1個
耐食性・耐薬品
6
12
[スチール] SCM435
極低頭
SCM435
ニッケルメッキ標準
1
10.9
-
SCM435
ニッケルメッキ標準
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

SUS316LのスタンダードタイプはSUSXM7と比較して、耐食性・強度がより高く、非磁性でありながらコスト面でも優れています。
ステンレス材をご使用の環境では、ぜひSUS316Lをご選択ください。

ご注意

  • 【新登場】「SUS316L×低価格」が発売開始!高耐食・高強度品が本シリーズで一番安いです!(2025年11月発売)
  • 精密洗浄・電解研磨を行った小径頭ボルト-スタンダード/低頭/極低頭タイプ-を発売いたしました。
  • 規格表内の赤文字は2025年11月に追加した商品です。
  • 当ページの価格表は25年11月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜5051〜200201〜500501〜
値引率基準価格50%60%お見積り
出荷日通常+14日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

2-226
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【SUS316L/SUSXM7/SCM435】小径頭ボルト -スタンダード/低頭/極低頭-のレビュー
4.6平均満足度:4.666件のレビュー

高評価レビュー

治具の組立
5
満足度:5.0
治具の構造上、肉厚の確保などのために どうしてもザグリ径を小さくしなければならないときに使用しています。 通常のネジ頭を...もっと読む
2人が参考にしています。
加工ミスの修正に
5
満足度:5.0
薄板にM5のタップのはずが、φ5のドリル穴が開いていました。 仕方なくM6でタップしようにも、M6ではねじの頭が収まらな...もっと読む
3人が参考にしています。
狭い場所への固定に
5
満足度:5.0
設備上どしても、キャップの径を小さくする必要があり、使用。 強度的に不安はありませんでした。 溶接構造にする必要がなくな...もっと読む
3人が参考にしています。
固定用ボルト
5
満足度:5.0
隙間が限られていたので、低頭で小径で探していたところ、 ぴったりの製品に出会えました!
3人が参考にしています。
治具の組立
5
満足度:5.0
治具の構造上、肉厚の確保などのために どうしてもザグリ径を小さくしなければならないときに使用しています。 通常のネジ頭を...もっと読む
2人が参考にしています。
設備ユニット取付に使用
5
満足度:5.0
既存のザグリ穴が小さいとき、ボルトの頭を 旋盤で削り、径を小さくする必要があるが もともと小径のものが売っているのでとて...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【SUS316L/SUSXM7/SCM435】小径頭ボルト -スタンダード/低頭/極低頭-
【クリーン洗浄品】小径頭ボルト-スタンダード/低頭/極低頭タイプ-
全長指定小径頭ボルト
【ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有メッキ】小径頭ボルト -スタンダード/低頭/極低頭タイプ-
【クリーン洗浄品】全長指定小径頭ボルト
マイクロ六角穴付きボルト(キャップスクリュー)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ富信
通常価格161-----221 -
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目〜7日目6日目〜在庫品1日目
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
ねじ種類全ねじ全ねじ半ねじ全ねじ半ねじ全ねじ
洗浄方法洗浄無し-----
材質証明書対象対象対象対象対象-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小径ボルトカテゴリの売れ筋ランキング