17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • T(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

フリーガイドアーム用ベース

chemSHERPA
通常単価(税別)
1,2901,890
税込単価
1,4192,079
通常出荷日:2日目~4日目

フリーアングルアームのベース部分として使用できます。【材質】SUS304

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

FXMHA(通し穴)FXMHB(ザグリ穴)
[ M ]材質:SUS304

規格表

型式
FXH25
FXMHA
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式MTP質量(g)¥基準単価
FXMHA54222001,050
FXMHB820280720

型番リスト

表示件数

T

(mm)

取付穴

RoHS?最小発注数量
4
通し穴
10
1個
8
ザグリ穴
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,890
( 2,079 )
4日目
1,290
( 1,419 )
2日目

詳細情報

基本情報

フリーアングルアームのベース部分として使用できます。【材質】SUS304

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜3031~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOS
にてご確認ください。

納期

●FXMHA・FXMHB

 2 日目出荷

●FXH

 3 日目出荷
    ご注文締切  
ストーク A早割 翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

ストークA

翌日出荷500円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円
[ ! ]FXHはストークA早割対象外

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーガイドアーム用ベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーガイドアーム用ベース
フリーガイドアーム用ホルダー
フリーガイドアーム 固定アーム
フリーガイドアーム ボルト
マグネットベース
検査スタンド用ホルダ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,290-1,310 -16,020 --4,960 -9,870 -
通常出荷日2日目〜3日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
種類クランプ・ホルダー・取付部品クランプ・ホルダー・取付部品ガイドアーム単体ガイドアーム単体マグネットベース単体クランプ・ホルダー・取付部品
マグネットベースなしなしなしなしありなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング