17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 耐荷重(範囲)(N)

  • テーブル長さ(範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • テーブル幅(範囲)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • 回転中心高さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • 製品高さ(範囲)(mm)

    ステージ座面からステージ上部取付面までの高さです。マイクロメータヘッド等は考慮しておりません。

    ~mm
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • 回転中心高さ H(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    ~mm
  • 移動量(α角度)(deg)

  • テーブル表面処理

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

【高精度】ゴニオ クロスローラ 1軸

通常単価(税別)
76,70079,000
税込単価
84,37086,900
通常出荷日:5日目

高精度なゴニオステージです。操作感が非常に良く、頻繁に繰返し駆動させる用途に最適です。お客様からよくい...

詳細を確認
  • マイクロメータヘッドの仕入先変更に伴い、手動ステージに付属するマイクロメータヘッドが変更となります。
    詳細は手動ステージのマイクロメータヘッド変更についてをご参照ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

GPG

 
●テーブル上面取付穴寸法
A40A50
  
A60A70
[ M ]材  質 アルミ合金
[ S ]表面処理 GPG40・60:黒アルマイト
GPG50・70:白アルマイト

規格表

型式
GPG40−40
型式上面図正面図側面図
TypeA−HBJEFH1DGPQXd1d2
GPG40−40385.57.5142013113.8143233.56
40−60
40−8015
50−50311311.51818139.31594033.56
50−6810
50−86
60−503113.57.5142513131515.55054.58
60−7512.915.9
60−10016.4
60−12512.816.3
70−705213.312.521.526181415166044.58
70−9617.5
70−122

◦性能表
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面
(mm)
回転中心高さ
H(mm)
回転中心
振れ精度
移動量最小読取(″/目盛)
(マイクロメータ)
耐荷重(N)許容モーメント荷重(N・m)モーメント剛性(″/N・cm)自重
(kg)
付属品(4本)¥基準単価
TypeA−HピッチヨーロールピッチヨーロールTypeM−L
GPG40−4040×4040±0.20.01mm
以下
±7°≒4229.41.00.80.91.301.150.270.13SCB3−671,680
40−6060±0.2±4°≒30
40−8080±0.2≒23
50−5050×5050±0.2±3°≒531.51.22.50.600.260.370.23SCB3−6
50−6868±0.2≒40
50−8686±0.2≒33
60−5060×6050±0.2±4°≒3349.01.52.02.60.270.090.100.31SCB4−1073,830
60−7575±0.2≒24
60−100100±0.2±3°≒180.30
60−125125±0.2±2.5°≒15
70−7070×7070±0.2±3°≒253.62.85.70.170.060.060.53SCB4−8
70−9696±0.2≒19
70−122122±0.2≒15

[ ! ]ハンドルカバーHDCVR13(別売):φ13のマイクロメータヘッドのハンドルに取りつけるだけでハンドル径を大きくすることができます。>>こちら
[ ! ]延長カバーHDEXT13(別売):φ13のマイクロメータヘッドのハンドルを延長することができます。>>こちら

追加工


 
 型式(NR・A・AR)  
 
 
 5 日目出荷
GPG40−40NR[ NG ]ストーク不可
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterationマイク口メータヘッド位置変更
Spec.サイド左右勝手違いセンターセンター勝手違い
            
[ ! ]A=50・70のみ適用[ ! ]A=50・70のみ適用
CodeNRAAR
¥/1Code無料無料無料
[ ! ]マイクロメータヘッドやクランプの取付寸法が標準品と異なります。詳細寸法はCADデータでご確認ください。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

回転中心高さ(範囲)

(mm)

製品高さ(範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

回転中心高さ H

(mm)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

移動量(α角度)

(deg)

モーメント剛性(ピッチング)

("/N・cm)

モーメント剛性(ヨーイング)

("/N・cm)

モーメント剛性(ローリング)

("/N・cm)

テーブル表面処理

RoHS?最小発注数量
5.1~30.0
26~40
26~40
21~40
15.1~20.0
40
40
29.4
40
20
±7
1.3
1.15
0.27
黒アルマイト
10
1個
5.1~30.0
26~40
26~40
41~60
15.1~20.0
40
40
29.4
60
20
±4
1.3
1.15
0.27
黒アルマイト
10
1個
5.1~30.0
26~40
26~40
61~80
15.1~20.0
40
40
29.4
80
20
±4
1.3
1.15
0.27
黒アルマイト
10
1個
5.1~30.0
41~60
41~60
41~60
15.1~20.0
50
50
29.4
50
18
±3
0.6
0.26
0.37
白アルマイト
10
1個
5.1~30.0
41~60
41~60
61~80
15.1~20.0
50
50
29.4
68
18
±3
0.6
0.26
0.37
白アルマイト
10
1個
5.1~30.0
41~60
41~60
81~100
15.1~20.0
50
50
29.4
86
18
±3
0.6
0.26
0.37
白アルマイト
10
1個
30.1~50.0
41~60
41~60
41~60
20.1~25.0
60
60
49
50
25
±4
0.27
0.09
0.1
黒アルマイト
10
1個
30.1~50.0
41~60
41~60
61~80
20.1~25.0
60
60
49
75
25
±4
0.27
0.09
0.1
黒アルマイト
10
1個
30.1~50.0
41~60
41~60
81~100
20.1~25.0
60
60
49
100
25
±3
0.27
0.09
0.1
黒アルマイト
10
1個
30.1~50.0
41~60
41~60
101~
20.1~25.0
60
60
49
125
25
±2.5
0.27
0.09
0.1
黒アルマイト
10
1個
30.1~50.0
61~90
61~90
61~80
25.1~30.0
70
70
49
70
26
±3
0.13
0.05
0.05
白アルマイト
10
1個
30.1~50.0
61~90
61~90
81~100
25.1~30.0
70
70
49
96
26
±3
0.13
0.05
0.05
白アルマイト
10
1個
30.1~50.0
61~90
61~90
101~
25.1~30.0
70
70
49
122
26
±3
0.13
0.05
0.05
白アルマイト
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品
79,000
( 86,900 )
5日目

-

79,000
( 86,900 )
5日目

-

79,000
( 86,900 )
5日目

-

79,000
( 86,900 )
5日目

-

79,000
( 86,900 )
5日目

-

79,000
( 86,900 )
5日目

-

詳細情報

基本情報

高精度なゴニオステージです。操作感が非常に良く、頻繁に繰返し駆動させる用途に最適です。

お客様からよくいただくお問い合わせをまとめました。カタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
>特設サイト「よくあるご質問」New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ

ご注意

  • マイクロメータヘッドの仕入先変更に伴い、手動ステージに付属するマイクロメータヘッドが変更となります。
    詳細は手動ステージのマイクロメータヘッド変更についてをご参照ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面
(mm)
回転中心高さ
H(mm)
回転中心
振れ精度
移動量最小読取(″/目盛)
(マイクロメータ)
耐荷重(N)許容モーメント荷重(N・m)モーメント剛性(″/N・cm)自重
(kg)
付属品(4本)¥基準単価
TypeA−HピッチヨーロールピッチヨーロールTypeM−L
GPG40−4040×4040±0.20.01mm
以下
±7°≒4229.41.00.80.91.301.150.270.13SCB3−671,680
40−6060±0.2±4°≒30
40−8080±0.2≒23
50−5050×5050±0.2±3°≒531.51.22.50.600.260.370.23SCB3−6
50−6868±0.2≒40
50−8686±0.2≒33
60−5060×6050±0.2±4°≒3349.01.52.02.60.270.090.100.31SCB4−1073,830
60−7575±0.2≒24
60−100100±0.2±3°≒180.30
60−125125±0.2±2.5°≒15
70−7070×7070±0.2±3°≒253.62.85.70.170.060.060.53SCB4−8
70−9696±0.2≒19
70−122122±0.2≒15

 

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜
値引率基準単価5%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷
    ご注文締切  

ストークB

3日目出荷1,000円/1本PM 8:00迄>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,700円


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【高精度】ゴニオ クロスローラ 1軸のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
調整ステージとして使用
5
満足度:5.0
某スライドメーカーからの置き換えで使用しました。 サイズとしてもコンパクトなので自由度があります。 数ヶ月使っていますが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【高精度】ゴニオ クロスローラ 1軸
【高精度】ゴニオ クロスローラ 2軸
【高精度】ゴニオ アリ溝 1軸
【高精度】ゴニオ アリ溝 2軸
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ゴニオ アリ溝 1軸
【高精度】ゴニオ 左右対称使用/省スペース用 (GFWG)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格76,700-153,400 -32,590 -66,150 -26,330 -66,150 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目5日目
種類X軸XY軸X軸XY軸X軸XY軸
送り方式マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドウォームギアウォームギアウォームギアウォームギア
移動ガイドクロスローラクロスローラアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝
移動量(範囲)(deg)~±10.0~±10.0----
テーブル材質アルミ合金アルミ合金低カドミ真鍮低カドミ真鍮アルミ合金低カドミ真鍮
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

手動ゴニオカテゴリの売れ筋ランキング