メカニカル部品技術窓口
アンプ内蔵型近接センサ ねじ型 オールメタルタイプになります。

| 型式 |
| PSAM8 |
| 型式 | 検出距離 (mm) | M×P (細目) | L | d | 出力形態 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | M | 1〜5コ | 6〜20 | |||||
| PSAM | 8 | 3 | 8×1.0 | 45 | 3.5 | NPN N.O. | 11,050 | 10,490 |
| 12 | 6 | 12×1.0 | 50 | 5 | 9,350 | 8,880 | ||
| 18 | 10 | 18×1.0 | 9,850 | 9,350 | ||||
| 30 | 20 | 30×1.5 | 11,700 | 11,110 | ||||
アンプ内蔵型近接センサ ねじ型 オールメタルタイプになります。
■検出領域特性
PSAM8
PSAM12
PSAM18
PSAM30


| タイプ | オールメタルタイプ | |||
| 型式 | PSAM8 | PSAM12 | PSAM18 | PSAM30 |
| サイズ | M8 | M12 | M18 | M30 |
| 検出距離 | 3mm | 6mm | 10mm | 20mm |
| 出力形態/動作モード | NPN/N.O.(ノーマルオープン) | |||
| 電源 | DC(3線式) | |||
| ケーブル | φ3.5 PURケーブル2m | φ5 PURケーブル2m | ||
| 検出ヘッド部構造 (使用方法) | シールドタイプ (埋め込み使用可) | |||
| 検出物体 | 金属全般 鉄(FE360)を1とした時の補正係数 (参考値) アルミ:1 銅:0.8(M8は0.9) 真鍮:1.3 ステンレス1mm厚:0.5(M8は0.3) ステンレス2mm厚:0.9(M8は0.6) | |||
| 応差 | 実効検出距離Srの15%以下 | |||
| 供給電圧範囲 | 10〜30V DC | |||
| 出力電流 | 最大200mA | |||
| 無負荷時供給電流 | 最大10mA | |||
| 最大応答周波数 | 800Hz | 600Hz | 200Hz | 120Hz |
| 使用環境温度範囲 | -25〜+70℃ | |||
| LED動作表示灯 | 安定領域での検出時:点灯 不安定領域での検出時:点滅 | |||
| 保護構造 | IP68 | IP69K | ||
| 内蔵保護回路 | 短絡保護・過負荷保護 極性反転保護・誘導保護 EMC保護・パワーオンリセット | |||
| ケース材質 | SUS303 | |||
| 締め付けトルク(N・m) | 4 | 10 | 50 | 150 |
| 特長 | 1.検出距離が長く、アルミでも鉄と同距離。 2.ケースと検出面がステンレスの一体構造で、高い耐水性かつ頑丈。 3.アルミ粉が付着しても誤作動なし。 4.超耐油ケーブル(PUR=ポリウレタン)と高いIP構造なので、油環境に最適。 5.IP68とIP69K(M8除く)タイプは水中でも使用可能。 | |||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
磁気形近接センサ GLS
4.7通常価格(税別):694円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型近接センサ -ねじ型-
3.9通常価格(税別):2,610円~

オムロン
フラット型近接センサ TL-W
4.8通常価格(税別):3,589円~

オムロン
超小型タイプ近接センサ E2S
4.5通常価格(税別):2,289円~

オムロン
小径タイプ近接センサ E2E
4.7通常価格(税別):6,152円~

ミスミ
アンプ内蔵型近接センサ 耐熱タイプ
0通常価格(税別):28,580円~

オムロン
角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/Q
4.6通常価格(税別):3,646円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 近接センサ 角型標準タイプ
4.3通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロ近接センサ シールドタイプ
4.1通常価格(税別):2,930円~