17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径 M(mm)

    ~mm
  • ストローク (S)(mm)

    ~mm
  • min荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スプリングプランジャ先端タップ付タイプ

通常単価(税別)
8401,900
税込単価
9242,090
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】先端にストップピンやウレタンプッシャを取り付けて使用することができます。

  • 取付取外しは後部六角穴は使用せず、専用工具の スプリングプランジャ用レンチをご使用ください。
  • 無給油で0°給油では5°以内で使用してください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


Typeボディピンスプリング使用可能
温度
[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質
軽荷重用PJLTPM12: SCM435
M16〜M20: S45C
29〜35HRC四三酸化鉄皮膜S45C57〜63HRC
(浸炭焼入)
無電解ニッケルメッキSWP-B−30〜80℃
重荷重用PJHTP四三酸化鉄皮膜


規格表

型式S
PJLTP12
PJHTP16

20
15
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ストローク
S
dLL1M1
(並目)
L2WTB軽荷重用重荷重用¥基準単価
TypeM
(並目)
荷重(N)荷重(N)
min.max.min.max.
PJLTP
PJHTP
12155.55135M364442.319.45.153.6840
2078354.122.58.756.1910
161586035M487559.739.714.279.4920
2085358.640.116.880.41,060
301253517.038.019.881.21,390
2015106045M51086614.479.422.5147.11,410
20724513.983.423.0157.91,550
30964513.688.318.6154.01,900
kgf=N×0.101972
[ ! ]カタログ記載の荷重を実測値へ修正しました。製品自体に変更はございません。

型番リスト

表示件数

外径 M

(mm)

ストローク (S)

(mm)

ピン表面処理

min荷重

(N)

max荷重

(N)

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
12
15
四三酸化鉄皮膜
5.1
53.6
ボディ:四三酸化鉄皮膜|ピン:四三酸化鉄皮膜
10
1個
12
20
四三酸化鉄皮膜
8.7
56.1
ボディ:四三酸化鉄皮膜|ピン:四三酸化鉄皮膜
10
1個
16
15
四三酸化鉄皮膜
14.2
79.4
ボディ:四三酸化鉄皮膜|ピン:四三酸化鉄皮膜
10
1個
16
20
四三酸化鉄皮膜
16.8
80.4
ボディ:四三酸化鉄皮膜|ピン:四三酸化鉄皮膜
10
1個
16
30
四三酸化鉄皮膜
19.8
81.2
ボディ:四三酸化鉄皮膜|ピン:四三酸化鉄皮膜
10
1個
20
15
四三酸化鉄皮膜
22.5
147.1
ボディ:四三酸化鉄皮膜|ピン:四三酸化鉄皮膜
10
1個
20
20
四三酸化鉄皮膜
23
157.9
ボディ:四三酸化鉄皮膜|ピン:四三酸化鉄皮膜
10
1個
20
30
四三酸化鉄皮膜
18.6
154
ボディ:四三酸化鉄皮膜|ピン:四三酸化鉄皮膜
10
1個
12
15
無電解ニッケルメッキ
2.3
19.4
ボディ:四三酸化鉄皮膜|ピン:無電解ニッケルメッキ
10
1個
12
20
無電解ニッケルメッキ
4.1
22.5
ボディ:四三酸化鉄皮膜|ピン:無電解ニッケルメッキ
10
1個
16
15
無電解ニッケルメッキ
9.7
39.7
ボディ:四三酸化鉄皮膜|ピン:無電解ニッケルメッキ
10
1個
16
20
無電解ニッケルメッキ
8.6
40.1
ボディ:四三酸化鉄皮膜|ピン:無電解ニッケルメッキ
10
1個
16
30
無電解ニッケルメッキ
17
38
ボディ:四三酸化鉄皮膜|ピン:無電解ニッケルメッキ
10
1個
20
15
無電解ニッケルメッキ
14.4
79.4
ボディ:四三酸化鉄皮膜|ピン:無電解ニッケルメッキ
10
1個
20
20
無電解ニッケルメッキ
13.9
83.4
ボディ:四三酸化鉄皮膜|ピン:無電解ニッケルメッキ
10
1個
20
30
無電解ニッケルメッキ
13.6
88.3
ボディ:四三酸化鉄皮膜|ピン:無電解ニッケルメッキ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
840
( 924 )
在庫品1日目当日出荷可能
910
( 1,001 )
在庫品1日目当日出荷可能
920
( 1,012 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,060
( 1,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,390
( 1,529 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,410
( 1,551 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,550
( 1,705 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,900
( 2,090 )
在庫品1日目当日出荷可能
840
( 924 )
在庫品1日目当日出荷可能
910
( 1,001 )
在庫品1日目当日出荷可能
920
( 1,012 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,060
( 1,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,390
( 1,529 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,410
( 1,551 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,550
( 1,705 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,900
( 2,090 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】先端にストップピンやウレタンプッシャを取り付けて使用することができます。

ご注意

  • 取付取外しは後部六角穴は使用せず、専用工具の スプリングプランジャ用レンチをご使用ください。
  • 無給油で0°給油では5°以内で使用してください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜4950〜7475〜99100〜200201~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングプランジャ先端タップ付タイプのレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
測定装置
5
満足度:5.0
先端に樹脂プッシャーを付けて自社製の測定装置のクランプに使用しています。
1人が参考にしています。
製品をとめるのに使用しました。
4
満足度:4.0
この商品はお客様から同じものを使用した図の提示を受けましたので、購入して使ってみました。製品をおさえるのに使用したのです...もっと読む
0人が参考にしています。
ワンタッチで取り付け可能な部品等に
5
満足度:5.0
ばねで出来ている点を活かし、作業者が簡単にばねを縮ませながら取り付けて、普段はばねが伸びている状態で固定されるようなワン...もっと読む
0人が参考にしています。
組立用部品として
5
満足度:5.0
先端にピンを取付て使用。 寸法公差も問題無く、納期も早くてとても助かっています。
0人が参考にしています。
台座の浮き沈み
4
満足度:4.0
更に軽荷重なタイプがあれば良かったのですが、安い価格で購入できて良かったです。耐久性については、使用後3ヶ月では問題あり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングプランジャ先端タップ付タイプ
スプリングプランジャ 先端フラットタイプ
スプリングプランジャ 先端六角穴付タイプ
【クリーン洗浄品】スプリングプランジャ ステンレスボディタイプ
小径スプリングプランジャー 止めねじタイプ
ショート プランジャー(ロングロック付)(LSPLL・LSPL・LSPLH)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミイマオコーポレーション
通常価格840-430 -610 --1,170 -562 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし-耐食性・耐薬品-
ピン材質S45CS45CS45CポリアセタールSUS304スチール
本体材質S45CSCM435SCM435SUS304相当SUS303スチール
本体詳細材質S45CS45CSCM435SUS304相当SUS303-
取付方法ねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みプレスフィットねじ込み
よく一緒に購入される商品

ストロークプランジャカテゴリの売れ筋ランキング