17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • D寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

テーパピンキャッチャー ザグリタイプ

通常単価(税別)
7,1008,930
税込単価
7,8109,823
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

テーパによるスムーズな導入と精度の良い位置決めが可能キャッチャーです。

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、 カタログ規格外品サービス (>> こちら )より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

TPCATZ
テーパピンキャッチャー ザグリタイプ 外形図
■組付寸法
テーパピンキャッチャー ザグリタイプ 外形図
[!]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。ただし、面取り公差は除く。
[!]本製品は表面処理されていません。
[ M ]材質  SKD11相当
[ H ]硬度  58〜62HRC  全体焼入れ品です。


規格表

型式
TPCATZ25
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LL1FVEd1dd2h適用ボルト質量(g)
(参考値)
¥基準単価
TypeDh7
TPCATZ2044221616884.5105M4926,450
25502519209116.613.57M61587,300
306030232512149179M82698,120
[!]セット商品です。単品販売しておりません。
ご希望の場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなりますため、製作が不可能な場合もございます。予めご承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

D寸法

(mm)

RoHS?最小発注数量
20
10
1個
25
10
1個
30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,100
( 7,810 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,030
( 8,833 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,930
( 9,823 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

テーパによるスムーズな導入と精度の良い位置決めが可能キャッチャーです。

ご注意

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、 カタログ規格外品サービス (>> こちら )より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜4950〜100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

テーパピンキャッチャー ザグリタイプ:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパピンキャッチャー ザグリタイプのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ロボット溶接時具の位置決め
4
満足度:4.0
少量多品種の溶接を「ロボット溶接」で行っているため、溶接時具の載せ換えを頻繁に行います。その際に、「テーパーキャッチャー...もっと読む
2人が参考にしています。
製品に使用しています
4
満足度:4.0
顧客から当社か設計を含めて製作を依頼された、機械製品の位置決め用として使用しています。寸法的にコンパクトでしたので使いま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパピンキャッチャー ザグリタイプ
テーパピンキャッチャー ショートタイプ
テーパピンキャッチャー スタンダードタイプ
キャッチヤー V溝タイプ  プレートホールド型
凹凸キャッチャー
キャッチヤー V溝タイプ  フラットボトム型
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格7,100-3,4406,700 -2,950 -3,030 -2,710 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
L組付寸法(mm)2525----
材質SKD11相当SKD11相当SKD11相当S45C相当S45C相当S45C相当
材質証明書対象対象対象対象対象対象
材質証明書:材質SKD11相当SKD11相当SKD11相当S45C相当S45C相当S45C相当

キャッチャーカテゴリの売れ筋ランキング