メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【用途】・各種ナットにご使用いただけます。・ナットの径にあったスパナを使用してください。・柄の部分をハ...
詳細を確認
MFK
[ ! ]No.30以下はR1部に、突起がありません。
| 型式 |
| MFK25 |
| 型式 | R1 | R2 | B | C | θ | T | H | L | 適用外形 | 適用丸ナット 軸受ナット | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | No. | 1〜9コ | 10〜49コ | ||||||||||
| MFK | 16 | 8 | 10 | 1.5 | 2 | 30° | 4 | 15 | 109 | φ16・φ18 | M8・M10 | 920 | 550 |
| 20 | 10 | 11 | 111 | φ20・φ22 | M12 | 1,020 | 610 | ||||||
| 25 | 12.5 | 14 | 2 | 2.3 | 5 | 24 | 138 | φ25・φ28 | M15・M17 | 1,020 | 610 | ||
| 30 | 15 | 16 | 140 | φ30・φ32 | M20 | 1,060 | 640 | ||||||
| 34 | 17 | 19 | 2.5 | 2.5 | 35° | 6 | 28 | 160 | φ34・φ38 | M25 | 1,230 | 730 | |
| 45 | 22.5 | 24 | 7 | 36 | 196 | φ45・φ48 | M30 | 1,410 | 840 | ||||
| 52 | 26 | 27.5 | 6.5 | 41 | 208 | φ52・φ55 | M35 | 1,500 | 900 | ||||
| 58 | 29 | 32.5 | 3.5 | 3 | 8.5 | 46 | 232 | φ58・φ65 | M40・M45 | 1,630 | 980 | ||
| 65 | 32.5 | 35 | φ65・φ70 | M45・M50 | 1,600 | 960 | |||||||
| 70 | 35 | 37.5 | 3.5 | 52 | 247 | φ70・φ75 | M50・M55 | ||||||
【用途】・各種ナットにご使用いただけます。・ナットの径にあったスパナを使用してください。・柄の部分をハンマー等で叩かないでください。・パイプを差し込んで使用しないでください。

・ナットの径にあったスパナを使用してください。
・柄の部分をハンマー等で叩かないでください。
・パイプを差し込んで使用しないでください。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ファインUナット
4.1通常価格(税別):330円~

ミスミ
ゆるみ止めベアリングナット 四角タイプ
4.5通常価格(税別):450円~

ミスミ
ハードロックナット
4.2通常価格(税別):580円~

ミスミ
ベアリング用ナット
4.5通常価格(税別):160円~

ミスミ
精密ロックナット
4.7通常価格(税別):1,490円~

ミスミ
ゆるみ止めベアリングナット 六角タイプ
4.5通常価格(税別):440円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 Rロックナット
5通常価格(税別):1,190円~

NTN
座金 系列AW
4.5通常価格(税別):82円~

ミスミ
ベアリングナット用引掛スパナ
4.5通常価格(税別):920円~