17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。

ベアリングホルダセット スラスト軸受タイプ

通常単価(税別)
4,36010,010
税込単価
4,79611,011
通常出荷日:2日目~3日目

ベアリングがスラスト仕様を使用している為、スラストガタが少ない商品となっております。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

   ノーマルタイプ
(BGCSB BGCS SBGCS)

インロータイプ
(BGCTB BGCT)

d7~14

d17~30

軸受け精度 JIS B 1514 0級
[ ! ]取付穴は、表・裏両方から取付けられるよう、タップ加工及びザグリ加工がされています。
[ ! ]内輪(カラー)の寸法はベアリングページを参照ください。(こちら)
Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
止めねじ
ノーマルタイプインロータイプ
BGCSBBGCTBS45C相当四三酸化鉄皮膜SCM435 2コ
BGCSBGCT無電解ニッケルメッキSUS304 2コ
SBGCSSUS304
[ ! ]ベアリングは、止めねじでホルダに固定されています。潤滑油の補充は止めねじをはずして行ってください。
■d穴 内径公差
内径公差
(mm)
(mm)
を超え以下
0.62.50
-0.008
2.5100
-0.008
10180
-0.008
18300
-0.010
30500
-0.012
50800
-0.015
[ ! ]公差寸法はJIS(0級)に準拠(JIS B 1514-1 2017)

軸の推奨はめあい(d穴)

k6(JIS B 0401-2)

規格表

型式
BGCSB20
型式DH7 BHWTdzD1D2D3g7 T1B1AFM(並目)
(d2)
d1H1使用ベアリング
Typed許容差許容差
(ノーマルタイプ)
BGCSB
BGCS
SBGCS
(インロータイプ)
BGCTB
BGCT
719+ 0.021
 0
2354382210252724-0.007
-0.028
1415.541M8
(6.8)
116.5NKXZ7
92156401227292643NKXZ9
1224601529313046NKXZ12
14262566442417313334-0.009
-0.034
161752NKXZ14
(ノーマルタイプ)
BGCSB
BGCS
(インロータイプ)
BGCTB
BGCT
173030775429203638362020.55032M10
(8.5)
148.6NKXZ17
2037+ 0.025
 0
885825434545195936NKXZ20
25429464304850506439NKXZ25
3047966635535554-0.010
-0.040
18216640NKXZ30

[ ! ]製品としての基本動定格荷重や静定格荷重に関してはデータがございません。
使用されているベアリング品番を参考にご判断ください。

使用例


[ ! ]X方向からの荷重を保持する構造にはなっておりません。

[ ! ]取付穴は、表・裏両方から取付けられるよう、タップ加工及びザグリ加工がされています。
ザグリ側から固定する場合は適応Mねじより1サイズ小さい径のMねじをご使用ください。
(M8タップ穴の場合→M6ねじ)

関連リンク

カタログ規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。
ご利用サービスを選択ください。
・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品(meviy 2D)」へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
※どちらのサービスもご利用には会員登録・ログインが必要です。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

軸受内径 d

(mm)

ホルダ 材質

ホルダ表面処理

全長

(mm)

ベアリング品番

フランジ外径 H

(φ)

RoHS?最小発注数量
7
[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
23
NKXZ7
54
10
1個
9
[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
23
NKXZ9
56
10
1個
12
[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
23
NKXZ12
60
10
1個
14
[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
25
NKXZ14
66
10
1個
17
[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
30
NKXZ17
77
10
1個
20
[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
30
NKXZ20
88
10
1個
25
[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
30
NKXZ25
94
10
1個
30
[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
30
NKXZ30
96
10
1個
7
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
23
NKXZ7
54
10
1個
9
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
23
NKXZ9
56
10
1個
12
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
23
NKXZ12
60
10
1個
14
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
25
NKXZ14
66
10
1個
17
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
30
NKXZ17
77
10
1個
20
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
30
NKXZ20
88
10
1個
25
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
30
NKXZ25
94
10
1個
30
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
30
NKXZ30
96
10
1個
7
[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
23
NKXZ7
54
10
1個
9
[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
23
NKXZ9
56
10
1個
12
[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
23
NKXZ12
60
10
1個
14
[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
25
NKXZ14
66
10
1個
17
[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
30
NKXZ17
77
10
1個
20
[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
30
NKXZ20
88
10
1個
25
[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
30
NKXZ25
94
10
1個
30
[スチール] S45C相当
無電解ニッケルメッキ
30
NKXZ30
96
10
1個
7
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
23
NKXZ7
54
10
1個
9
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
23
NKXZ9
56
10
1個
12
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
23
NKXZ12
60
10
1個
14
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
25
NKXZ14
66
10
1個
17
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
30
NKXZ17
77
10
1個
20
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
30
NKXZ20
88
10
1個
25
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
30
NKXZ25
94
10
1個
30
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
30
NKXZ30
96
10
1個
7
[ステンレス] SUS304
なし
23
NKXZ7
54
10
1個
9
[ステンレス] SUS304
なし
23
NKXZ9
56
10
1個
12
[ステンレス] SUS304
なし
23
NKXZ12
60
10
1個
14
[ステンレス] SUS304
なし
25
NKXZ14
66
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,850
( 5,335 )
2日目
5,050
( 5,555 )
2日目
5,210
( 5,731 )
2日目
5,380
( 5,918 )
2日目
5,820
( 6,402 )
2日目
7,060
( 7,766 )
2日目
8,130
( 8,943 )
3日目
9,290
( 10,219 )
3日目
4,360
( 4,796 )
2日目
4,540
( 4,994 )
2日目
4,690
( 5,159 )
2日目
4,840
( 5,324 )
2日目
5,520
( 6,072 )
2日目
6,700
( 7,370 )
2日目
7,720
( 8,492 )
3日目
8,830
( 9,713 )
3日目
5,490
( 6,039 )
2日目
5,680
( 6,248 )
2日目
5,840
( 6,424 )
2日目
6,020
( 6,622 )
2日目
6,470
( 7,117 )
2日目
7,720
( 8,492 )
2日目
8,810
( 9,691 )
3日目
10,010
( 11,011 )
3日目
4,940
( 5,434 )
2日目
5,100
( 5,610 )
2日目
5,260
( 5,786 )
2日目
5,420
( 5,962 )
2日目
6,140
( 6,754 )
2日目
7,330
( 8,063 )
2日目
8,370
( 9,207 )
3日目
9,500
( 10,450 )
3日目
6,850
( 7,535 )
3日目
7,280
( 8,008 )
3日目
7,610
( 8,371 )
3日目
7,960
( 8,756 )
3日目

詳細情報

基本情報

ベアリングがスラスト仕様を使用している為、スラストガタが少ない商品となっております。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
d¥基準単価
ノーマルタイプインロータイプ
BGCSBBGCSSBGCSBGCTBBGCT
74,3604,8506,8504,9405,490
94,5405,0507,2805,1005,680
124,6905,2107,6105,2605,840
144,8405,3807,9605,4206,020
175,5205,8206,1406,470
206,7007,0607,3307,720
257,7208,1308,3708,810
308,8309,2909,50010,010
 
●ホルダ材質S45C相当
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口 大口大口
数 量1~910~1920~3435~5051~99100~150151~
値引率基準単価5%10%25%30%お見積り
出荷日:d寸20以下通常+1日+5日+8日
出荷日:d寸25以上+1日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●SBGCS(ホルダ材質SUS304)
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~1920~3435~5051~99100~150151~
値引率基準単価5%10%25%30%お見積り
出荷日通常+6日+9日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●ホルダ材質S45C相当 d寸20以下
 2 日目出荷
●SBGCS(ホルダ材質SUS304)
 3 日目出荷
ご注文締切
ストークA早割翌日出荷200円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律200円
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円
[ NG ]2日目出荷品の10個以上はストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベアリングホルダセット スラスト軸受タイプのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
縦方向の回転体の受け
3
満足度:3.0
縦方向の回転体の受けで使用しました。 スラストとラジアルを同時に受けることが出来、 かつ取り付けも簡単にできるので便利で...もっと読む
2人が参考にしています。
治具回転部に
5
満足度:5.0
スラスト荷重を受ける場所だったのでこちらを使用。特に問題なく使えました。ニードルベアリング部のカラーは上下に抜け落ちてく...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベアリングホルダセット スラスト軸受タイプ
アンギュラベアリングホルダセット アンギュラ背面組合せ+深溝玉軸受 インロータイプ
アンギュラベアリングホルダセット アンギュラ背面組合せ+深溝玉軸受 フランジタイプ
ベアリングホルダセット 外輪固定タイプ
ベアリングホルダセット ブロックダブル
ベアリングホルダセット 外輪固定インロータイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,360-36,050 -33,130 -5,790 --6,130 -
通常出荷日2日目〜5日目〜5日目〜5日目〜3日目5日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
本体 形状フランジ形フランジ形インロータイプフランジ形フランジ形ブロックフランジ形インロータイプ
フランジ 形状二面幅丸形丸形丸形-丸形
ベアリング 個数シングルダブルダブルダブルダブルダブル
使用ベアリングスラスト玉軸受付針状ころ軸受アンギュラ玉軸受 背面組合せアンギュラ玉軸受 背面組合せ深溝玉軸受深溝玉軸受深溝玉軸受

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベアリングホルダカテゴリの売れ筋ランキング