メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
硬度に加え耐食性を備えた新材質:高硬度ステンレスが加わりました。引張強さ・耐食性を要する箇所にご使用く...
詳細を確認
、h7(研磨棒)・g6(研磨棒)は
になります。| D | h9(みがき棒) | h7(研磨棒) | g6(研磨棒) |
| 4〜6 | 0 | 0 | −0.004 |
| −0.030 | −0.012 | −0.012 | |
| 8・10 | 0 | 0 | −0.005 |
| −0.036 | −0.015 | −0.014 | |
| 12〜18 | 0 | 0 | −0.006 |
| −0.043 | −0.018 | −0.017 | |
| 20〜30 | 0 | 0 | −0.007 |
| −0.052 | −0.021 | −0.020 | |
| 35〜50 | 0 | 0 | −0.009 |
| −0.062 | −0.025 | −0.025 |

| D | 真円度 M | |
| を超え | 以下 | |
| 3 | 13 | 0.004 |
| 13 | 20 | 0.005 |
| 20 | 40 | 0.006 |
| 40 | 50 | 0.007 |
| D | 真直度 K |
| 2・2.5 | 0.1 |
| 3・4 | 0.03 |
| 5 | 0.02 |
| 6~ | 0.01 |
| 寸法 | 寸法 公差 | |
| を超え | 以下 | |
| 2 | 6 | ±0.1 |
| 6 | 30 | ±0.2 |
| 30 | 120 | ±0.3 |
| 120 | 400 | ±0.5 |
| 400 | 1000 | ±0.8 |
| Type | D公差 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | ||
| 標準タイプ | スパナ溝付タイプ | ||||
| ① | NSFMRW | NSFMRWS | h9(みがき棒) | S45C相当 | − |
| SFMRW | SFMRWS | 四三酸化鉄皮膜 | |||
| PSFMRW | PSFMRWS | 無電解ニッケルメッキ | |||
| SSFMRW | SSFMRWS | SUS304 | − | ||
| ② | NSFHRW | NSFHRWS | h7(研磨棒) | S45C相当 | − |
| SFHRW | SFHRWS | 四三酸化鉄皮膜 | |||
| PSFHRW | PSFHRWS | 無電解ニッケルメッキ | |||
| SSFHRW | SSFHRWS | SUS304 | − | ||
| ③ | NSFRW | NSFRWS | g6(研磨棒) | S45C相当 | − |
| SFRW | SFRWS | 四三酸化鉄皮膜 | |||
| PSFRW | PSFRWS | 無電解ニッケルメッキ | |||
| SSFRW | SSFRWS | SUS304 | − | ||
| HFRW | HFRWS | SCM435 [ H ]硬度30〜35HRC | 四三酸化鉄皮膜 | ||
| PHFRW | − | 無電解ニッケルメッキ | |||
| AHFRW | AHFRWS | 高硬度ステンレス 硬度35HRC~ | − | ||
| 型式 | - | L | - | M | - | N | - | SC |
| SFMRW30 | - | 250 | - | M12 | - | N10 | ||
| SFHRWS25 | - | 200 | - | M8 | - | N12 | - | SC20 |
| 型式 | L 指定0.1mm単位 | M(並目)・N(並目) 選択 | SC 指定1mm単位 スパナ溝付タイプのみ | W | ℓ2 | ||||||||||||||
| Type | D | ||||||||||||||||||
| 標準タイプ | スパナ溝付タイプ | ||||||||||||||||||
| NSFMRW SFMRW PSFMRW SSFMRW (SSFMRWはD4・5・13・17・ 18・22選択不可) | NSFMRWS SFMRWS PSFMRWS SSFMRWS (SSFMRWSはD13・17・18・22 選択不可) (D4・5はスパナ溝選択不可) | 4 | 15.0〜200.0 | 2 | − | − | − | ||||||||||||
| 5 | 15.0〜250.0 | 2 | 2.6 | 3 | |||||||||||||||
| 6 | 15.0〜500.0 | 2.6 | 3 | 4 | SC+ℓ2≦L SC=0またはSC≧1 [ ! ]SC≦M×3の場合 W−M≧2 | 5 | 8 | ||||||||||||
| 8 | 15.0〜500.0 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 10 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||
| 12 | 15.0〜900.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||
| 13 | 15.0〜900.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | ||||||||||||
| 15 | 15.0〜1000.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | |||||||||||
| 16 | 15.0〜1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
| 17 | 20.0〜1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||
| 18 | 20.0〜1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||
| 20 | 20.0〜1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||
| 22 | 20.0〜1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | ||||||||||
| 25 | 20.0〜1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | ||||||||||
| 30 | 20.0〜1000.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | |||||||||
| 35 | 70.0〜1000.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||
| 40 | 80.0〜1000.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||
| 50 | 100.0〜1000.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | ||||||||||||
| 型式 | L 指定0.1mm単位 | M(並目)・N(並目) 選択 | SC 指定1mm単位 スパナ溝付タイプのみ | W | ℓ2 | ||||||||||||||
| Type | D | ||||||||||||||||||
| 標準タイプ | スパナ溝付タイプ | ||||||||||||||||||
NSFHRW SFHRW PSFHRW SSFHRW | NSFHRWS SFHRWS PSFHRWS SSFHRWS (D4・5はスパナ溝選択不可) | 4 | 15.0〜200.0 | 2 | − | − | − | ||||||||||||
| 5 | 15.0〜250.0 | 2 | 2.6 | 3 | |||||||||||||||
| 6 | 15.0〜500.0 | 2.6 | 3 | 4 | SC+ℓ2≦L SC=0またはSC≧1 [ ! ]SC≦M×3の場合 W−M≧2 | 5 | 8 | ||||||||||||
| 8 | 15.0〜500.0 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 10 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||
| 12 | 15.0〜900.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||
| 15 | 15.0〜1000.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | |||||||||||
| 17 | 20.0〜1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
| 20 | 20.0〜1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||
| 25 | 20.0〜1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | ||||||||||
| 30 | 20.0〜1000.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | |||||||||
| 35 | 70.0〜1000.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||
| 40 | 80.0〜1000.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||
| 50 | 100.0〜1000.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | ||||||||||||
| 型式 | L 指定0.1mm単位 | M(並目)・N(並目) 選択 | SC 指定1mm単位 スパナ溝付タイプのみ | W | ℓ2 | |||||||||||||||
| Type | D | |||||||||||||||||||
| 標準タイプ | スパナ溝付タイプ | |||||||||||||||||||
| NSFRW SFRW PSFRW SSFRW HFRW (HFRWはD15・20・25・30・ 35・40・50選択可) PHFRW (PHFRWはD15・20・25・30・ 35・40・50選択可) AHFRW (*印のサイズのみ) | NSFRWS SFRWS PSFRWS SSFRWS HFRWS (HFRWSはD15・20・25・30・ 35・40・50選択可) AHFRWS (*印のサイズのみ) (D4・5はスパナ溝選択不可) | * | 4 | 15.0〜200.0 | 2 | − | − | − | ||||||||||||
| * | 5 | 15.0〜250.0 | 2 | 2.6 | 3 | |||||||||||||||
| * | 6 | 15.0〜500.0 | 2.6 | 3 | 4 | SC+ℓ2≦L SC=0またはSC≧1 [ ! ]SC≦M×3の場合 W−M≧2 | 5 | 8 | ||||||||||||
| * | 8 | 15.0〜500.0 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| * | 10 | 15.0〜800.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||
| * | 12 | 15.0〜900.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||
| 13 | 15.0〜900.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | |||||||||||||
| * | 15 | 15.0〜1000.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | |||||||||||
| * | 16 | 15.0〜1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
| 17 | 20.0〜1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||
| 18 | 20.0〜1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||||||||||
| * | 20 | 20.0〜1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||
| 22 | 20.0〜1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | |||||||||||
| * | 25 | 20.0〜1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | ||||||||||
| 30 | 20.0〜1000.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||||||
| 35 | 70.0〜1000.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||||||
| 40 | 80.0〜1000.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | |||||||||||
| 50 | 100.0〜1000.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | |||||||||||||
| 並目ねじピッチ | |
| M | pitch |
| 2 | 0.4 |
| 2.6 | 0.45 |
| 3 | 0.5 |
| 4 | 0.7 |
| 5 | 0.8 |
| 6 | 1.0 |
| 8 | 1.25 |
| 10 | 1.5 |
| 12 | 1.75 |
| 16 | 2.0 |
| 20 | 2.5 |
| 24 | 3.0 |
| 30 | 3.5 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | ||||||||||
| KC | キー溝1ヶ所追加![]() | KC・A=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、Rがつきません。 [ ! ]キー溝長さ≦100[ NG ]φ5以下は不可 | SFHRW30-250-M10-N10-KC20-A10 | 200 | ||||||||||
| WKC | キー溝2ヶ所追加![]() | WKC・C・K・E=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、Rがつきません。 [ ! ]キー溝長さ≦100[ NG ]φ5以下は不可 | SFHRW30-250-M10-N10-WKC5-C20- K5-E10 | 400 | ||||||||||
| KZ | キー溝1ヶ所(4ヵ所目用)追加![]() | KZ・Z=0.1mm単位指定 [ ! ]キー溝加工位置が端面から1mm未満の場合、Rがつきません。 [ ! ]キー溝長さ≦100 [ NG ]φ5以下は不可[ ! ]KC・WKCと併用時のみ指定可 | SFHRW30-250-M10-N10-KC20-A10- WKC50-C10 -K60-E10-KZ100-Z10 | 200 | ||||||||||
| FC | 平面取り1ヶ所追加![]() | FC・G=1mm単位指定 [ ! ]G≦70 ※Hはこちらを参照 | SFHRW30-250-M10-N10-FC10-G3 | 200 | ||||||||||
| WFC | 平面取り2ヶ所追加![]() | WFC・J・W・V=1mm単位指定 [ ! ]J・V≦70 ※Hはこちらを参照 | SFHRW30-250-M10-N10-WFC10-J15- W10-V20 | 300 | ||||||||||
| SFC | 平面取り、角度指定2面取り追加![]() | SFC・SG=1mm単位指定 AG=15度単位指定 [ ! ]SG≦70 ※Hはこちらを参照 | SFHRW30-250-M10-N10-SFC10-SG3- AG120 | 500 | ||||||||||
| UC | スリットカム用溝の追加![]() | UC=1mm単位指定 [ NG φ2・2.5、D13以上は不可 [ NG ]AHFRW・AHFRWSは不可 ※d・ℓ1はこちらを参照 | SFHRW10-250-M80-N8-UC10 | 200 | ||||||||||
| TA・TB | 止め輪溝の追加![]() | TA・TB=0.1mm単位指定 TA・TB指定の場合は、止め輪溝には適用止め輪が付属します。 E型止め輪タイプ>>こちらにて対応 C型止め輪タイプ>>こちらにて対応 溝幅公差について下部「軸径に対する止め輪溝部詳細寸法表」を ご確認ください
| SFHRW30-250-M10-N10-TB10 | 200 | ||||||||||
| LKC | L寸法公差変更![]() | L<500・・・L±0.05 L≧500・・・L±0.1 [ NG ]L800以上は不可 | SFHRW30-250-M10-N10-LKC | 400 | ||||||||||
| MD・ND | めねじ深さ変更![]() | MをMDに、NをNDにかえて指定 [ NG ]M2・M2.6・M24・M30は不可 | SFHRW30-250-MD10-ND10 | 200 |
キー溝寸法
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 軸径 | d許容差 | 溝幅(m)許容差 | 適用止め輪 | 材質 | ||
| 2 | 1.2 | +0.06 0 | 0.4 | +0.05 0 | JIS E型1.2 | SUS304 >>こちら |
| 2.5 | 1.5 | 0.5 | JIS E型1.5 | |||
| 3 | 2 | JIS E型2 | ||||
| 4 | 3 | 0.7 | +0.1 0 | JIS E型3 | ||
| 5 | 4 | +0.075 0 | JIS E型4 | |||
| 6 | 5 | JIS E型5 | ||||
| 7 | 6 | 0.9 | JIS E型6 | |||
| 8 | 7 | +0.09 0 | JIS E型7 | |||
| 9 | 8 | JIS E型8 | ||||
| 10 | 9.6 | 0/-0.09 | 1.15 | +0.14 0 | JIS C型10 | SUS304 >>こちら |
| 11 | 10.5 | 0 -0.11 | JIS C型11 | |||
| 12 | 11.5 | JIS C型12 | ||||
| 13 | 12.4 | JIS C型13 | ||||
| 14 | 13.4 | JIS C型14 | ||||
| 15 | 14.3 | JIS C型15 | ||||
| 16 | 15.2 | JIS C型16 | ||||
| 17 | 16.2 | JIS C型17 | ||||
| 18 | 17 | 1.35 | JIS C型18 | |||
| 19 | 18 | JIS C型19 | ||||
| 軸径 | d許容差 | 溝幅(m)許容差 | 適用止め輪 | 材質 | ||
| 20 | 19 | 0 -0.21 | 1.35 | +0.14 0 | JIS C型20 | SUS304 >>こちら
|
| 21 | 20 | JIS C型21 | ||||
| 22 | 21 | JIS C型22 | ||||
| 23 | 22 | JIS C型23 | ||||
| 24 | 22.9 | JIS C型24 | ||||
| 25 | 23.9 | JIS C型25 | ||||
| 26 | 24.9 | JIS C型26 | ||||
| 28 | 26.6 | 1.65 | JIS C型28 | |||
| 29 | 27.6 | JIS C型29 | ||||
| 30 | 28.6 | JIS C型30 | ||||
| 32 | 30.3 | 0 -0.25 | JIS C型32 | |||
| 35 | 33 | JIS C型35 | ||||
| 40 | 38 | 1.9 | JIS C型40 | |||
| 45 | 42.5 | JIS C型45 | ||||
| 50 | 47 | 2.2 | JIS C型50 | |||

[ ! ]止め輪溝には適用止め輪が付属します。
[ ! ]溝幅(m)について旧JIS規格【JIS B2805(1978)】となっております。ご注意ください。
| D | 中央硬度(HRC) |
| 3 | 35以上 |
| 4 | 35以上 |
| 5 | 35以上 |
| 6 | 35以上 |
| 8 | 35以上 |
| 10 | 30以上 |
| 12 | 30以上 |
| 15 | 30以上 |
| 16 | 30以上 |
| 20 | 25以上 |
| 25 | 25以上 |
| 材質 | 引張強さ (MPa) | 降伏点 (0.2%耐力) (MPa) | 縦弾性係数 (GPa) | 横弾性係数 (GPa) | ポアソン比 |
| S45C | 570以上 | 345以上 | 200以上 | 77以上 | 0.3 |
| SUS304 | 520以上 | 210以上 | 193以上 | 74以上 | 0.3 |
| SCM435 | 930以上 | 785以上 | 206以上 | 79以上 | 0.3 |
| 高硬度ステンレス | 1102 | 715 | 199 | 77 | 0.3 |
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr |
| 0.15-0.25 | ≦0.50 | 7.5-9.5 | ≦0.05 | ≧0.12 | 1.5-3.0 | 13-15 |


| Oリング材質 | 硬度 | 色 | 種類 |
| ウレタンゴム | 94 | 乳白 | アイアンラバーOリング Pシリーズ (NOK) |
| ニトリルゴム | 70 | 黒 | JIS B 2401 Pシリーズ (NOK) |
| ニトリルゴム | 90 | 黒 | |
| フッ素ゴム | 70 | 黒 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
硬度に加え耐食性を備えた新材質:高硬度ステンレスが加わりました。引張強さ・耐食性を要する箇所にご使用ください。
追加工最大37%の大幅値下げ!
L寸最大1000mmまでに拡大!さらにキー溝最大4個・平面取り3個まで可能!
【基本形状】ストレート
【軸端形状(左)】めねじ
【軸端形状(右)】めねじ
【材質】S45C相当、SUS304、SCM435、高硬度ステンレス
【追加工対応】キー溝、平面取り、2面取り、止め輪溝、スリットカム用溝、L寸法公差変更、めねじ深さ変更
| D | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | L800.1 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 1000.0 | |
| 4 | 360 | 430 | 500 | 510 | - | - | - | - | - |
| 5 | 360 | 430 | 500 | 510 | 670 | - | - | - | - |
| 6 | 380 | 430 | 500 | 550 | 820 | 920 | 1,110 | - | - |
| 8 | 380 | 430 | 500 | 550 | 820 | 920 | 1,110 | - | - |
| 10 | 380 | 430 | 500 | 550 | 820 | 920 | 1,110 | 1,440 | - |
| 12 | 410 | 480 | 540 | 570 | 830 | 950 | 1,340 | 1,580 | 1,840 |
| 13 | 450 | 530 | 570 | 610 | 870 | 1,000 | 1,430 | 1,660 | 1,940 |
| 15 | 460 | 540 | 580 | 620 | 890 | 1,020 | 1,460 | 1,700 | 1,980 |
| 16 | 480 | 570 | 610 | 660 | 930 | 1,060 | 1,500 | 1,750 | 2,060 |
| 17 | 510 | 640 | 670 | 740 | 1,030 | 1,170 | 1,610 | 1,890 | 2,230 |
| 18 | 550 | 690 | 710 | 800 | 1,090 | 1,230 | 1,680 | 1,980 | 2,340 |
| 20 | 560 | 710 | 740 | 830 | 1,130 | 1,270 | 1,720 | 2,040 | 2,420 |
| 22 | 640 | 870 | 960 | 1,070 | 1,350 | 1,660 | 2,240 | 2,880 | 3,690 |
| 25 | 670 | 930 | 1,050 | 1,170 | 1,450 | 1,750 | 2,360 | 3,080 | 4,000 |
| 30 | 810 | 1,000 | 1,130 | 1,260 | 1,660 | 1,940 | 2,700 | 3,580 | 4,770 |
| 35 | - | 1,490 | 1,670 | 1,840 | 2,460 | 2,800 | 3,960 | 5,200 | 6,810 |
| 40 | - | 1,810 | 2,010 | 2,220 | 2,950 | 3,370 | 4,750 | 6,210 | 8,120 |
| 50 | - | 2,340 | 2,640 | 2,890 | 3,910 | 4,380 | 6,150 | 8,040 | 10,520 |
| D | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | L800.1 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 1000.0 | |
| 4 | 370 | 440 | 510 | 540 | - | - | - | - | - |
| 5 | 370 | 440 | 510 | 540 | 690 | - | - | - | - |
| 6 | 410 | 460 | 550 | 590 | 870 | 990 | 1,190 | - | - |
| 8 | 410 | 460 | 550 | 590 | 870 | 990 | 1,190 | - | - |
| 10 | 410 | 460 | 550 | 590 | 870 | 990 | 1,190 | 1,530 | - |
| 12 | 460 | 550 | 600 | 630 | 920 | 1,060 | 1,500 | 1,750 | 2,050 |
| 13 | 500 | 590 | 640 | 670 | 980 | 1,110 | 1,590 | 1,860 | 2,160 |
| 15 | 510 | 600 | 650 | 690 | 1,000 | 1,130 | 1,630 | 1,900 | 2,220 |
| 16 | 550 | 640 | 690 | 740 | 1,050 | 1,190 | 1,690 | 1,970 | 2,310 |
| 17 | 600 | 740 | 770 | 840 | 1,180 | 1,320 | 1,830 | 2,150 | 2,530 |
| 18 | 630 | 800 | 820 | 910 | 1,260 | 1,420 | 1,930 | 2,280 | 2,690 |
| 20 | 650 | 830 | 850 | 960 | 1,310 | 1,470 | 1,980 | 2,350 | 2,780 |
| 22 | 750 | 1,010 | 1,100 | 1,230 | 1,560 | 1,910 | 2,570 | 3,310 | 4,240 |
| 25 | 780 | 1,080 | 1,210 | 1,340 | 1,670 | 2,020 | 2,720 | 3,540 | 4,600 |
| 30 | 920 | 1,160 | 1,310 | 1,460 | 1,910 | 2,240 | 3,110 | 4,130 | 5,480 |
| 35 | - | 1,720 | 1,920 | 2,120 | 2,840 | 3,230 | 4,560 | 5,970 | 7,830 |
| 40 | - | 2,080 | 2,310 | 2,550 | 3,400 | 3,890 | 5,460 | 7,140 | 9,330 |
| 50 | - | 2,700 | 3,030 | 3,330 | 4,490 | 5,040 | 7,080 | 9,250 | 12,100 |
| D | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | L800.1 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 1000.0 | |
| 4 | 410 | 490 | 560 | 620 | - | - | - | - | - |
| 5 | 410 | 490 | 560 | 620 | 770 | - | - | - | - |
| 6 | 460 | 540 | 620 | 670 | 950 | 1,090 | 1,240 | - | - |
| 8 | 460 | 540 | 620 | 670 | 950 | 1,090 | 1,240 | - | - |
| 10 | 460 | 540 | 620 | 670 | 950 | 1,090 | 1,240 | 1,560 | - |
| 12 | 530 | 610 | 650 | 710 | 1,020 | 1,160 | 1,620 | 2,030 | 2,480 |
| 13 | 550 | 650 | 680 | 760 | 1,110 | 1,260 | 1,770 | 2,220 | 2,710 |
| 15 | 560 | 660 | 690 | 780 | 1,160 | 1,310 | 1,850 | 2,310 | 2,820 |
| 16 | 600 | 710 | 750 | 840 | 1,220 | 1,390 | 1,920 | 2,540 | 3,050 |
| 17 | 680 | 830 | 870 | 980 | 1,370 | 1,540 | 2,080 | 3,130 | 3,600 |
| 18 | 750 | 910 | 960 | 1,080 | 1,470 | 1,660 | 2,190 | 3,540 | 3,980 |
| 20 | 780 | 970 | 1,010 | 1,130 | 1,530 | 1,730 | 2,270 | 3,790 | 4,220 |
| 22 | 890 | 1,270 | 1,410 | 1,560 | 2,300 | 3,140 | 4,640 | 6,200 | 7,130 |
| 25 | 930 | 1,400 | 1,560 | 1,740 | 2,610 | 3,490 | 5,230 | 6,790 | 7,850 |
| 30 | 1,110 | 1,500 | 1,680 | 2,240 | 3,300 | 4,390 | 6,570 | 8,800 | 10,150 |
| 35 | - | 2,180 | 2,420 | 3,200 | 4,740 | 6,380 | 9,710 | 12,770 | 14,630 |
| 40 | - | 2,610 | 2,900 | 3,840 | 5,690 | 7,690 | 11,640 | 15,330 | 17,520 |
| 50 | - | 3,430 | 3,770 | 5,040 | 7,400 | 10,010 | 15,150 | 19,920 | 22,760 |
| D | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | L800.1 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 1000.0 | |
| 6 | 550 | 600 | 700 | 780 | 1,230 | 1,350 | 1,510 | - | - |
| 8 | 550 | 600 | 700 | 780 | 1,230 | 1,350 | 1,510 | - | - |
| 10 | 550 | 600 | 700 | 780 | 1,190 | 1,350 | 1,510 | 1,870 | - |
| 12 | 640 | 750 | 800 | 900 | 1,300 | 1,490 | 1,870 | 2,350 | 2,890 |
| 15 | 790 | 920 | 960 | 1,060 | 1,510 | 1,690 | 2,130 | 2,690 | 3,310 |
| 16 | 830 | 990 | 1,010 | 1,130 | 1,630 | 1,920 | 2,580 | 3,340 | 3,910 |
| 20 | 900 | 1,130 | 1,140 | 1,300 | 1,910 | 2,520 | 3,770 | 5,020 | 5,450 |
| 25 | 1,090 | 1,470 | 1,600 | 1,790 | 2,720 | 3,560 | 5,480 | 7,090 | 8,150 |
| 30 | 1,310 | 1,610 | 1,830 | 2,340 | 3,540 | 4,680 | 7,140 | 9,510 | 10,870 |
| 35 | - | 2,540 | 2,870 | 3,500 | 5,170 | 6,890 | 10,370 | 13,440 | 15,300 |
| 40 | - | 3,080 | 3,430 | 4,210 | 6,210 | 8,280 | 12,450 | 16,150 | 18,340 |
| 50 | - | 3,960 | 4,480 | 5,480 | 7,700 | 10,260 | 16,210 | 21,020 | 23,870 |
| D | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | L800.1 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 1000.0 | |
| 4 | 400 | 460 | 560 | 610 | - | - | - | - | - |
| 5 | 400 | 460 | 560 | 610 | 790 | - | - | - | - |
| 6 | 430 | 480 | 570 | 620 | 920 | 1,040 | 1,260 | - | - |
| 8 | 430 | 480 | 570 | 620 | 920 | 1,040 | 1,260 | - | - |
| 10 | 430 | 480 | 570 | 620 | 920 | 1,040 | 1,260 | 1,630 | - |
| 12 | 470 | 560 | 600 | 640 | 930 | 1,070 | 1,520 | 1,790 | 2,090 |
| 13 | 500 | 590 | 650 | 670 | 990 | 1,130 | 1,630 | 1,900 | 2,220 |
| 15 | 510 | 600 | 660 | 690 | 1,010 | 1,140 | 1,660 | 1,930 | 2,250 |
| 16 | 560 | 630 | 720 | 830 | 1,070 | 1,220 | 1,750 | 2,070 | 2,450 |
| 17 | 560 | 680 | 740 | 860 | 1,140 | 1,300 | 1,770 | 2,100 | 2,470 |
| 18 | 560 | 720 | 750 | 870 | 1,270 | 1,430 | 1,920 | 2,290 | 2,730 |
| 20 | 630 | 810 | 840 | 930 | 1,290 | 1,450 | 1,950 | 2,310 | 2,740 |
| 22 | 760 | 1,000 | 1,120 | 1,240 | 1,530 | 1,880 | 2,530 | 2,850 | 3,190 |
| 25 | 770 | 1,050 | 1,190 | 1,320 | 1,640 | 1,980 | 2,680 | 3,490 | 4,530 |
| 30 | 800 | 1,130 | 1,280 | 1,430 | 1,880 | 2,190 | 3,070 | 4,070 | 5,410 |
| 35 | - | 1,690 | 1,890 | 2,090 | 2,790 | 3,190 | 4,490 | 5,900 | 7,730 |
| 40 | - | 2,050 | 2,270 | 2,510 | 3,350 | 3,840 | 5,400 | 7,050 | 9,200 |
| 50 | - | 2,670 | 2,980 | 3,280 | 4,420 | 4,980 | 6,990 | 9,140 | 11,920 |
| D | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | L800.1 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 1000.0 | |
| 4 | 410 | 470 | 580 | 630 | - | - | - | - | - |
| 5 | 410 | 470 | 580 | 630 | 810 | - | - | - | - |
| 6 | 460 | 510 | 610 | 660 | 990 | 1,110 | 1,340 | - | - |
| 8 | 460 | 510 | 610 | 660 | 990 | 1,110 | 1,340 | - | - |
| 10 | 460 | 510 | 610 | 660 | 990 | 1,110 | 1,340 | 1,730 | - |
| 12 | 530 | 620 | 670 | 710 | 1,040 | 1,200 | 1,700 | 1,980 | 2,310 |
| 13 | 570 | 660 | 720 | 760 | 1,100 | 1,260 | 1,820 | 2,120 | 2,480 |
| 15 | 580 | 670 | 740 | 780 | 1,120 | 1,280 | 1,850 | 2,150 | 2,510 |
| 16 | 640 | 740 | 840 | 960 | 1,240 | 1,410 | 2,020 | 2,380 | 2,810 |
| 17 | 640 | 790 | 850 | 1,000 | 1,320 | 1,500 | 2,050 | 2,420 | 2,850 |
| 18 | 640 | 840 | 860 | 1,010 | 1,470 | 1,650 | 2,220 | 2,640 | 3,140 |
| 20 | 740 | 930 | 970 | 1,080 | 1,490 | 1,670 | 2,250 | 2,670 | 3,160 |
| 22 | 870 | 1,160 | 1,290 | 1,430 | 1,760 | 2,160 | 2,920 | 3,280 | 3,680 |
| 25 | 880 | 1,220 | 1,370 | 1,520 | 1,890 | 2,290 | 3,090 | 4,010 | 5,210 |
| 30 | 910 | 1,310 | 1,480 | 1,650 | 2,160 | 2,530 | 3,530 | 4,680 | 6,220 |
| 35 | - | 1,950 | 2,170 | 2,400 | 3,210 | 3,680 | 5,180 | 6,780 | 8,880 |
| 40 | - | 2,360 | 2,610 | 2,890 | 3,850 | 4,420 | 6,210 | 8,110 | 10,580 |
| 50 | - | 3,070 | 3,430 | 3,770 | 5,090 | 5,720 | 8,040 | 10,500 | 13,700 |
| D | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | L800.1 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 1000.0 | |
| 4 | 450 | 560 | 630 | 700 | - | - | - | - | - |
| 5 | 450 | 560 | 630 | 700 | 890 | - | - | - | - |
| 6 | 510 | 600 | 690 | 760 | 1,070 | 1,240 | 1,410 | - | - |
| 8 | 510 | 600 | 690 | 760 | 1,070 | 1,240 | 1,410 | - | - |
| 10 | 510 | 600 | 690 | 760 | 1,070 | 1,240 | 1,410 | 1,770 | - |
| 12 | 590 | 680 | 740 | 810 | 1,160 | 1,300 | 1,840 | 2,290 | 2,790 |
| 13 | 620 | 740 | 780 | 850 | 1,220 | 1,400 | 1,970 | 2,460 | 2,990 |
| 15 | 630 | 750 | 790 | 870 | 1,300 | 1,490 | 2,100 | 2,610 | 3,180 |
| 16 | 760 | 870 | 960 | 1,010 | 1,480 | 1,690 | 2,300 | 3,260 | 3,690 |
| 17 | 760 | 880 | 970 | 1,080 | 1,500 | 1,710 | 2,330 | 3,440 | 3,870 |
| 18 | 760 | 980 | 1,020 | 1,200 | 1,710 | 1,940 | 2,540 | 4,030 | 4,540 |
| 20 | 870 | 1,090 | 1,130 | 1,280 | 1,730 | 1,960 | 2,570 | 4,310 | 4,800 |
| 22 | 1,050 | 1,300 | 1,460 | 1,620 | 2,110 | 2,420 | 3,150 | 4,640 | 5,040 |
| 25 | 1,060 | 1,590 | 1,770 | 1,970 | 2,960 | 3,960 | 5,930 | 7,720 | 8,910 |
| 30 | 1,100 | 1,700 | 1,900 | 2,530 | 3,740 | 4,990 | 7,470 | 10,000 | 11,530 |
| 35 | - | 2,480 | 2,740 | 3,630 | 5,380 | 7,250 | 11,040 | 14,500 | 16,600 |
| 40 | - | 2,970 | 3,290 | 4,360 | 6,460 | 8,730 | 13,230 | 17,410 | 19,890 |
| 50 | - | 3,900 | 4,270 | 5,710 | 8,400 | 11,350 | 17,220 | 22,620 | 25,820 |
| D | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | L800.1 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 1000.0 | |
| 4 | 540 | 620 | 760 | 830 | - | - | - | - | - |
| 5 | 540 | 620 | 760 | 830 | 1,210 | - | - | - | - |
| 6 | 600 | 660 | 780 | 860 | 1,350 | 1,500 | 1,670 | - | - |
| 8 | 600 | 660 | 780 | 860 | 1,350 | 1,500 | 1,670 | - | - |
| 10 | 600 | 660 | 780 | 860 | 1,350 | 1,500 | 1,670 | 2,030 | - |
| 12 | 700 | 820 | 880 | 1,000 | 1,440 | 1,650 | 2,070 | 2,610 | 3,210 |
| *13 | 820 | 960 | 1,010 | 1,120 | 1,610 | 1,800 | 2,270 | 2,870 | 3,520 |
| 15 | 870 | 1,020 | 1,060 | 1,180 | 1,680 | 1,870 | 2,360 | 2,980 | 3,660 |
| *16 | 890 | 1,100 | 1,120 | 1,220 | 1,790 | 1,960 | 2,660 | 3,490 | 4,000 |
| 17 | 900 | 1,130 | 1,160 | 1,240 | 1,830 | 2,010 | 2,800 | 3,740 | 4,170 |
| *18 | 970 | 1,220 | 1,240 | 1,380 | 2,030 | 2,640 | 3,910 | 5,210 | 5,690 |
| 20 | 1,000 | 1,260 | 1,270 | 1,440 | 2,120 | 2,790 | 4,180 | 5,580 | 6,070 |
| *22 | 1,140 | 1,510 | 1,610 | 1,800 | 2,720 | 3,720 | 5,700 | 7,410 | 8,460 |
| 25 | 1,210 | 1,630 | 1,760 | 1,970 | 3,010 | 3,950 | 6,080 | 7,860 | 9,060 |
| 30 | 1,450 | 1,790 | 2,030 | 2,590 | 3,930 | 5,200 | 7,930 | 10,560 | 12,100 |
| 35 | - | 2,810 | 3,180 | 3,870 | 5,730 | 7,640 | 11,520 | 14,930 | 17,030 |
| 40 | - | 3,400 | 3,810 | 4,660 | 6,890 | 9,200 | 13,830 | 17,940 | 20,420 |
| 50 | - | 4,390 | 4,980 | 6,070 | 8,550 | 11,380 | 18,000 | 23,350 | 26,550 |
| D | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | L800.1 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 1000.0 | |
| 15 | 1,120 | 1,300 | 1,430 | 1,510 | 2,190 | 2,500 | 3,590 | 4,180 | 4,850 |
| 20 | 1,430 | 1,820 | 1,880 | 2,090 | 2,890 | 3,240 | 4,360 | 5,170 | 6,130 |
| 25 | 1,710 | 2,360 | 2,670 | 2,960 | 3,650 | 4,430 | 6,000 | 7,800 | 10,150 |
| 30 | 2,040 | 2,740 | 3,100 | 3,430 | 4,520 | 5,260 | 7,330 | 9,720 | 12,900 |
| 35 | - | 3,410 | 3,810 | 4,210 | 5,620 | 6,420 | 9,040 | 11,840 | - |
| 40 | - | 4,130 | 4,580 | 5,060 | 6,740 | 7,720 | 10,840 | 14,150 | - |
| 50 | - | 5,370 | 6,000 | 6,580 | 8,880 | 9,990 | 14,050 | 18,390 | - |
| D | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | L800.1 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0 | 1000.0 | |
| 15 | 1,230 | 1,430 | 1,520 | 1,680 | 2,510 | 2,860 | 4,020 | 5,600 | 7,290 |
| 20 | 1,660 | 2,080 | 2,180 | 2,440 | 3,320 | 3,760 | 4,950 | 8,100 | 13,260 |
| 25 | 2,030 | 3,050 | 3,380 | 3,760 | 5,650 | 7,580 | 11,380 | 15,790 | 21,910 |
| 30 | 2,440 | 3,500 | 3,900 | 5,180 | 7,630 | 10,260 | 15,260 | 20,670 | 28,020 |
| 35 | - | 4,270 | 4,730 | 6,280 | 9,290 | 12,520 | 19,090 | 25,020 | - |
| 40 | - | 5,130 | 5,670 | 7,540 | 11,160 | 15,070 | 22,880 | 30,070 | - |
| 50 | - | 6,700 | 7,380 | 9,840 | 14,490 | 19,530 | 29,650 | 38,960 | - |
| D | 最短L | L50.1 | L100.1 | L150.1 | L200.1 | L300.1 | L400.1 | L600.1 | L800.1 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
| 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
| 4 | 620 | 710 | 870 | 950 | - | - | - | - | - |
| 5 | 620 | 710 | 870 | 950 | 1,390 | - | - | - | - |
| 6 | 720 | 790 | 930 | 1,030 | 1,620 | 1,800 | 2,000 | - | - |
| 8 | 720 | 790 | 930 | 1,030 | 1,620 | 1,800 | 2,000 | - | - |
| 10 | 750 | 820 | 970 | 1,070 | 1,680 | 1,870 | 2,080 | 2,530 | - |
| 12 | 910 | 1,060 | 1,140 | 1,300 | 1,870 | 2,140 | 2,690 | 3,390 | 4,170 |
| 15 | 1,170 | 1,370 | 1,430 | 1,590 | 2,260 | 2,520 | 3,180 | 4,020 | 4,940 |
| 16 | 1,240 | 1,540 | 1,560 | 1,700 | 2,500 | 2,740 | 3,720 | 4,880 | 5,600 |
| 20 | 1,450 | 1,820 | 1,840 | 2,080 | 3,070 | 4,040 | 6,060 | 8,090 | 8,800 |
| 25 | 1,990 | 3,310 | 4,630 | 5,960 | 8,610 | 11,250 | 16,550 | 16,160 | 19,740 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数量 | 1~9 | 10~14 | 15~19 | 20~49 | 50~300 | 301~400 | 401~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 20% | 25% | 35% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +1日 | +2日 | +3日 | |||




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます