メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
ミスミオリジナル規格のノック穴付タイプ。装置組立て時の組立て時間短縮及び、位置再現性がアップ。(株)駿...
詳細を確認ミスミ製リニアガイドの特長と構造
取付方法 / 使用方法
グリース種類 / メンテナンス方法
カタログ規格外品(特注品)について
| ブロック・レール 表面処理 材質(硬度) 1 | レール長 タイプ 2 | ブロック数 3 | 予圧・精度A | 高さ(H) B | グリースC 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽予圧 | 微すきま | |||||
| 上級 | 並級 | |||||
| 表面処理なし ステンレス鋼 [SUS440C相当] (56HRC~) | 標準長さ (定寸) | 1 | SSEBWN | SSEBWNZ | 9 12 14 16 | 無記入 : 標準 G : Gグリース L : Lグリース Y : Yグリース H : Hグリース |
| 2 | SSE2BWN | SSE2BWNZ | ||||
| 1mm指定 (指定寸) | 1 | SSEBWNL | SSEBWNLZ | |||
| 2 | SSE2BWNL | SSE2BWNLZ | ||||
| 低温黒色 クロムメッキ ステンレス鋼 [SUS440C相当] (56HRC~) | 標準長さ (定寸) | 1 | RSEBWN | ― | ||
| 2 | RSE2BWN | ― | ||||
| 1mm指定 (指定寸) | 1 | RSEBWNL | ― | |||
| 2 | RSE2BWNL | ― | ||||
1各箇所の材質については ミスミ製リニアガイド商品情報 をご確認ください。
2標準長さ(定寸)は こちら をご参考ください。標準長さ(定寸)に希望のレール長さが無い場合は、1mm指定(指定寸)をお選びください。
33~4ブロック品をご希望の方は、1ブロック品の型番を選定いただき、追加工で「B3(3ブロック)」または「B4(4ブロック)」を指定ください。
5ブロック以上をご希望の方はこちら をご参考ください。
4各種グリースの詳細については>>こちら
!耐熱温度は−20〜80℃になります。
!低温黒色クロムメッキ品の特長、出荷日、価格については>>こちら
[ NG ]ブロック・レールの単品購入はできません。(カタログ規格外品サービスでもお取り扱いがありません)
型式構成
タイプ | 高さH | グリ-ス | - | レール長さL | - | 追加工 | |||
A | B | C | |||||||
| L寸区分 | 公差 |
|---|---|
| 25 ≦L≦ 400 | 0 -0.8 |
| 400 <L≦ 1000 | 0 -1.0 |
| 種類 | 精度規格 | 組付け高さ(H) | 精度(μm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上級 | 並級 | |||||
| 表面処理 なし | 低温黒色 クロムメッキ | |||||
| ミニチュアリニアガイド | 高さHの寸法許容差 | 6~20 | ±20 | +30 ー20 | ±20 | |
| 高さHのペア相互差 | 15 | 15 | 40 | |||
| 幅W2の寸法許容差 | ±25 | ±25 | ±25 | |||
| 幅W2のペア相互差 | 20 | 20 | 40 | |||
| 寸法区分 | 公差 (mm) | |
|---|---|---|
| を超え | 以下 | |
0.5 | 3 | ±0.1 |
3 | 6 | ±0.1 |
6 | 30 | ±0.2 |
30 | 120 | ±0.3 |
120 | 400 | ±0.5 |
400 | 1000 | ±0.8 |
1000 | 2000 | ±1.2 |
[ ! ]ミニチュアリニアガイドの低温黒色クロムメッキ品の精度は上記のとおりとなります。
摺動抵抗値は、通常よりも大きくなります。約1.2N以下となります。
[ ! ]寸法精度/与圧(すきま)詳細は>>こちら。
| 型式 | L 5 | ブロック寸法 | ノック穴寸法 | レール寸法 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | H | W | L1 | B | C | S×ℓ | L2 | K | Cb | N | C2 | (ℓ1) | W1 | W2 | H1 | Ca | ザグリ穴 | F | G 6 | |
| d1×d2×h | ||||||||||||||||||||
| 1ブロック SSEBWN SSEBWNL SSEBWNZ SSEBWNLZ 2ブロック SSE2BWN SSE2BWNL SSE2BWNZ SSE2BWNLZ 1ブロック | 9 | 50~380 (110) | 25 | 31.1 | 18 | 12 | M2.6×2.5 | 20.1 | 7 | 0.3 | 12.5 | 12 | 2.5 | 14 | 5.5 | 5.2 | 0.5 | 3.5×6×3.2 | 30 | 10 |
| 12 | 50~620 (110) | 30 | 38 | 21 | 12 | M2.6×3 | 27 | 9 | 0.3 | 15 | 12 | 2.5 | 18 | 6 | 7.5 | 0.5 | 3.5×6×4.5 | 30 | 10 | |
| 14 | 70~990 (150) | 40 | 44.3 | 28 | 15 | M3×3.5 | 30.1 | 11 | 0.5 | 20 | 15 | 3.5 | 24 | 8 | 8 | 0.5 | 4.5×8×4.5 | 40 | 15 | |
| 16 | 70~990 (190) | 60 | 55 | 45 | 20 | M4×4.5 | 40 | 13 | 0.5 | 30 | 20 | 4 | 42 | 9 | 9.5 | 0.5 | 4.5×8×4.5 | 40 | 15 | |
5( )内寸法は2ブロックタイプの最短レール長さです。
6L寸指定タイプはレール両端を均等にカットします。その場合、G寸法は表中と異なります。計算方法、詳細は>>こちら
!レールおよびブロック双方の基準面(直線溝が入っている側)を正しく合わせて固定してください。詳細は>>こちら。
標準レール長さ (定寸) 一覧
下表が各サイズの標準レール長さ一覧になります。こちらからレール長さをお選びください。
また、下表に無い長さも1mm単位でご指定できます。その場合は下表右端の追加価格が発生します。
| 高さ | レール長さ | 1mm指定 | |||||||||||||||||||||||
| ( H ) | ( L ) | 追加価格 7 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | (50) | (80) | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | ¥1,100 | ||||||||||||
| 12 | (50) | (80) | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 | 500 | 530 | 560 | 590 | 620 | ¥1,300 | ||||
| 14 | (70) | (110) | 150 | 190 | 230 | 270 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 630 | 670 | 710 | 750 | 790 | 830 | 870 | 910 | 950 | 990 | ¥1,500 |
| 16 | (70) | (110) | (150) | 190 | 230 | 270 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 630 | 670 | 710 | 750 | 790 | 830 | 870 | 910 | 950 | 990 | ¥1,700 |
7指定したL寸よりも長く、最も近い標準レール長さ(定寸タイプ)の基準単価に表中の金額を加算してください。
例)SSEBWNL14-234のとき SSEBWN14-270の価格(9,970) + 1,500 = 11,470円
!( )内寸法は2ブロックタイプでの標準品の取扱いがございません。
kgf=N×0.101972
| 高さ (H) | 基本定格荷重8 | 静的許容モーメント | 質量 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C(動) kN | Co(静) kN | ブロック1個 | ブロック2個密着9 | ブロック kg | ガイドレール kg/m | |||||
| MA N・m | MB N・m | MC N・m | MA N・m | MB N・m | MC N・m | |||||
| 9 | 1.4 | 2.2 | 7.8 | 7.8 | 15.5 | 21.7 | 21.7 | 31.0 | 0.02 | 0.50 |
| 12 | 2.3 | 3.7 | 13.7 | 16.3 | 30.4 | 43.7 | 43.7 | 60.8 | 0.04 | 0.96 |
| 14 | 3.5 | 5.3 | 20.6 | 22.3 | 52.1 | 70.9 | 70.9 | 104.2 | 0.08 | 1.40 |
| 16 | 5.8 | 8.5 | 40.2 | 43.6 | 148.0 | 160.9 | 160.9 | 296.0 | 0.15 | 2.95 |
8基本定格荷重は、ブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一になります。あらゆる姿勢でご使用することが可能です。
9ブロック2個密着時の静的許容モーメントは保証値ではなく参考値となります。
静的安全係数(fsの下限)
| 使用条件 | fsの下限 |
|---|---|
| 普通の運転条件のとき | 1~2 |
| 円滑な走行性能を要求するとき | 2~4 |
| 振動・衝撃があるとき | 3~5 |
許容荷重 (N)≦ Co/fs
許容モーメント (N・m)≦ (MA、MB、MC)/fs
fs:静的安全係数 Co:基本静定格荷重
MA、MB、MC:静的許容モーメント(N・m)

・リニアガイドでは、転動体が転がり運動を行うので、すべり案内に比べ摩擦抵抗が小さくなりますが、負荷荷重や速度、潤滑剤の特性により変化します。
特にモーメントを負荷した場合や予圧を与えた場合は、摩擦抵抗力は増加します。またシール抵抗はシールリップのしめしろや潤滑剤の状態により変化し
ますが、負荷荷重には比例せず常に一定の値を示します。摩擦抵抗力は次式により求められます。
F=μ・w+f
| 種類 | 動摩擦係数(μ) |
| ミニチュアリニアガイド | 0.004~0.006 |
| 中荷重リニアガイド | 0.002~0.003 |
条件:ミニチュアリニアガイド(標準レール) 組付け高さ(H):10 ・・・ 摺動抵抗(シール抵抗):0.5(N)
動摩擦係数(μ):0.005
負荷荷重:150(N)
F(摩擦抵抗力)=0.005×150+0.5=1.25(N)
■基準面と取付方向


■使用上の注意
[ ! ]ブロックにはボール脱落防止の保持器(ワイヤー)が装着されています。ブロックの取り扱いは>>こちらを参照ください。■グリースについて
■標準のグリースニップル位置
■その他
| Code | 追加工 | 仕様 | 注意事項 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC (無料) | レールザグリ穴→タップ穴変更![]() | ・ガイドレール固定用ザグリ穴をタップ穴に変更します。 | !H寸9の291以上、H寸12の291以上、H寸14の471以上、H寸16の671以上は適用不可 !変更後のタップ穴寸法は下表をご確認ください。
| ||||||||||
| LLC RLC (\500) | LLC:左端面切断 RLC:右端面切断 ![]() | ・レールの端面を切断します。 ・刻印側を手前(基準面を奥)として切断します。 (左のイメージの通り) ・切断するレールの長さは下表をご確認ください。
| !全長は切断した分短くなります。 例)SSEBWN12-80-LLCのL寸は75mmになります。 !定寸タイプ(標準レール長さ)のみ適用可。 !L寸70以下は適用できません。 | ||||||||||
| B3 B4 | B3:ブロック追加(計3個) B4:ブロック追加(計4個) 3ブロック仕様 ![]() 4ブロック仕様 | ・ブロックを3個(4個)取り付けた状態で出荷いたします。 ・L寸(レール長さ)の最短長さ制限があります。 下表「B3・B4指定時選定最短レール長さ」を参照ください。 | !型式は1ブロックで指定ください。 (× SSE2BWN12-290-B4) !価格は下表「ブロック追加価格」を参照ください。 |
| H | B3:¥/1Code | B4:¥/1Code |
| 9 | 4,660 | 6,990 |
| 12 | 5,390 | 8,090 |
| 14 | 6,270 | 9,400 |
| 16 | 7,080 | 10,620 |
| H | B3 (3ブロック) | B4 (4ブロック) |
| 9 | 140 | 170 |
| 12 | 140 | 200 |
| 14 | 190 | 230 |
| 16 | 230 | 270 |
| 高さ (H) | リニアガイド クランパー | レール取付穴 キャップ | ミニチュアリニアガイド用高さ調整ブロック | |||
| S45C相当 無電解ニッケルメッキ | アルミ合金 白アルマイト | |||||
| ワイドレール用 | 基準側 | フリー側 | 基準側 | フリー側 | ||
![]() | ![]() | ― | ― | |||
| 9 | ― | ― | ミニチュアリニアガイド ワイドレールタイプは ご用意がございません | |||
| 12 | ― | PACK-SGLC3 | ||||
| 14 | SECWK14 | ― | ||||
| 16 | SECWK16 | ― | ||||
― 取付例 ―
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
ミスミオリジナル規格のノック穴付タイプ。装置組立て時の組立て時間短縮及び、位置再現性がアップ。(株)駿河生産プラットフォーム製駿河生産プラットフォームは、ミクロン単位の精度が要求される「精密加工技術」をベースに事業を展開。
航空宇宙、自動車業界など最先端分野でも、駿河の精密機械部品が採用されています。
駿河生産プラットフォームホームページはこちらミスミ製リニアガイド関連ページ商品ラインナップよくある質問(FAQ)当日出荷商品 潤滑ユニットMX関連部品
| H | 定寸 L | ¥基準単価 | |||
| SSEBWN | SSE2BWN | SSEBWNZ | SSE2BWNZ | ||
| 9 | 50 | 6,270 | − | 5,540 | − |
| 80 | 6,270 | − | 5,540 | − | |
| 110 | 6,630 | 9,130 | 5,830 | 7,930 | |
| 140 | 6,960 | 9,470 | 6,120 | 8,210 | |
| 170 | 7,430 | 9,920 | 6,510 | 8,590 | |
| 200 | 8,300 | 10,800 | 7,550 | 9,730 | |
| 230 | 9,670 | 12,160 | 8,740 | 10,930 | |
| 260 | 11,040 | 13,520 | 9,950 | 12,140 | |
| 290 | 12,710 | 15,190 | 11,420 | 13,610 | |
| 320 | 14,180 | 16,670 | 12,890 | 14,890 | |
| 350 | 15,650 | 18,140 | 14,360 | 16,180 | |
| 380 | 17,120 | 19,610 | 15,830 | 17,470 | |
| 12 | 50 | 6,910 | − | 6,070 | − |
| 80 | 6,910 | − | 6,070 | − | |
| 110 | 7,400 | 10,410 | 6,480 | 8,990 | |
| 140 | 8,060 | 11,070 | 7,050 | 9,550 | |
| 170 | 8,700 | 11,710 | 7,590 | 10,100 | |
| 200 | 9,370 | 12,380 | 8,210 | 10,750 | |
| 230 | 10,180 | 13,180 | 8,890 | 11,420 | |
| 260 | 10,980 | 13,990 | 9,550 | 12,100 | |
| 290 | 12,040 | 15,040 | 10,460 | 12,990 | |
| 320 | 12,770 | 15,770 | 11,190 | 13,720 | |
| 350 | 13,500 | 16,500 | 11,920 | 14,450 | |
| 380 | 14,230 | 17,230 | 12,650 | 15,180 | |
| 410 | 14,960 | 17,960 | 13,380 | 15,910 | |
| 440 | 15,690 | 18,690 | 14,110 | 16,640 | |
| 470 | 16,420 | 19,420 | 14,840 | 17,370 | |
| 500 | 17,150 | 20,150 | 15,570 | 18,100 | |
| 530 | 17,880 | 20,880 | 16,300 | 18,830 | |
| 560 | 18,610 | 21,610 | 17,030 | 19,560 | |
| 590 | 19,340 | 22,340 | 17,760 | 20,290 | |
| 620 | 20,070 | 23,070 | 18,490 | 21,020 | |
| 14 | 70 | 7,300 | − | 6,660 | − |
| 110 | 7,300 | − | 6,660 | − | |
| 150 | 7,800 | 11,010 | 7,120 | 9,950 | |
| 190 | 8,500 | 11,710 | 7,720 | 10,580 | |
| 230 | 9,300 | 12,510 | 8,440 | 11,270 | |
| 270 | 9,970 | 13,170 | 9,030 | 11,850 | |
| 310 | 10,590 | 13,790 | 9,640 | 12,490 | |
| 350 | 11,380 | 14,580 | 10,340 | 13,190 | |
| 390 | 12,340 | 15,550 | 11,190 | 14,050 | |
| 430 | 13,640 | 16,840 | 12,350 | 15,210 | |
| 470 | 14,670 | 17,870 | 13,260 | 16,130 | |
| 510 | 15,480 | 18,680 | 14,070 | 16,940 | |
| 550 | 16,290 | 19,490 | 14,880 | 17,750 | |
| 590 | 17,100 | 20,300 | 15,690 | 18,560 | |
| 630 | 17,910 | 21,110 | 16,500 | 19,370 | |
| 670 | 18,720 | 21,920 | 17,310 | 20,180 | |
| 710 | 19,530 | 22,730 | 18,120 | 20,990 | |
| 750 | 20,340 | 23,540 | 18,930 | 21,800 | |
| 790 | 21,150 | 24,350 | 19,740 | 22,610 | |
| 830 | 21,960 | 25,160 | 20,550 | 23,420 | |
| 870 | 22,770 | 25,970 | 21,360 | 24,230 | |
| 910 | 23,580 | 26,780 | 22,170 | 25,040 | |
| 950 | 24,390 | 27,590 | 22,980 | 25,850 | |
| 990 | 25,200 | 28,400 | 23,790 | 26,660 | |
| 16 | 70 | 8,000 | − | 7,580 | − |
| 110 | 8,000 | − | 7,580 | − | |
| 150 | 8,550 | − | 8,090 | − | |
| 190 | 9,100 | 12,750 | 8,600 | 12,020 | |
| 230 | 9,700 | 13,360 | 9,160 | 12,570 | |
| 270 | 10,470 | 14,110 | 9,890 | 13,290 | |
| 310 | 11,090 | 14,730 | 10,470 | 13,870 | |
| 350 | 11,870 | 15,520 | 11,200 | 14,600 | |
| 390 | 12,520 | 16,180 | 11,800 | 15,210 | |
| 430 | 13,180 | 16,830 | 12,470 | 15,780 | |
| 470 | 13,940 | 17,590 | 13,190 | 16,620 | |
| 510 | 14,700 | 18,350 | 13,900 | 17,320 | |
| 550 | 15,270 | 18,920 | 14,410 | 17,850 | |
| 590 | 16,180 | 19,830 | 15,290 | 18,690 | |
| 630 | 17,090 | 20,750 | 16,130 | 19,570 | |
| 670 | 19,060 | 22,710 | 17,990 | 21,410 | |
| 710 | 20,490 | 24,140 | 19,370 | 22,800 | |
| 750 | 21,920 | 25,570 | 20,720 | 24,150 | |
| 790 | 23,350 | 27,000 | 22,060 | 25,490 | |
| 830 | 24,780 | 28,430 | 23,410 | 26,840 | |
| 870 | 26,210 | 29,860 | 24,750 | 28,180 | |
| 910 | 27,640 | 31,290 | 26,090 | 29,520 | |
| 950 | 29,070 | 32,720 | 27,440 | 30,870 | |
| 990 | 30,500 | 34,150 | 28,780 | 32,210 | |
| H | ¥基準単価 | |||
| SSEBWNL | SSE2BWNL | SSEBWNLZ | SSE2BWNLZ | |
| 9 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 12 | 1,300 | 1,300 | − | − |
| 14 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 16 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1〜10 | 11〜15 | 16〜39 | 40〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 10% | 20% |
| 出荷日 | 通常 | +3日 | お見積り | |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック
4.4
ミスミ
重荷重用リニアガイド
4.4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ワイドレール 標準ブロック
4.3
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ロングブロック
4.5
ミスミ
中荷重用リニアガイド
4.5
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ショートブロック
4.7
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ノック穴付標準ブロック
4
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 重荷重用リニアガイド
4.3
ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 中荷重用リニアガイド
4.4