17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 厚さ T(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

無給油ワッシャ 皿ボルトタイプ/低頭ボルトタイプ

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
5402,140
税込単価
5942,354
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

スライド適応で標準価格より最大15%オフ。スラスト方向の荷重を受けることができるワッシャです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


MPWZ (皿ボルトタイプ)MPWTZ (低頭ボルトタイプ) 
      
 [ M ] 材質 高力黄銅合金系 固体潤滑剤埋込 

 


規格表

型式
MPWZ18
MPWTZ15
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式 T D D1取付穴面取り¥基準単価
TypeNo.許容差許容差P.C.D.個数MPWZMPWTZabMPWZMPWTZ
皿ボルトd1d2t
MPWZ
MPWTZ
63(4)0
-0.1
6.2+0.2
+0.1
25152M33.562.41.50.3500600
88.22818500600
1010.23020470580
1212.2402820.4500620
1313.2500620
1515.25035640780
1616.2640780
1818.2640780
20520.2M54.57.532.5590710
2525.25540640780
3030.26045680820
3535.270508401,030
40740.28060M65.59430.51,0201,240
50850.210075440.61,5301,870

型番リスト

表示件数

内径

(φ)

外径

(φ)

厚さ T

(mm)

取り付け種類

RoHS?最小発注数量
6.2
25
4
低頭ボルトタイプ
10
1個
8.2
28
4
低頭ボルトタイプ
10
1個
10.2
30
4
低頭ボルトタイプ
10
1個
12.2
40
4
低頭ボルトタイプ
10
1個
13.2
40
4
低頭ボルトタイプ
10
1個
15.2
50
4
低頭ボルトタイプ
10
1個
16.2
50
4
低頭ボルトタイプ
10
1個
18.2
50
4
低頭ボルトタイプ
10
1個
20.2
50
5
低頭ボルトタイプ
10
1個
25.2
55
5
低頭ボルトタイプ
10
1個
30.2
60
5
低頭ボルトタイプ
10
1個
35.2
70
5
低頭ボルトタイプ
10
1個
40.2
80
7
低頭ボルトタイプ
10
1個
50.3
100
8
低頭ボルトタイプ
10
1個
6.2
25
3
皿ボルトタイプ
10
1個
8.2
28
3
皿ボルトタイプ
10
1個
10.2
30
3
皿ボルトタイプ
10
1個
12.2
40
3
皿ボルトタイプ
10
1個
13.2
40
3
皿ボルトタイプ
10
1個
15.2
50
3
皿ボルトタイプ
10
1個
16.2
50
3
皿ボルトタイプ
10
1個
18.2
50
3
皿ボルトタイプ
10
1個
20.2
50
5
皿ボルトタイプ
10
1個
25.2
55
5
皿ボルトタイプ
10
1個
30.2
60
5
皿ボルトタイプ
10
1個
35.2
70
5
皿ボルトタイプ
10
1個
40.2
80
7
皿ボルトタイプ
10
1個
50.3
100
8
皿ボルトタイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
690
( 759 )
在庫品1日目当日出荷可能
690
( 759 )
在庫品1日目当日出荷可能
670
( 737 )
在庫品1日目当日出荷可能
710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能
710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能
900
( 990 )
在庫品1日目当日出荷可能
900
( 990 )
在庫品1日目当日出荷可能
900
( 990 )
在庫品1日目当日出荷可能
820
( 902 )
在庫品1日目当日出荷可能
900
( 990 )
在庫品1日目当日出荷可能
940
( 1,034 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,180
( 1,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,420
( 1,562 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,140
( 2,354 )
在庫品1日目当日出荷可能
580
( 638 )
在庫品1日目当日出荷可能
580
( 638 )
在庫品1日目当日出荷可能
540
( 594 )
在庫品1日目当日出荷可能
580
( 638 )
在庫品1日目当日出荷可能
580
( 638 )
在庫品1日目当日出荷可能
730
( 803 )
在庫品1日目当日出荷可能
730
( 803 )
在庫品1日目当日出荷可能
730
( 803 )
在庫品1日目当日出荷可能
680
( 748 )
在庫品1日目当日出荷可能
730
( 803 )
在庫品1日目当日出荷可能
780
( 858 )
在庫品1日目当日出荷可能
960
( 1,056 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,170
( 1,287 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,760
( 1,936 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スライド適応で標準価格より最大15%オフ。
スラスト方向の荷重を受けることができるワッシャです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜4950〜7475〜
値引率基準単価5%15%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無給油ワッシャ 皿ボルトタイプ/低頭ボルトタイプのレビュー
4.2平均満足度:4.210件のレビュー
スラスト荷重受け
5
満足度:5.0
スラストベアリングを使うまでの部分ではなかったので、こちらで代用してみました。 取付穴があるため、使いやすいです。
2人が参考にしています。
ワッシャ
4
満足度:4.0
使用歴2年以上。 無給油なので管理が楽なところが良い点です。  
1人が参考にしています。
オイレスワッシャー
3
満足度:3.0
価格は申し分ないです。 ボルト穴無しもあるとなお良いです。   
1人が参考にしています。
治具治具
4
満足度:4.0
偏心回転する治具のスラスト荷重うけに使いました。 支障なく使えております。
0人が参考にしています。
摺動部の位置決め
5
満足度:5.0
少しこすり合わせるような部位に、摩擦が減らせるためただの金属よりも安心して接触させることができます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無給油ワッシャ 皿ボルトタイプ/低頭ボルトタイプ
無給油樹脂ワッシャ
イグリデュールG 無給油ワッシャー
イグリデュールJ 無給油ワッシャ
イグリデュールX 無給油ワッシャ
イグリデュールW300 無給油ワッシャ
メーカーミスミミスミイグスイグスイグスイグス
通常価格540-310 -154 -254 -447 -290 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目9日目9日目9日目〜9日目
材質タイプ金属系樹脂系樹脂樹脂樹脂樹脂

無給油ワッシャカテゴリの売れ筋ランキング