17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が45型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 軸径 D(φ)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
      [25-1498/1mm単位]
    • めねじ(並目) [M](mm)

      ~mm
    • めねじMをテーパねじに変更[MT] 1(RC1/8) 2(RC1/4) 3(RC3/8)

      ~mm
    • F(mm)

      ~mm
        [2-147/1mm単位]
      • P(mm)

        ~mm
        [6-49/1mm単位]
      • タイプ

      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 3日以内
        • 8日以内

      パイプシャフト 片端段付・片端めねじパイプ

      chemSHERPA
      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:3日目~8日目

      【特長】配線をシャフトの内側に通したり重量を軽くしたりといった用途に便利な直動用シャフト(リニアシャフ...

      詳細を確認
      • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      未確定:候補が45型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      外形図・規格表

      外形図

      パイプシャフト 片端段付・片端めねじパイプ:関連画像
      [ ! ]D部面粗度はメッキ品パイプシャフト 片端段付・片端めねじパイプ:関連画像メッキ無し品はパイプシャフト 片端段付・片端めねじパイプ:関連画像です。
      [ ! ]L、F寸の寸法公差はJISB0405m級に準じる。
      Type[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理
      SPJASUJ2相当高周波焼入
      有効硬化層深さ >>こちら
      58HRC〜
      PSPJA硬質クロムメッキ
      メッキ硬度HV750〜
      メッキ厚5μ以上
      RSPJA低温黒色クロムメッキ
      [ ! ]低温黒色クロムメッキの特長>>こちら
      [ ! ]L寸公差・真円度・真直度・直角度・同軸度・硬度変化>>こちら
      [ ! ]パイプ穴内部、タップ内、ホール穴、横穴などには低温黒色クロムメッキは処理されません。よって錆の発生があります。
      [ ! ]スパナ溝・軸端加工部(ねじ有効長さ+約10mm)加工のための焼きなましによる硬度低下の可能性があります。
      [ ! ]パイプシャフトの偏肉について>>こちら
      [ ! ]加工部付近は焼きなましによる変形のため、外径公差より外れる可能性があります。

      規格表

      型式LFPM
      SPJA20277F25P16M16
      型式指定1mm単位M(並目)
      選択
      (Y)
      Max.
      dRC
      TypeDg6LFP
      SPJA

      PSPJA

      RSPJA

      (D≦30、L≦500)
      6−0.004
      −0.012
      25〜 5982≦F≦P×35≦P<D3          60020.3
      以下
      0.5
      以下
      8−0.005
      −0.014
      25〜 7986≦P<D 45        8003
      1025〜 7987≦P<D  56       8004
      12−0.006
      −0.017
      25〜 99810≦P<D    8T1(RC1/8)  10006
      1325〜 998     10T1(RC1/8) 10007
      1625119813≦P<D      12T2(RC1/4)120010
      20−0.007
      −0.020
      25119816≦P<D       16T3(RC3/8)1200141.0
      以下
      2525119820≦P<D        20  120016
      3025149822≦P<D        20  150017
      35−0.009
      −0.025
      25149824≦P<D         24 1500190.5
      以下
      4025149825≦P<D         2430150020
      5025149832≦P<D          30150026
      [ ! ]M選択でT1・T2・T3を選択の場合、テーパねじ加工を行います。(指定方法:MT1)
      [ ! ]全長Lには、M×3≦Lが必要です。
      [ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

      追加工詳細

      ■出荷日
       3 日目出荷

      ●低温黒色クロムメッキ品
       8 日目出荷
      ・追加工詳細は下記よりご確認ください。
       ※追加工による硬度低下の可能性があります。硬度・表面処理については こちらをご参照ください。
      追加工コード追加工内容 固定寸法適用条件 指定例¥/1Code
      DKC

      外径公差を
      h5に変更
      パイプシャフト 片端段付・片端めねじパイプ  関連画像1_追加工詳細

      Dh5公差
      60
      -0.005
      8・100
      -0.006
      12~160
      -0.008
      20~300
      -0.009
      35~500
      -0.011
      [ NG ]低温黒色クロムメッキは適応不可SPJA20-277-F25-P16-M16-DKC400
      LKC

      L寸法・公差を
      精密に変更
      パイプシャフト 片端段付・片端めねじパイプ  関連画像2_追加工詳細

      ・L<200→L±0.03
      ・200≦L<500→L±0.05
      ・L≧500→L±0.1
      [ ! ]L寸単位0.1mm指定可

      [ NG ]D-P≦2の場合、適用不可
      SPJA20-277-F25-P16-M16-LKC400
      SC

      スパナ溝1箇所追加
      パイプシャフト 片端段付・片端めねじパイプ  関連画像3_追加工詳細

      DWℓ1 DWℓ1
      658 201710
      87 2522
      108 302715
      121010 3530
      1311 403620
      1614 5041
      [ ! ]SC=指定1mm単位
      [ ! ]SC+ℓ1≦L-M×2 
      [ ! ]SC≧0
      SPJA20-277-F25-P16-M16-SC5400

      ・上記以外の追加工をご希望の場合は、「 カタログ規格外サービス」にてお見積りください。

      真円度(M)、真直度(K)、L寸法公差、直角度

      パイプシャフト 片端段付・片端めねじパイプ  関連画像1_真円度
      ■真直度測定方法
      パイプシャフト 片端段付・片端めねじパイプ2_真円度
      軸の両端をVブロックで支持し、任意の点で、
      軸を1回転させてダイヤルゲージの振幅を測定。
      振幅測定値の1/2を真直度とします。
      ■真円度 M
      外径g6のシャフト(焼き入れ)
      D真円度 M
      を超え以下
      5130.004
      13200.005
      20400.006
      40500.007
      単位:mm
      ■真直度 K
      外径g6のシャフト(焼き入れ)
      DL真直度 K
      6~50L≦1000.01以下
      L>100(L/100)×0.01以下
      単位:mm
      ■L寸法公差
      外径g6のシャフト(焼き入れ)
      LL寸法
      公差
      を超え以下
      2430±0.2
      30120±0.3
      120400±0.5
      4001000±0.8
      10001500±1.2
      単位:mm

      ■パイプシャフト偏肉・パイプ内径について

      パイプシャフトは材質によって偏肉量(A-B)、パイプ内径(d)が異なります。

      外径
      (D)
      SUJ2相当SUS440Cまたは
      13Cr系ステンレス
      偏肉量内径偏肉量内径
      60.3以下2
      80.4以下31.5以下3
      1044.0以下4
      1265
      1375
      16106
      20148
      250.6以下1610
      301.0以下1712
      3519
      401.5以下20
      5026
      単位:mm
      パイプシャフト 片端段付・片端めねじパイプ:関連画像
       偏肉量=A-B
       内径=d

      ※パイプシャフトの内部はメッキ処理されません。よって、錆の発生があります。

      硬度・表面処理の注意点

      ■加工部の硬度低下について

      ・母材焼入れ後に加工をいたしますが、加工のための焼きなましにより硬度低下の可能性があります。
      ※低下後硬度:10~40HRC程度

       

      ■硬度低下範囲

      ・加工部から10mm程度

      (例)
      パイプシャフト 片端段付・片端めねじパイプ  関連画像1_硬度低下範囲
       

      ■焼なましによる硬度低下加工部

      ・段付 ・スパナ溝

       

      ■焼き入れの有効硬化層深さ

      有効硬化層深さは外形寸法や材質の違いにより異なります。

      外径 D有効硬化層深さ
      SUJ2相当SUS440C/
      13Cr系ステンレス
      6~100.5以上0.5以上
      12・130.7以上
      16・200.7以上
      25~501.0以上
       

      ■硬質クロムメッキ及び加工部のメッキ層について

      • 硬質クロムメッキは母材表面処理後に加工をするため、加工部にメッキ処理はありません。
      • 下記の例の場合、「///部」のみが硬質クロムメッキ部となります。

      ※パイプシャフトの内部はメッキ処理されません。よって、錆の発生があります。

      例)メッキ残り部:段付き おねじシャフト 平面取り追加

      ///部:メッキ残部

      パイプシャフト 片端段付・片端めねじパイプ  関連画像1_メッキ層について
       

      シャフトと回転軸の違い

      ・リニアシャフトと 回転軸用シャフトの仕様比較

       

      ■基本仕様

      仕様シャフト回転軸
      材質SUJ2相当
      SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
      S45C相当
      SUS304
      S45C相当
      SUS304
      SCM435
      焼き入れ高周波焼き入れ--硬度30~35HRC
      外径公差 g6/h5f8g6/h9/h7g6
      表面処理メッキ無
      硬質クロムメッキ
      低温黒色クロムメッキ
      無電解ニッケルメッキ(全長表面処理タイプ)
      硬質クロムメッキメッキ無
      四三酸化鉄皮膜
      無電解ニッケルメッキ
      四三酸化鉄皮膜
      無電解ニッケルメッキ

      ※硬質クロムメッキは加工部にメッキ層が残りません。詳しくは こちらをご確認ください

       

      ■追加工

      追加工名称シャフト回転軸
      L寸公差変更 L<200⇒L±0.03
      200≦L<500⇒L±0.05
      L≧500⇒L±0.1
      L<500⇒L±0.05
      L≧500⇒L±0.1
      L≧800は適用不可
      スパナ溝追加工2箇所まで指定可能1箇所まで指定可能
      平面取り 2箇所まで指定可能3箇所まで指定可能
      2面取り追加工2箇所まで指定可能
      角度指定:固定
      1箇所まで指定可能
      角度指定:15度単位で指定可能
      V溝追加工 2箇所まで指定可能-
      キー溝2箇所まで指定可能
      段部への加工:不可
      4箇所まで指定可能
      段部への加工:可
      おねじ細目ねじ変更2種類1種類
      めねじ細目ねじ変更1種類-
      逃げ溝追加M6~M30M3~M30
      めねじ深さ変更可能可能
      止め輪溝2箇所指定可能
      (追加工ではなく止め輪付タイプとなります)
      D部2箇所、段部それぞれ1箇所 併用可
      スリットカム用溝 -1箇所まで指定可能
      同軸度変更 -可能
      おねじ左ねじ変更 -可能
      すり割り溝追加-1箇所まで指定可能
      C面取り幅変更-可能

      関連リンク

      ■よくある質問

      //jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/linear_shaft/tech_support/#anc06

       

      ■規格外品サービスのご案内

      ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
      標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。
      https://meviy.misumi-ec.com/ja-jp/2dx/app/create/qt

      規格外品サービスによくある質問

      型番リスト

      表示件数
      型番

      表面処理

      軸径 D

      (φ)

      長さ L

      (mm)

      めねじ(並目) [M]

      (mm)

      めねじMをテーパねじに変更[MT] 1(RC1/8) 2(RC1/4) 3(RC3/8)

      F

      (mm)

      P

      (mm)

      材質証明書:表面処理

      RoHS?最小発注数量
      硬質クロムメッキ
      6
      25 ~ 598
      3
      -
      2 ~ 15
      5
      硬質クロムメッキ
      10
      1個
      硬質クロムメッキ
      8
      25 ~ 798
      4 ~ 5
      -
      2 ~ 21
      6 ~ 7
      硬質クロムメッキ
      10
      1個
      硬質クロムメッキ
      10
      25 ~ 798
      5 ~ 6
      -
      2 ~ 27
      7 ~ 9
      硬質クロムメッキ
      10
      1個
      硬質クロムメッキ
      12
      25 ~ 998
      8
      -
      2 ~ 33
      10 ~ 11
      硬質クロムメッキ
      10
      1個
      硬質クロムメッキ
      12
      25 ~ 998
      -
      1
      2 ~ 33
      10 ~ 11
      硬質クロムメッキ
      10
      1個
      硬質クロムメッキ
      13
      25 ~ 998
      10
      -
      2 ~ 36
      10 ~ 12
      硬質クロムメッキ
      10
      1個
      硬質クロムメッキ
      13
      25 ~ 998
      -
      1
      2 ~ 36
      10 ~ 12
      硬質クロムメッキ
      10
      1個
      硬質クロムメッキ
      16
      25 ~ 1198
      12
      -
      2 ~ 45
      13 ~ 15
      硬質クロムメッキ
      10
      1個
      硬質クロムメッキ
      16
      25 ~ 1198
      -
      2
      2 ~ 45
      13 ~ 15
      硬質クロムメッキ
      10
      1個
      硬質クロムメッキ
      20
      25 ~ 1198
      16
      -
      2 ~ 57
      16 ~ 19
      硬質クロムメッキ
      10
      1個
      硬質クロムメッキ
      20
      25 ~ 1198
      -
      3
      2 ~ 57
      16 ~ 19
      硬質クロムメッキ
      10
      1個
      硬質クロムメッキ
      25
      25 ~ 1198
      20
      -
      2 ~ 72
      20 ~ 24
      硬質クロムメッキ
      10
      1個
      硬質クロムメッキ
      30
      25 ~ 1498
      20
      -
      2 ~ 87
      22 ~ 29
      硬質クロムメッキ
      10
      1個
      硬質クロムメッキ
      35
      25 ~ 1498
      24
      -
      2 ~ 102
      24 ~ 34
      硬質クロムメッキ
      10
      1個
      硬質クロムメッキ
      40
      25 ~ 1498
      24 ~ 30
      -
      2 ~ 117
      25 ~ 39
      硬質クロムメッキ
      10
      1個
      硬質クロムメッキ
      50
      25 ~ 1498
      30
      -
      2 ~ 147
      32 ~ 49
      硬質クロムメッキ
      10
      1個
      低温黒色クロムメッキ
      6
      25 ~ 500
      3
      -
      2 ~ 15
      5
      低温黒色クロムメッキ
      10
      1個
      低温黒色クロムメッキ
      8
      25 ~ 500
      4 ~ 5
      -
      2 ~ 21
      6 ~ 7
      低温黒色クロムメッキ
      10
      1個
      低温黒色クロムメッキ
      10
      25 ~ 500
      5 ~ 6
      -
      2 ~ 27
      7 ~ 9
      低温黒色クロムメッキ
      10
      1個
      低温黒色クロムメッキ
      12
      25 ~ 500
      8
      -
      2 ~ 33
      10 ~ 11
      低温黒色クロムメッキ
      10
      1個
      低温黒色クロムメッキ
      12
      25 ~ 500
      -
      1
      2 ~ 33
      10 ~ 11
      低温黒色クロムメッキ
      10
      1個
      低温黒色クロムメッキ
      13
      25 ~ 500
      10
      -
      2 ~ 36
      10 ~ 12
      低温黒色クロムメッキ
      10
      1個
      低温黒色クロムメッキ
      13
      25 ~ 500
      -
      1
      2 ~ 36
      10 ~ 12
      低温黒色クロムメッキ
      10
      1個
      低温黒色クロムメッキ
      16
      25 ~ 500
      12
      -
      2 ~ 45
      13 ~ 15
      低温黒色クロムメッキ
      10
      1個
      低温黒色クロムメッキ
      16
      25 ~ 500
      -
      2
      2 ~ 45
      13 ~ 15
      低温黒色クロムメッキ
      10
      1個
      低温黒色クロムメッキ
      20
      25 ~ 500
      16
      -
      2 ~ 57
      16 ~ 19
      低温黒色クロムメッキ
      10
      1個
      低温黒色クロムメッキ
      20
      25 ~ 500
      -
      3
      2 ~ 57
      16 ~ 19
      低温黒色クロムメッキ
      10
      1個
      低温黒色クロムメッキ
      25
      25 ~ 500
      20
      -
      2 ~ 72
      20 ~ 24
      低温黒色クロムメッキ
      10
      1個
      低温黒色クロムメッキ
      30
      25 ~ 500
      20
      -
      2 ~ 87
      22 ~ 29
      低温黒色クロムメッキ
      10
      1個
      なし
      6
      25 ~ 598
      3
      -
      2 ~ 15
      5
      -
      10
      1個
      なし
      8
      25 ~ 798
      4 ~ 5
      -
      2 ~ 21
      6 ~ 7
      -
      10
      1個
      なし
      10
      25 ~ 798
      5 ~ 6
      -
      2 ~ 27
      7 ~ 9
      -
      10
      1個
      なし
      12
      25 ~ 998
      8
      -
      2 ~ 33
      10 ~ 11
      -
      10
      1個
      なし
      12
      25 ~ 998
      -
      1
      2 ~ 33
      10 ~ 11
      -
      10
      1個
      なし
      13
      25 ~ 998
      10
      -
      2 ~ 36
      10 ~ 12
      -
      10
      1個
      なし
      13
      25 ~ 998
      -
      1
      2 ~ 36
      10 ~ 12
      -
      10
      1個
      なし
      16
      25 ~ 1198
      12
      -
      2 ~ 45
      13 ~ 15
      -
      10
      1個
      なし
      16
      25 ~ 1198
      -
      2
      2 ~ 45
      13 ~ 15
      -
      10
      1個
      なし
      20
      25 ~ 1198
      16
      -
      2 ~ 57
      16 ~ 19
      -
      10
      1個
      なし
      20
      25 ~ 1198
      -
      3
      2 ~ 57
      16 ~ 19
      -
      10
      1個
      なし
      25
      25 ~ 1198
      20
      -
      2 ~ 72
      20 ~ 24
      -
      10
      1個
      なし
      30
      25 ~ 1498
      20
      -
      2 ~ 87
      22 ~ 29
      -
      10
      1個
      なし
      35
      25 ~ 1498
      24
      -
      2 ~ 102
      24 ~ 34
      -
      10
      1個
      なし
      40
      25 ~ 1498
      24 ~ 30
      -
      2 ~ 117
      25 ~ 39
      -
      10
      1個
      なし
      50
      25 ~ 1498
      30
      -
      2 ~ 147
      32 ~ 49
      -
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      8日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目
      -
      ( - )
      3日目

      詳細情報

      基本情報

      【特長】配線をシャフトの内側に通したり重量を軽くしたりといった用途に便利な直動用シャフト(リニアシャフト・焼入れシャフト・ガイドシャフト・スライドシャフト)片端段付・片端めねじパイプタイプになります。

      【技術コンテンツ】
      選定や追加工、焼き入れなどについての技術情報をご用意しております!
      シャフト選定手順追加工・公差変更寸法公差回転軸との違い焼き入れ詳細よくある質問

      ご注意

      • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
      • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

      納期・価格

      価格表

      ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
      ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      型式¥基準単価
      TypeD最短L~50L51~100L101~150L151~200L201~300L301~400L401~500L501~600L601~800L801~1000L1001~1200L1201~1498
      SPJA
      RSPJA
      右記価格+下表価格
      66808109201,0601,3801,6802,0102,310
      87008309801,1001,4501,7902,1302,4703,290
      106407708809901,2801,5601,8402,1202,690
      127509001,0701,2401,6402,0402,4302,8203,5904,430
      136908209601,0901,4301,7502,0902,4303,6904,360
      167108509901,1301,4801,8302,1702,5103,8004,5005,280
      207108601,0001,1601,5001,8502,2302,5803,8704,5905,300
      257909601,1301,3101,7502,2102,6503,0904,5805,4606,350
      308901,1001,3301,5602,1402,7103,2803,8505,5906,7407,9009,780
      351,0001,2801,5601,8502,5703,2804,0004,7106,7408,1809,62011,920
      401,1601,5301,9002,2603,1904,1205,0205,9208,38010,26012,08014,980
      501,4201,9202,4202,9104,1405,3806,9208,45010,95013,41015,87019,730
      PSPJA67609101,0901,2501,6602,0602,4702,880
      87909601,1301,3101,7502,1902,6403,0804,120
      107108701,0101,1601,5301,9002,2602,6303,360
      128401,0601,2601,4702,0002,5103,0203,5504,5905,630
      137509001,0701,2401,6502,0402,4502,8604,3705,170
      167709201,0901,2701,7002,1302,5402,9604,5305,3606,300
      207809501,1201,2901,7202,1402,5903,0204,6005,4606,330
      258501,0701,2801,4902,0402,5803,1203,6505,4506,5107,610
      309901,2501,5301,8102,5103,1903,8904,5806,6808,0609,49011,750
      351,1101,4601,8102,1403,0203,8904,7605,6208,0609,81011,54014,330
      401,3201,7502,2202,6603,6904,8806,0007,10010,07012,33014,52018,060
      501,6302,2302,8203,4204,9206,4308,27010,13013,18016,14019,12023,780
          
      ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
      ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
      低温黒色
      クロムメッキ
      追加価格
      D¥追加価格
      最短L~50L51~100L101~150L151~200L201~300L301~400L401~500
      61,0301,0301,0401,0401,1101,2001,250
      81,0301,0401,1001,1901,2501,4101,550
      101,0401,1101,1801,3201,5401,6901,850
      121,1101,2501,4001,5401,7602,0702,360
      131,1101,2501,4001,6201,9202,2302,510
      161,2501,4701,6902,0602,5703,0103,470
      201,4001,8402,2202,7203,4703,8604,250
      251,7602,3502,9303,4904,2605,1905,800
      302,1202,9403,5104,3205,3806,3407,560
      [ ! ] 低温黒色クロムメッキ品は、上記表面処理無し基準単価に左記
        低温黒色クロムメッキ追加価格を加算してください。

        EX.)RSPJA20−277−F25〜 -> 1,500+3,470=¥4,970
      [ ! ] 低温黒色クロムメッキの特長 こちら
      数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
      数量区分標準対応個別対応
      小口大口
      数 量1〜45〜1213〜1920〜5051~
      値引率基準単価5%10%15%お見積り
      [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

      納期

       3 日目出荷
      ご注文締切
      ストークA早割翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

      ストークA

      翌日出荷800円/1本PM 6:00
      [ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
      [ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円

      ●RSPJA
       8 日目出荷

      出荷日については、こちらをご覧ください。

      カタログ

      • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

      商品担当おすすめ

      • シャフト ストレートタイプ 画像

        ミスミ

        シャフト ストレートタイプ

        ストレートタイプタイプのシャフト(リニアシャフト・焼入れシャフト・ガイドシャフト・スライドシャフト)です。

      • シャフト 両端めねじタイプ 画像

        ミスミ

        シャフト 両端めねじタイプ

        両端めねじタイプのシャフト(リニアシャフト・焼入れシャフト・ガイドシャフト・スライドシャフト)です。

      • シャフト 片端めねじタイプ 画像

        ミスミ

        シャフト 片端めねじタイプ

        片端めねじタイプのシャフト(リニアシャフト・焼入れシャフト・ガイドシャフト・スライドシャフト)です。

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      パイプシャフト 片端段付・片端めねじパイプのレビュー
      5平均満足度:5.03件のレビュー
      パイプシャフト
      5
      満足度:5.0
      シャフト関係はミスミ殿のほうが精度もよく、外注より安価で済む。
      0人が参考にしています。
      重量物の荷重受けに
      5
      満足度:5.0
      重量物の荷重受けに 重いワークを支えるための一部品として設計しましたが、金属なのでとりあえずは間に合いました。
      0人が参考にしています。
      加工ジグの支柱用に
      5
      満足度:5.0
      加工ジグの支柱用に、使うことがよくあります。形状が豊富で助かっています。
      0人が参考にしています。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      パイプシャフト 片端段付・片端めねじパイプ
      パイプシャフト 片端段付パイプ
      パイプシャフト 片端おねじ・片端めねじパイプ
      パイプシャフト 両端段付パイプ
      パイプシャフト 両端おねじパイプ
      シャフト 片端おねじパイプスパナ溝付きタイプ
      メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
      通常価格------
      通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
      特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
      基本形状パイプ片端段付パイプ片端段付パイプパイプ両端段付パイプパイプ
      軸端形状(左)加工なし加工なしおねじ加工なしおねじおねじ
      軸端形状(右)めねじ加工なしめねじ加工なしおねじ加工なし
      材質SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当

      リニアシャフトカテゴリの売れ筋ランキング