17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が34型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 軸径 D(φ)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
      [25-1496/1mm単位]
    • B(mm)

      ~mm
        [2-150/1mm単位]
      • F(mm)

        ~mm
          [0-150/1mm単位]
        • P(mm)

          ~mm
        • Q(mm)

          ~mm
        • S(mm)

          ~mm
            [0-150/1mm単位]
          • T(mm)

            ~mm
              [0-150/1mm単位]
            • タイプ

            • CAD

            • 出荷日

              • すべて
              • 3日以内
              • 8日以内

            パイプシャフト 両端おねじパイプ

            通常単価(税別)
            -
            税込単価
            -
            通常出荷日:3日目~8日目

            【特長】配線をシャフトの内側に通したり重量を軽くしたりといった用途に便利な直動用シャフト(リニアシャフ...

            詳細を確認
            • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
            • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
            未確定:候補が34型番あります。
            • 単価(税別)
              -
            • 合計(税別)
              -
              (税込価格:-)
            • 出荷日
              -
              (参考出荷日:-)
            数量:

            外形図・規格表

            外形図

             

            パイプシャフト 両端おねじパイプ:関連画像
            [ ! ]D部面粗度はメッキ品パイプシャフト 両端おねじパイプ:関連画像メッキ無し品はパイプシャフト 両端おねじパイプ:関連画像です。
            [ ! ]L、F、T寸の寸法公差はJISB0405m級に準じる。ただし、おねじ面取り公差は除く。
            L、F、T寸法公差
            寸法区分公差
            (㎜)
            を超え以下
            0.56±0.1
            630±0.2
            30120±0.3
            120400±0.5
            4001000±0.8
            10002000±1.2
            [ ! ]JIS B 0405m級(中級)に準拠。
            Type[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理
            SPJMSUJ2相当高周波焼入
            有効硬化層深さ >>こちら
            58HRC〜
            PSPJM硬質クロムメッキ
            メッキ硬度HV750〜
            メッキ厚5μ以上
            RSPJM低温黒色クロムメッキ
            [ ! ]低温黒色クロムメッキの特長>>こちら
            [ ! ]L寸公差・真円度・真直度・直角度・同軸度・硬度変化について
            [ ! ]パイプ穴内部、タップ内、ホール穴、横穴などには低温黒色クロムメッキは処理されません。よって錆の発生があります。
            [ ! ]スパナ溝・軸端加工部(ねじ有効長さ+約10mm)加工のための焼きなましによる硬度低下の可能性があります。
            [ ! ]パイプシャフトの偏肉について
            [ ! ]加工部付近は焼きなましによる変形のため、外径公差より外れる可能性があります。
            [ ! ]硬質クロムメッキは母材表面処理後に加工をするため、加工部にメッキ処理はありません。>>こちら参照。

            規格表

            型式LFBPTSQ
            SPJM20400F20B20P20T20S20Q20
             
            型式指定1mm単位P(並目)・Q(並目)
            選択
            d(Y)
            Max.
            RC
            TypeDg6LF・TB・S
            SPJM

            PSPJM

            RSPJM
            (D≦30、L≦500)
            6−0.004
            −0.012
            25〜 5962≦F≦P×5
            2≦T≦Q×5
            B≦F−2
            (P≦6のとき)
            B≦F−3
            (P=8・10のとき)
            B≦F−5
            (P≧12のとき)
            B=0
            (ねじなしのとき)
            S≦T−2
            (Q≦6のとき)
            S≦T−3
            (Q=8・10のとき)
            S≦T−5
            (Q≧12のとき)
            S=0
            (ねじなしのとき)
            626000.3
            以下
            0.5
            以下
            8−0.005
            −0.014
            25〜796 83800
            1025〜796 8 104
            12−0.006
            −0.017
            25〜996   10 1261000
            1325〜996     127
            1625〜1196       16101200
            20−0.007
            −0.020
            25〜1196         20141.0
            以下
            2525〜1196           2416
            3025〜1496           24 30171500
            35−0.009
            −0.025
            25〜1496            30190.5
            以下
            4025〜1496            3020
            ■おねじ部C面取り詳細
            ねじの
            呼びM
            ピッチ
            P
            面取りC
            (参考値)
            30.500.50
            40.700.75
            50.800.75
            61.001.00
            81.251.25
            101.501.50
            121.751.75
            162.002.00
            202.502.50
            243.003.00
            303.503.50
            おねじ先端C面取り

            [ ! ]D=P・D=Qの場合、B(S)寸法はF=B(T=S)でご指定ください。但しL寸法・F寸法・T寸法を優先して製作しますので製品のB(S)寸法はF(T)−(Pitch×2)となります。
            [ ! ]B=0・S=0の場合、ねじ加工を行いません。[ ! ]B・S≧Pitch×3が必要です。
            [ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

            追加工詳細

            ■出荷日

             3 日目出荷
             

            ●低温黒色クロムメッキ品

             8 日目出荷
             

            ・追加工詳細は下記よりご確認ください。
             ※複数の追加工を選択する場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。
             ※追加工による硬度低下の可能性があります。硬度・表面処理については こちらをご参照ください。

            追加工コード追加工内容 固定寸法適用条件 指定例¥/1Code
            DKC

            外径公差を

            h5に変更

            パイプシャフト 両端おねじパイプ  関連画像1_追加工詳細

            Dh5公差
            60
            -0.005
            8・100
            -0.006
            12~160
            -0.008
            20~300
            -0.009
            35・400
            -0.011
            [ NG ]低温黒色クロムメッキは適応不可SPJM30-300-F40-B30-P24-T50-S40-Q24-DKC400
            LKC

            L寸法・公差を

            精密に変更

            パイプシャフト 両端おねじパイプ  関連画像2_追加工詳細

            ・L<200→L±0.03
            ・200≦L<500→L±0.05
            ・L≧500→L±0.1
            [ ! ]L寸単位0.1mm指定可

            [ NG ]D-P≦2の場合、適用不可
            SPJM30-300.5-F40-B30-P24-T50-S40-Q24-LKC400
            SC

            スパナ溝1箇所追加

            パイプシャフト 両端おねじパイプ  関連画像3_追加工詳細

            DWℓ1
            658
            87
            108
            121010
            1311
            1614
            2017
            2522
            302715
            3530
            403620
            [ ! ]SC=指定1mm単位
            [ ! ]SC+ℓ1≦L
            [ ! ]SC≧0
            SPJM30-300-F40-B30-P24-T50-S40-Q24-SC5
            400

             

            WSC

            スパナ溝2箇所追加

            パイプシャフト 両端おねじパイプ  関連画像4_追加工詳細

            [ ! ]WSC,X=指定1mm単位
            [ ! ]WSC+X+ℓ1×2<L
            [ ! ]WSC≧0、X≧0
            [ NG ]追加工の角度にずれが生じる為、
            同一平面上にはなりません。
            SPJM30-300-F40-B30-P24-T50-S40-Q24-WSC12-X8800

            ・上記以外の追加工をご希望の場合は、「 カタログ規格外サービス」にてお見積りください。

            真円度(M)、真直度(K)、L寸法公差、直角度上へ戻る

            パイプシャフト 両端おねじパイプ  関連画像1_真円度
            ■真直度測定方法
            パイプシャフト 両端おねじパイプ  関連画像2_真円度
            軸の両端をVブロックで支持し、任意の点で、
            軸を1回転させてダイヤルゲージの振幅を測定。
            振幅測定値の1/2を真直度とします。
            ■真円度 M
            外径g6のシャフト(焼き入れ)
            D真円度 M
            を超え以下
            5130.004
            13200.005
            20400.006
            単位:mm
            ■真直度 K
            外径g6のシャフト(焼き入れ)
            DL真直度 K
            6~40L≦1000.01以下
            L>100(L/100)×0.01以下
            単位:mm

             

            ■L寸法公差
            外径g6のシャフト(焼き入れ)
            LL寸法
            公差
            を超え以下
            2430±0.2
            30120±0.3
            120400±0.5
            4001000±0.8
            10001500±1.2
            単位:mm

            ■パイプシャフト偏肉・パイプ内径について

            パイプシャフトは材質によって偏肉量(A-B)、パイプ内径(d)が異なります。

            外径
            (D)
            SUJ2相当SUS440Cまたは
            13Cr系ステンレス
            偏肉量内径偏肉量内径
            60.3以下2
            80.4以下31.5以下3
            1044.0以下4
            1265
            1375
            16106
            20148
            250.6以下1610
            301.0以下1712
            3519
            401.5以下20
            5026
            単位:mm
            パイプシャフト 両端おねじパイプ:関連画像
             偏肉量=A-B
             内径=d

             

            ※パイプシャフトの内部はメッキ処理されません。よって、錆の発生があります。

            硬度・表面処理の注意点

            ■加工部の硬度低下について

            ・母材焼入れ後に加工をいたしますが、加工のための焼きなましにより硬度低下の可能性があります。
            ※低下後硬度:10~40HRC程度

             

            ■硬度低下範囲

            ・加工部から10mm程度

             

            (例)

            パイプシャフト 両端おねじパイプ  関連画像1_硬度低下範囲
             

            ■焼なましによる硬度低下加工部

            ・おねじ ・スパナ溝

             

            ■焼き入れの有効硬化層深さ

            有効硬化層深さは外形寸法や材質の違いにより異なります。

            外径 D有効硬化層深さ
            SUJ2相当SUS440C/
            13Cr系ステンレス
            6~100.5以上0.5以上
            12・130.7以上
            16・200.7以上
            25~401.0以上
             

            ■硬質クロムメッキ及び加工部のメッキ層について

            • 硬質クロムメッキは母材表面処理後に加工をするため、加工部にメッキ処理はありません。
            • 下記の例の場合、「///部」のみが硬質クロムメッキ部となります。

            ※パイプシャフトの内部はメッキ処理されません。よって、錆の発生があります。

             

            例)メッキ残り部:段付き おねじシャフト 平面取り追加

            ///部:メッキ残部

            シャフト 全長表面処理 関連画像1_メッキ層について
             

            シャフトと回転軸の違い

            ・リニアシャフトと 回転軸用シャフトの仕様比較

             

            ■基本仕様

            仕様シャフト回転軸
            材質SUJ2相当
            SUS440Cまたは13Cr系ステンレス
            S45C相当
            SUS304
            S45C相当
            SUS304
            SCM435
            焼き入れ高周波焼き入れ--硬度30~35HRC
            外径公差 g6/h5f8g6/h9/h7g6
            表面処理メッキ無
            硬質クロムメッキ
            低温黒色クロムメッキ
            無電解ニッケルメッキ(全長表面処理タイプ)
            硬質クロムメッキメッキ無
            四三酸化鉄皮膜
            無電解ニッケルメッキ
            四三酸化鉄皮膜
            無電解ニッケルメッキ

            ※硬質クロムメッキは加工部にメッキ層が残りません。詳しくは こちらをご確認ください

             

            ■追加工

            追加工名称シャフト回転軸
            L寸公差変更 L<200⇒L±0.03
            200≦L<500⇒L±0.05
            L≧500⇒L±0.1
            L<500⇒L±0.05
            L≧500⇒L±0.1
            L≧800は適用不可
            スパナ溝追加工2箇所まで指定可能1箇所まで指定可能
            平面取り 2箇所まで指定可能3箇所まで指定可能
            2面取り追加工2箇所まで指定可能
            角度指定:固定
            1箇所まで指定可能
            角度指定:15度単位で指定可能
            V溝追加工 2箇所まで指定可能-
            キー溝2箇所まで指定可能
            段部への加工:不可
            4箇所まで指定可能
            段部への加工:可
            おねじ細目ねじ変更2種類1種類
            めねじ細目ねじ変更1種類-
            逃げ溝追加M6~M30M3~M30
            めねじ深さ変更可能可能
            止め輪溝2箇所指定可能
            (追加工ではなく止め輪付タイプとなります)
            D部2箇所、段部それぞれ1箇所 併用可
            スリットカム用溝 -1箇所まで指定可能
            同軸度変更 -可能
            おねじ左ねじ変更 -可能
            すり割り溝追加-1箇所まで指定可能
            C面取り幅変更-可能

            関連リンク

            ■よくある質問

            規格外品サービスへのご案内
            特注お見積もりおよびご注文を承っております。
            製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

            ・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
            ・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
            ※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
            規格外品サービスによくある質問
            ※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

            型番リスト

            表示件数
            型番

            表面処理

            軸径 D

            (φ)

            長さ L

            (mm)

            B

            (mm)

            F

            (mm)

            P

            (mm)

            Q

            (mm)

            S

            (mm)

            T

            (mm)

            材質証明書:表面処理

            RoHS?最小発注数量
            硬質クロムメッキ
            6
            25 ~ 596
            0 ~ 28
            0 ~ 30
            6
            6
            0 ~ 28
            0 ~ 30
            硬質クロムメッキ
            10
            1個
            硬質クロムメッキ
            8
            25 ~ 796
            0 ~ 37
            0 ~ 40
            8
            8
            0 ~ 37
            0 ~ 40
            硬質クロムメッキ
            10
            1個
            硬質クロムメッキ
            10
            25 ~ 796
            -
            0 ~ 50
            8 ~ 10
            8 ~ 10
            -
            0 ~ 50
            硬質クロムメッキ
            10
            1個
            硬質クロムメッキ
            10
            25 ~ 796
            -
            0 ~ 50
            8 ~ 10
            8 ~ 10
            0 ~ 47
            0 ~ 50
            硬質クロムメッキ
            10
            1個
            硬質クロムメッキ
            10
            25 ~ 796
            0 ~ 47
            0 ~ 50
            8 ~ 10
            8 ~ 10
            -
            0 ~ 50
            硬質クロムメッキ
            10
            1個
            硬質クロムメッキ
            10
            25 ~ 796
            0 ~ 47
            0 ~ 50
            8 ~ 10
            8 ~ 10
            0 ~ 47
            0 ~ 50
            硬質クロムメッキ
            10
            1個
            硬質クロムメッキ
            12
            25 ~ 996
            0 ~ 60
            0 ~ 60
            10 ~ 12
            10 ~ 12
            0 ~ 60
            0 ~ 60
            硬質クロムメッキ
            10
            1個
            硬質クロムメッキ
            13
            25 ~ 996
            0 ~ 55
            0 ~ 60
            12
            12
            0 ~ 55
            0 ~ 60
            硬質クロムメッキ
            10
            1個
            硬質クロムメッキ
            16
            25 ~ 1196
            0 ~ 75
            0 ~ 80
            16
            16
            0 ~ 75
            0 ~ 80
            硬質クロムメッキ
            10
            1個
            硬質クロムメッキ
            20
            25 ~ 1196
            0 ~ 95
            0 ~ 100
            20
            20
            0 ~ 95
            0 ~ 100
            硬質クロムメッキ
            10
            1個
            硬質クロムメッキ
            25
            25 ~ 1196
            0 ~ 115
            0 ~ 120
            24
            24
            0 ~ 115
            0 ~ 120
            硬質クロムメッキ
            10
            1個
            硬質クロムメッキ
            30
            25 ~ 1496
            0 ~ 145
            0 ~ 150
            24 ~ 30
            24 ~ 30
            0 ~ 145
            0 ~ 150
            硬質クロムメッキ
            10
            1個
            硬質クロムメッキ
            35
            25 ~ 1496
            0 ~ 145
            0 ~ 150
            30
            30
            0 ~ 145
            0 ~ 150
            硬質クロムメッキ
            10
            1個
            硬質クロムメッキ
            40
            25 ~ 1496
            0 ~ 145
            0 ~ 150
            30
            30
            0 ~ 145
            0 ~ 150
            硬質クロムメッキ
            10
            1個
            低温黒色クロムメッキ
            6
            25 ~ 500
            0 ~ 30
            0 ~ 30
            6
            6
            0 ~ 30
            0 ~ 30
            低温黒色クロムメッキ
            10
            1個
            低温黒色クロムメッキ
            8
            25 ~ 500
            0 ~ 40
            0 ~ 40
            8
            8
            0 ~ 40
            0 ~ 40
            低温黒色クロムメッキ
            10
            1個
            低温黒色クロムメッキ
            10
            25 ~ 500
            0 ~ 50
            0 ~ 50
            8 ~ 10
            8 ~ 10
            0 ~ 50
            0 ~ 50
            低温黒色クロムメッキ
            10
            1個
            低温黒色クロムメッキ
            12
            25 ~ 500
            0 ~ 60
            0 ~ 60
            10 ~ 12
            10 ~ 12
            0 ~ 60
            0 ~ 60
            低温黒色クロムメッキ
            10
            1個
            低温黒色クロムメッキ
            13
            25 ~ 500
            0 ~ 60
            0 ~ 60
            12
            12
            0 ~ 60
            0 ~ 60
            低温黒色クロムメッキ
            10
            1個
            低温黒色クロムメッキ
            16
            25 ~ 500
            0 ~ 80
            0 ~ 80
            16
            16
            0 ~ 80
            0 ~ 80
            低温黒色クロムメッキ
            10
            1個
            低温黒色クロムメッキ
            20
            25 ~ 500
            0 ~ 100
            0 ~ 100
            20
            20
            0 ~ 100
            0 ~ 100
            低温黒色クロムメッキ
            10
            1個
            低温黒色クロムメッキ
            25
            25 ~ 500
            0 ~ 120
            0 ~ 120
            24
            24
            0 ~ 120
            0 ~ 120
            低温黒色クロムメッキ
            10
            1個
            低温黒色クロムメッキ
            30
            25 ~ 500
            0 ~ 150
            0 ~ 150
            24 ~ 30
            24 ~ 30
            0 ~ 150
            0 ~ 150
            低温黒色クロムメッキ
            10
            1個
            なし
            6
            25 ~ 596
            0 ~ 30
            0 ~ 30
            6
            6
            0 ~ 30
            0 ~ 30
            -
            10
            1個
            なし
            8
            25 ~ 796
            0 ~ 40
            0 ~ 40
            8
            8
            0 ~ 40
            0 ~ 40
            -
            10
            1個
            なし
            10
            25 ~ 796
            0 ~ 50
            0 ~ 50
            8 ~ 10
            8 ~ 10
            0 ~ 50
            0 ~ 50
            -
            10
            1個
            なし
            12
            25 ~ 996
            0 ~ 60
            0 ~ 60
            10 ~ 12
            10 ~ 12
            0 ~ 60
            0 ~ 60
            -
            10
            1個
            なし
            13
            25 ~ 996
            0 ~ 60
            0 ~ 60
            12
            12
            0 ~ 60
            0 ~ 60
            -
            10
            1個
            なし
            16
            25 ~ 1196
            0 ~ 80
            0 ~ 80
            16
            16
            0 ~ 80
            0 ~ 80
            -
            10
            1個
            なし
            20
            25 ~ 1196
            0 ~ 100
            0 ~ 100
            20
            20
            0 ~ 100
            0 ~ 100
            -
            10
            1個
            なし
            25
            25 ~ 1196
            0 ~ 120
            0 ~ 120
            24
            24
            0 ~ 120
            0 ~ 120
            -
            10
            1個
            なし
            30
            25 ~ 1496
            0 ~ 150
            0 ~ 150
            24 ~ 30
            24 ~ 30
            0 ~ 150
            0 ~ 150
            -
            10
            1個
            なし
            35
            25 ~ 1496
            0 ~ 150
            0 ~ 150
            30
            30
            0 ~ 150
            0 ~ 150
            -
            10
            1個
            なし
            40
            25 ~ 1496
            0 ~ 150
            0 ~ 150
            30
            30
            0 ~ 150
            0 ~ 150
            -
            10
            1個
            通常単価(税別) (税込単価)
            通常出荷日
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            8日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目
            -
            ( - )
            3日目

            詳細情報

            基本情報

            【特長】配線をシャフトの内側に通したり重量を軽くしたりといった用途に便利な直動用シャフト(リニアシャフト・焼入れシャフト・ガイドシャフト・スライドシャフト)両端おねじパイプタイプになります。

            【技術コンテンツ】
            選定や追加工、焼き入れなどについての技術情報をご用意しております!
            シャフト選定手順追加工・公差変更寸法公差回転軸との違い焼き入れ詳細よくある質問

            ご注意

            • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
            • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

            納期・価格

            価格表

            ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
            ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
            低温黒色
            クロムメッキ
            追加価格
            D¥追加価格
            最短L〜50L51100L101150L151200L201300L301400L401500
            69009109309301,1001,1301,300
            89009201,0901,0901,2701,4301,610
            109101,0601,0901,3801,5301,7001,870
            121,0501,2201,3901,5301,8602,1802,510
            131,0601,2201,3901,6701,9802,3102,640
            161,2001,5101,6702,2602,7203,2003,650
            201,4901,9402,2502,9903,7503,8404,610
            251,7702,5303,1403,6804,7005,6205,960
            302,2303,2903,5504,9405,7106,9608,220
            [ ! ]低温黒色クロムメッキ品は、下記表面処理無し基準単価に上記
            低温黒色クロムメッキ追加価格を加算してください。
             EX.) RSPJM20-400-F20〜 → 2,480+3,840=¥6,320 
            [ ! ]低温黒色クロムメッキの特長 >>こちら
            ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
            ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
            型式¥基準単価
            TypeD最短L〜50L51〜100L101〜150L151〜200L201〜300L301〜400L401〜500L501〜600L601800L8011000L10011200L12011496
            SPJM
            RSPJM
            右記価格+上記価格
            68301,0001,1901,3701,8002,2402,6903,110
            88601,0501,2501,4301,9102,3802,8603,3404,440
            107909601,1101,2601,6602,0602,4502,8503,640
            129201,1601,3801,6202,1702,7203,2803,8304,9006,090
            138501,0301,2201,4001,8802,3402,8003,2805,0405,990
            168701,0701,2601,4701,9502,4402,9203,4005,2006,2007,280
            208901,0901,2801,4901,9802,4802,9803,5005,3006,2907,310
            256701,2201,4701,7202,3402,9703,5804,2106,2907,5308,770
            308101,4301,7502,0802,8903,6804,4705,2807,7109,31010,94013,570
            359701,6802,0802,4803,4804,4705,4806,4809,31011,32013,36016,570
            401,1902,0302,5403,0504,3605,6306,9108,18011,61014,23016,79020,860
            PSPJM69301,1701,4001,6302,2202,7703,3403,910
            89901,2201,4701,7202,3202,9503,5704,2005,620
            108901,0901,2901,4902,0302,5403,0503,5604,590
            121,0601,3701,6501,9402,6803,3804,1204,8406,2907,770
            139201,1601,3801,6202,1802,7403,3103,8706,0007,120
            169601,1901,4201,6602,2602,8603,4404,0206,2207,3808,700
            209701,2001,4601,6902,2902,8903,5104,1206,3207,5308,750
            257701,3801,6801,9702,7403,5004,2405,0007,5209,00010,530
            309301,6302,0302,4203,3804,3605,3206,2909,23011,17013,17016,330
            351,1201,9202,4202,8904,1205,3206,5407,74011,17013,62016,03019,950
            401,4002,3402,9803,6005,1606,7208,2709,82013,97017,14020,21025,170
            数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
            数量区分標準対応個別対応
            小口大口
            数 量1〜45〜1213〜1920〜5051〜
            値引率基準単価5%10%15%お見積り
            [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

            納期

             3 日目出荷
            ご注文締切
            ストークA早割翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

            ストークA

            翌日出荷800円/1本PM 6:00
            [ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
            [ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円

            ●RSPJM

             8 日目出荷

            出荷日については、こちらをご覧ください。

            カタログ

            • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

            商品担当おすすめ

            • シャフト ストレートタイプ 画像

              ミスミ

              シャフト ストレートタイプ

              ストレートタイプタイプのシャフト(リニアシャフト・焼入れシャフト・ガイドシャフト・スライドシャフト)です。

            • シャフト 両端めねじタイプ 画像

              ミスミ

              シャフト 両端めねじタイプ

              両端めねじタイプのシャフト(リニアシャフト・焼入れシャフト・ガイドシャフト・スライドシャフト)です。

            • シャフト 片端めねじタイプ 画像

              ミスミ

              シャフト 片端めねじタイプ

              片端めねじタイプのシャフト(リニアシャフト・焼入れシャフト・ガイドシャフト・スライドシャフト)です。

            • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

            パイプシャフト 両端おねじパイプのレビュー
            5平均満足度:5.04件のレビュー
            機械修理
            5
            満足度:5.0
            指定寸法で中空シャフトが注文できるのは大変良かった 精度もよく仕上がりも悪くないので充分使用できる
            0人が参考にしています。
            冶具部品
            5
            満足度:5.0
            必要な数だけ注文できるので、余計な在庫を持たなくて済むので助かります 形状が選べるのでとても助かります。
            0人が参考にしています。
            お客様の要望により
            5
            満足度:5.0
            お客様の要望により選定しました。普段使っている物とそれほど違いなく性能も十分です。
            0人が参考にしています。
            加工ジグの支柱用に
            5
            満足度:5.0
            加工ジグの支柱用に、使うことがよくあります。形状が豊富で助かっています。
            0人が参考にしています。

            この商品を見た人は、こんな商品も見ています

            今見ている商品
            パイプシャフト 両端おねじパイプ
            パイプシャフト 両端段付パイプ
            パイプシャフト 片端おねじ・片端めねじパイプ
            パイプシャフト 片端段付パイプ
            パイプシャフト 片端段付・片端めねじパイプ
            シャフト 片端おねじパイプスパナ溝付きタイプ
            メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
            通常価格------
            通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
            特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
            基本形状パイプパイプ両端段付パイプパイプ片端段付パイプ片端段付パイプ
            軸端形状(左)おねじ加工なしおねじ加工なし加工なしおねじ
            軸端形状(右)おねじ加工なしめねじ加工なしめねじ加工なし
            材質SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当

            最近見た商品

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            リニアシャフトカテゴリの売れ筋ランキング