射出成形用標準部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】・主基材がマイカ(雲母)、主材料がシリコーン樹脂です。・高温での使用が可能な商品で、機械的強度...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 5日目 |
【特長】
・主基材がマイカ(雲母)、主材料がシリコーン樹脂です。
・高温での使用が可能な商品で、機械的強度も高い商品です。
【推奨使用温度】
・550℃

| 型 式 | A | B | 選択 T |
| Type | |||
| HIPU | 300 | 300 | 3 5 10 |
| 400 | 300 | ||
| 400 | |||
| 500 | 300 | ||
| 400 |
| 型 式 | 指定1mm単位 | 選択 T | |
| Type | A | B | |
| HIPUS | 20~ 50 | 20~ 50 | 3 5 10 |
| 51~100 | 20~100 | ||
| 101~150 | 20~150 | ||
| 151~200 | 20~200 | ||
| 201~250 | 20~250 | ||
| 251~300 | 20~300 | ||
| 301~350 | 20~350 | ||
| 351~400 | 20~400 | ||
| 401~450 | 20~450 | ||
| 451~500 | 20~500 | ||
| 型 式 | 指定1mm単位 | 選択 T | D | 指定0.5mm単位 E・S | 指定1mm単位 F・G | |
| Type | A | B | ||||
| -ボルト穴 4穴タイプ- HIPUS-4H -ボルト穴 6穴タイプ- HIPUS-6H | 45~ 50 | 45~ 50 | 5 10 | *0 20 25 | -ボルト穴 4穴タイプ- d1+8≦E≦A-(d1+8) d1+8≦S≦B-(d1+8) -ボルト穴 6穴タイプ- 2×d1+16≦E≦A-(d1+8) D+4<E d1+16≦S≦B-(d1+8) D+d1+4<S HKコード使用時 d1寸 -> dとなります。 | D/2+8≦F≦A-(D/2+8) D/2+8≦G≦B-(D/2+8) F・G指定なしの時F=A/2 G=B/2 D0の場合は指定不要 |
| 51~100 | 45~100 | |||||
| 101~150 | 45~150 | *0 20 25 32 | ||||
| 151~200 | 45~200 | *0 20 25 32 45 50 60 100 | ||||
| 201~250 | 45~250 | |||||
| 251~300 | 45~300 | *0 20 25 32 45 50 60 100 110 120 | ||||
| 301~350 | 45~350 | |||||
| 351~400 | 45~400 | |||||
| 401~450 | 45~450 | |||||
| 451~500 | 45~500 | *0 20 25 32 45 50 60 100 110 120 150 | ||||
*0 ---> φDの穴加工はいたしません。 | ||||||


| 数 量 | 1~9 | 10~20 | 21~30 | 表示数量超えは 価格・出荷日お見積り |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% |
1円未満切り捨て

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
断熱板 -布ベークグレード(HIPCD)/寸法固定・寸法指定・穴加工タイプ-
0
ミスミ
断熱板 -スタンダードグレード/寸法固定・寸法指定・穴加工タイプ-
4
ミスミ
断熱板 -ネオスタンダードグレード/寸法固定・寸法指定・穴加工タイプ-
4
ミスミ
断熱板 -布ベークグレード/寸法固定・寸法指定・穴加工タイプ-
4.1
ミスミ
断熱板 -紙ベークグレード/寸法固定・寸法指定・穴加工タイプ-
3.9
ミスミ
断熱板 -板厚・高精度タイプ/寸法指定・穴加工タイプ-
4
ミスミ
断熱板 -高温耐久グレード/寸法指定・穴加工タイプ-
4.3
ミスミ
断熱板 -高強度グレード/寸法固定・寸法指定・穴加工タイプ-
4
ミスミ
穴加工付き断熱板
4.3