射出成形用標準部品技術窓口







ブラシ設置前はコンベア上にホコリが付着…

1周させるだけで、コンベア上がキレイに!

| メーカー名 | コンベアタイプ | 取付確認状況 |
|---|---|---|
| スター精機 | SECシリーズ | ◎ 実機取付確認済み |
| ECシリーズ | ○ 取付可能に設計 | |
| ユーシン精機 | MCシリーズ | ○ 取付可能に設計 |
※その他機種も取付可能な場合がございます。詳しくは規格表をご確認ください


コンベアを手間なくキレイにしたい!との声に
お応えし開発いたしました。
工場内ではどうしても切削後の粉末やホコリが舞ってしまいます。
よって、
(1)ワークを除電し異物誘引防止
(2)異物をコンベア上に残さない
以上2点を同時に対策することが大切です!

| ブラシ長さ | 取付可能範囲(コンベア全幅) | |
|---|---|---|
| 最小(W1) | 最大(W2) | |
| 300 | 350 | 442 |
| 400 | 450 | 542 |
| 500 | 550 | 642 |
| 600 | 650 | 742 |

[ ! ]W1寸法はスター精機 EC/SECシリーズのコンベア全幅と同様、W2寸法はユーシン精機 MCシリーズのコンベア全幅と同様です。
[ ! ]詳しい規格・条件は規格表をご覧ください




[ ! ]落下防止及び組立効率の点から、ワイヤーは必ず取付ください。
[ ! ]ブラシの食い込み過ぎはモーター負荷になりモーター破損の原因となりますのでご注意ください
[ ! ]取付場所はコンベア端を推奨します。中央付近はテンションローラの影響で、ブラシが届かない恐れがあります。

| 型式 | ブラシ長 | ナットサイズ | 横幅調整範囲 (W1~W2) | 高さ調整 範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|
B | 選択 | W1 | W2 | H | |
KM-CVY | 300 | M5 M6 | 350 | 442 | 30~54 |
| 400 | 450 | 542 | |||
| 500 | 550 | 642 | |||
| 600 | 650 | 742 | |||
[ ! ]W1寸法はスター精機 EC/SECシリーズのコンベア全幅と同様、W2寸法はユーシン精機 MCシリーズのコンベア全幅と同様です。
[ ! ]他メーカーコンベアでも、上記外形図の範囲内なら取付可能です。
[ ! ]ワイヤーの最大安全荷重(静荷重)は、ナットサイズによって異なります。
M5タイプ:最大22kg/1本 M6タイプ:最大29kg/1本
KM-CVY-B300-M6
| 部品番号 | 部品名 | 型式 | 入数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ① | ブラシ取り付けプレート | KM-CVY-A001 | 2 | |
| ② | ベルコン取り付けプレート M5 | KM-CVY-A002-001 | 2 | M5選択時のみ |
| ③ | ベルコン取り付けプレート M6 | KM-CVY-A002-002 | 2 | M6選択時のみ |
| ④ | 清掃ブラシ | KM-CVY-A003 | 1 | |
| ⑤ | ブラシ取り付けプレートワイヤー | KM-CVY-A004 | 2 | |
| ⑥ | ネジ | CB5×8 | 4 | |
| ⑦ | 座付きネジ | CSHI1-ST-M6-16 | 6 | |
| ⑧ | 座付きネジ | CSHI1-ST-M5-14 | 4 | M5選択時のみ |
| ⑨ | 座付きネジ | CSHI1-ST-M6-14 | 4 | M6選択時のみ |
| ⑩ | 座付きネジ | CSHI1-ST-M5-10 | 2 | M5選択時のみ |
| ⑪ | 座金特大 | WSX-ST3W-M5×13-1.6 | 2 | M5選択時のみ |
| ⑫ | 座付きネジ | CSHI1-ST-M6-10 | 2 | M6選択時のみ |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
【特長】
・コンベア上を常に除塵できます
・ワークの異物付着防止に最適です
・治具も含めて開発し、取付方法を考える手間を解消しました
・5Sの徹底にご活用下さい
※その他の除電/異物対策商品はこちら
※現場の異物不良対策について知りたい方はこちら通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンベア清掃ブラシ
0
ミスミ
コパガーゼ
4通常価格(税別):2,030円~

ミスミ
袋縫いミシン糸・針・ルーパー
0通常価格(税別):1,500円~

ミスミ
シリンダーブラシ
4.4通常価格(税別):3,360円~

ミスミ
スクリューメンテナンス用ワックス
4.5通常価格(税別):11,180円

ミスミ
エキステンションパイプ
4.5通常価格(税別):5,420円

ミスミ
成形機用ホイールブラシマンドレル
5通常価格(税別):1,500円

ミスミ
エキステンション用ジョイント(軸径φ8・継手1/4NPT)
5通常価格(税別):3,280円

ミスミ
成形機用ホイールブラシ
4.8通常価格(税別):1,300円~