プラ型用部品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
山一化学 デポライザーA【6~12個入り】 |
|
マキタ 充電式ペンインパクトドライバ TD022D |
6PACK-M-DXCLN
| 成分スペック | |
| 物質名 | 構成比(%・PPM) |
| 脂肪族炭化水素 | 70~80% |
| 液化石油ガス | 20~30% |
| 型 式 | |
| Type | 容量(ml) |
| 6PACK-M-DXCLN | 420ml×6本 |
| タイプ | 液色 | 特長 | 使用温度 範囲(℃) | 洗浄主成分 |
| スプレー | 無色透明 | 速乾型の洗浄スプレーです。 金型に付着しているグリス、ワックス、 切削油、油脂類を洗浄します。 | 常温 (40℃以下) | 脂肪族炭化水素 |
通常出荷日: 5日目
| ■仕様 | ●本製品は金型の脱脂及び洗浄を目的とした洗浄剤です。 ●速乾型のスプレーです(沸点:約100℃)。 ●金型に付着しているグリス、ワックス、切削油、油脂類を洗浄します。 | |
| ■使用方法 | ●汚れた部分に直接、洗い流すように充分スプレーしてください。 ●しつこい汚れは必要に応じてウエスやブラシ等を併用してご使用ください。 ●常温(40℃以下)でご使用ください。 | |
本製品は金型の脱脂及び洗浄を目的とした洗浄剤で、速乾型のスプレーです。金型に付着しているグリス、ワックス、切削油、油脂類を洗浄します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

山一化学
ハイデポ
4通常価格(税別):14,145円~

ミスミ
洗浄剤(ガスヤニ除去剤)
5通常価格(税別):32,550円

イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
金型洗浄剤 119・619
4通常価格(税別):609円~

イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
金型洗浄 ガス・ヤニ用
4通常価格(税別):1,731円

ダイゾーニチモリ
NIC金型洗浄剤スプレー 脂肪族炭化水素油
0通常価格(税別):1,623円

ミスミ
パーツクリーナー MPCL840
4.7通常価格(税別):4,743円~

ミスミ
パーツクリーナー 18L
4.2通常価格(税別):9,310円~

イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
青ニス除去剤 JIP104
4.6通常価格(税別):632円

エスコ
840ml パーツクリーナー
4.5通常価格(税別):880円~