プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が34型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • RoHS2(10物質)
  • D(保持径)(mm)

    ~mm
  • P(先端径)(mm)

    ~mm
      [3-14.9/0.01mm単位]
      [15.9-19.9/0.01mm単位]
    • ガス抜き形状

      ~mm
    • L(全長)(mm)

      ~mm
        [500.1-700/0.1mm単位]
        [80-500/0.01mm単位]
      • N(mm)

        ~mm
          [30-650/1mm単位]
        • E(面カット幅)(mm)

          ~mm
            [0.02-0.05/0.01mm単位]
          • タイプ

          • CAD

          • 出荷日

            • すべて
            • 5日以内

          ガス抜き段付エジェクタピン -ツバ厚10mm/ダイス鋼SKD61+窒化処理/先端径・全長指定タイプ-

          通常単価(税別)
          -
          税込単価
          -
          通常出荷日:5日目

          ダイス鋼SKD61+窒化処理・ツバ厚10mm・面カット・先端径/全長指定タイプのガス抜き段付エジェクタ...

          詳細を確認
          未確定:候補が34型番あります。
          • 単価(税別)
            -円
          • 合計(税別)
            -円
            (税込価格:-円)
          • 出荷日
            -
            (参考出荷日:-円)
          数量:

          外形図

          軸径精度保証範囲・母材硬度保証範囲・つなぎR(詳細>>こちら)
          1面カット 4面カット
          型 式ツバ厚
          1面カット4面カット
          GW-DESFGWS-DESF10mm
          (T10)
          PSV
          50≦L-N<8080≦L-N<115L-N≧115
          3.00~ 6.99353535
          7.00~19.90355050
          [ M ] 材質 SKD61+窒化処理

          [ H ] 硬度 表面:900HV〜
          母材:40〜45HRC

          保持径(D)精度・母材硬度・窒化表面硬度保証範囲・つなぎR
          (軸径精度保証範囲は、ガスベントを除く軸径部のみです。)
           

          型番リスト

          表示件数
          型番

          D(保持径)

          (mm)

          P(先端径)

          (mm)

          ガス抜き形状

          L(全長)

          (mm)

          N

          (mm)

          E(面カット幅)

          (mm)

          RoHS2(10物質)?最小発注数量
          4
          3 ~ 3.9
          1面カット
          80 ~ 500
          30 ~ 450
          0.02 ~ 0.05
          対応
          1個
          5
          3 ~ 4.9
          1面カット
          80 ~ 500
          30 ~ 550
          0.02 ~ 0.05
          対応
          1個
          5
          3 ~ 4.9
          1面カット
          500.1 ~ 600
          30 ~ 550
          0.02 ~ 0.05
          対応
          1個
          6
          4 ~ 5.9
          1面カット
          80 ~ 500
          30 ~ 650
          0.02 ~ 0.05
          対応
          1個
          6
          4 ~ 5.9
          1面カット
          500.1 ~ 700
          30 ~ 650
          0.02 ~ 0.05
          対応
          1個
          7
          4.9 ~ 6.9
          1面カット
          80 ~ 500
          30 ~ 650
          0.02 ~ 0.05
          対応
          1個
          7
          4.9 ~ 6.9
          1面カット
          500.1 ~ 700
          30 ~ 650
          0.02 ~ 0.05
          対応
          1個
          8
          5.9 ~ 7.9
          1面カット
          80 ~ 500
          30 ~ 650
          0.02 ~ 0.05
          対応
          1個
          8
          5.9 ~ 7.9
          1面カット
          500.1 ~ 700
          30 ~ 650
          0.02 ~ 0.05
          対応
          1個
          10
          7.9 ~ 9.9
          1面カット
          80 ~ 500
          30 ~ 650
          0.02 ~ 0.05
          対応
          1個
          10
          7.9 ~ 9.9
          1面カット
          500.1 ~ 700
          30 ~ 650
          0.02 ~ 0.05
          対応
          1個
          12
          8.9 ~ 11.9
          1面カット
          80 ~ 500
          30 ~ 650
          0.02 ~ 0.05
          対応
          1個
          12
          8.9 ~ 11.9
          1面カット
          500.1 ~ 700
          30 ~ 650
          0.02 ~ 0.05
          対応
          1個
          15
          10.9 ~ 14.9
          1面カット
          80 ~ 500
          30 ~ 650
          0.02 ~ 0.05
          対応
          1個
          15
          10.9 ~ 14.9
          1面カット
          500.1 ~ 700
          30 ~ 650
          0.02 ~ 0.05
          対応
          1個
          20
          15.9 ~ 19.9
          1面カット
          80 ~ 500
          30 ~ 650
          0.02 ~ 0.05
          対応
          1個
          20
          15.9 ~ 19.9
          1面カット
          500.1 ~ 700
          30 ~ 650
          0.02 ~ 0.05
          対応
          1個
          4
          3 ~ 3.9
          4面カット
          80 ~ 500
          30 ~ 450
          0.03 ~ 0.05
          対応
          1個
          5
          3 ~ 4.9
          4面カット
          80 ~ 500
          30 ~ 550
          0.03 ~ 0.05
          対応
          1個
          5
          3 ~ 4.9
          4面カット
          500.1 ~ 600
          30 ~ 550
          0.03 ~ 0.05
          対応
          1個
          6
          4 ~ 5.9
          4面カット
          80 ~ 500
          30 ~ 650
          0.03 ~ 0.05
          対応
          1個
          6
          4 ~ 5.9
          4面カット
          500.1 ~ 700
          30 ~ 650
          0.03 ~ 0.05
          対応
          1個
          7
          4.9 ~ 6.9
          4面カット
          80 ~ 500
          30 ~ 650
          0.03 ~ 0.05
          対応
          1個
          7
          4.9 ~ 6.9
          4面カット
          500.1 ~ 700
          30 ~ 650
          0.03 ~ 0.05
          対応
          1個
          8
          5.9 ~ 7.9
          4面カット
          80 ~ 500
          30 ~ 650
          0.03 ~ 0.05
          対応
          1個
          8
          5.9 ~ 7.9
          4面カット
          500.1 ~ 700
          30 ~ 650
          0.03 ~ 0.05
          対応
          1個
          10
          7.9 ~ 9.9
          4面カット
          80 ~ 500
          30 ~ 650
          0.03 ~ 0.05
          対応
          1個
          10
          7.9 ~ 9.9
          4面カット
          500.1 ~ 700
          30 ~ 650
          0.03 ~ 0.05
          対応
          1個
          12
          8.9 ~ 11.9
          4面カット
          80 ~ 500
          30 ~ 650
          0.03 ~ 0.05
          対応
          1個
          12
          8.9 ~ 11.9
          4面カット
          500.1 ~ 700
          30 ~ 650
          0.03 ~ 0.05
          対応
          1個
          15
          10.9 ~ 14.9
          4面カット
          80 ~ 500
          30 ~ 650
          0.03 ~ 0.05
          対応
          1個
          15
          10.9 ~ 14.9
          4面カット
          500.1 ~ 700
          30 ~ 650
          0.03 ~ 0.05
          対応
          1個
          20
          15.9 ~ 19.9
          4面カット
          80 ~ 500
          30 ~ 650
          0.03 ~ 0.05
          対応
          1個
          20
          15.9 ~ 19.9
          4面カット
          500.1 ~ 700
          30 ~ 650
          0.03 ~ 0.05
          対応
          1個
          通常単価(税別) (税込単価)
          通常出荷日
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目
          -
          ( - )
          5日目

          詳細情報

          基本情報

          ダイス鋼SKD61+窒化処理・ツバ厚10mm・面カット・先端径/全長指定タイプのガス抜き段付エジェクタピンです。

          規格・納期

          H型 式L
          指定0.01mm単位
          (L>500 → 指定0.1mm単位)
          P
          指定0.01mm単位
          N
          指定1mm単位
          E
          指定0.01mm単位
          TypeD
          81面カット
          GW-DESF

          4面カット
          GWS-DESF
          480.00~500.003.00~3.90N≧30
          and
          50≦(L-N)≦300
          1面カット
          0.02~0.05

          4面カット
          0.03~0.05
          9580.00~600.03.00~4.90
          10680.00~700.04.00~5.90
          1174.90~6.90
          1385.90~7.90
          15107.90~9.90
          17128.90~11.90
          201510.90~14.90
          252015.90~19.90
          [ ! ]P寸加工後に窒化処理を施すため、ツバ部まで窒化処理がかかる場合があります。

          注文例

          型 式-L-P-N-E
          GW-DESF5-450.00-P4.20-N260-E0.03
          GWS-DESF10-620.5-P9.00-N380-E0.03

          出荷日

           5 日目出荷
          急

          ストークB

          追加工

          型 式-L-P-N-E-(KC・WKC…etc.)
          GW-DESF5-450.00-P4.20-N260-E0.03-KC2.5
          [ NG ]NHC・NHN・MCは緊急出荷サービス(ストーク)不可
           
          追加工記号詳細
          KC1面ツバカット
          KC=指定0.1mm単位
          [ ! ]D/2≦KC<H/2
          WKC2面ツバカット
          WKC=指定0.1mm単位
          [ ! ]D/2≦WKC<H/2
          KAC
          KBC
          寸法違いツバカット
          KAC, KBC=指定0.1mm単位
          [ ! ]D/2≦KAC<KBC<H/2
          RKC2面(直角)ツバカット
          RKC=指定0.1mm単位
          [ ! ]D/2≦RKC<H/2
          DKC3面ツバカット
          DKC=指定0.1mm単位
          [ ! ]D/2≦DKC<H/2
          SKC4面ツバカット
          SKC=指定0.1mm単位
          [ ! ]D/2≦SKC<H/2
          KGC2面ツバカット(角度)
          KGC=指定0.1mm単位
          AG=指定1°単位
          [ ! ]D/2≦KGC<H/2,0<AG<360
          KTC3面ツバカット
          120°振り分け
          KTC=指定0.1mm単位
          [ ! ]D/2≦KTC<H/2

          追加工詳細>>こちら

          追加工記号詳細
          HCツバ径変更
          HC=指定0.1mm単位
          [ ! ]D+1≦HC<H
          TCツバ厚変更
          TC=指定0.1mm単位
          [ ! ]5.0≦TC<10
          (L, N寸は指定寸法通り)
          [ ! ]10−TC≦Lmax.−L
          NCノック穴加工
          [ NG ]NHC・NHN以外の併用不可
          NCWノック穴+スプリングピン打込加工
          [ NG ]NHC・NHN以外の併用不可
          NHCツバ裏部ナンバリング
          指定範囲・指定方法は>>こちら
          [ NG ]SKC併用不可
          NHNツバ裏部ナンバリング(自動連番)
          指定範囲・指定方法は>>こちら
          [ NG ]SKC併用不可
          MC
          ツバ裏抜きタップ加工
          [ ! ]D≧8に適用
          [ NG ]他追加工との併用不可
          DM
          8M4
          10M5
          12・15M6
          20M8
           

          [ ! ] ツバカットの位置について
          ツバカットは面カットの1面を反時計回りに90゜の位置に加工します。


          例:KC
          1面カット 4面カット
          • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

          ガス抜き段付エジェクタピン -ツバ厚10mm/ダイス鋼SKD61+窒化処理/先端径・全長指定タイプ-のレビュー
          この商品のレビューはありません

          この商品を見た人は、こんな商品も見ています

          今見ている商品
          ガス抜き段付エジェクタピン -ツバ厚10mm/ダイス鋼SKD61+窒化処理/先端径・全長指定タイプ-
          ガス抜き段付エジェクタピン -ツバ厚10mm/ダイス鋼SKD61+窒化処理/鉢巻/先端径・全長指定-
          ガス抜き段付エジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/鉢巻/先端径・全長指定タイプ-
          ガス抜き段付エジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/面カット/全長,先端径・全長指定タイプ-
          ガス抜き段付エジェクタピン -プリハードン鋼SKD61/鉢巻/先端径・全長指定タイプ-
          ガス抜き段付エジェクタピン -プリハードン鋼SKD61/面カット/先端径・全長指定タイプ-
          メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
          通常価格------
          通常出荷日5日目5日目5日目5日目3日目3日目
          材質SKD61SKD61SKD61SKD61SKD61SKD61
          先端径公差(代表公差)-0.01/-0.02-0.01/-0.02-0.01/-0.02-0.01/-0.02-0.01/-0.02-0.01/-0.02
          軸径公差(代表公差)0/-0.020/-0.020/-0.020/-0.020/-0.020/-0.02
          表面処理窒化処理窒化処理窒化処理窒化処理なしなし
          先端形状なしなしなしなしなしなし
          よく一緒に購入される商品

          最近見た商品

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          段付エジェクタピン(ガス抜き)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          プラ型用部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          Webお問い合わせフォーム

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

          比較リスト