射出成形用標準部品技術窓口

2色の羽根が回転する方式なので、冷却水の流量が一目で確認可能です。冷却管の目詰...
詳細情報を確認する
射出成形は、金型の冷却が適切でないとバリ、ショートショット、ウェルドライン、ヒケなどが発生します。
このようなトラブルを未然に防ぐには、流量計やフローメーターなどによる金型冷却水の流量管理が効果的です。
金型冷却水の流量管理については、ミスミの技術情報でもご紹介していますので、ぜひご覧ください。
ミスミでは、流量計、フローメーターを各種ご用意していますが、新商品のフローモニターは、以下のメリットがございます。
・冷却水の汚れで樹脂部が汚れても、部品(モニターレンズ)を交換することで視認性の低下に対応
・モニターレンズ交換でランニングコスト低減
・ネジ部が左右自在に回転するので、配管を取り付けたまま交換作業が可能
| 型式 | FMC-30-3F | FMC-30-4F | |||
| 取付ねじサイズ | Rc 3/8 | Rc 1/2 | |||
| 本体材質 | 真ちゅう | ||||
| モニターレンズ材質 (樹脂部品) | 外筒 | ポリカーボネート(PC) | |||
| 羽根 | ポリプロピレン(PP) | ||||
| インナースリープ・ストッパ | ポリアミド(PA) | ||||
| 最高使用圧力※1 | 1.0MPa(10Kgf/㎠) | ||||
| 耐圧力※2 | 1.5MPa(15Kgf/㎠) | ||||
| 使用流量範囲 | 2~20 L/min | ||||
| シール材質(表示記号) | ふっ素ゴム(FKM) | ||||
| 適用流体 | 水 | ||||
| 使用温度範囲※3 | +10℃~+80℃ | ||||
| ※1 「フローモニター」を連続使用する際に、常時加わる圧力の許容量を示します。 繰り返し最高使用圧力を超えて使用すると、漏れや破損の原因になります。 ※2 一時的に圧力が上昇しても、「フローモニター」の性能に支障をきたさない圧力の限界値を示します。 ※3 使用可能な温度範囲は、使用条件によって異なります。 | |||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
冷却用ジョイント
4.6通常価格(税別):510円~

ミスミ
高温水用ゴムホース
4.3
ミスミ
金型冷却用ステンレスフレキホース -耐熱180℃・柔軟タイプ-
4
ミスミ
バッフル板 -テーパスクリューブラグ付き-
4.2
ミスミ
シースサーモカップル(熱電対)・耐熱タイプ
5通常価格(税別):5,280円~

ミスミ
冷却パイプ -テーパネジタイプ・平行ネジタイプ・かしめタイプ-
4.6通常価格(税別):540円~

ミスミ
冷却水配管用ハイカプラ -プラグ-
4.3通常価格(税別):540円~

ミスミ
金型冷却用ワンタッチ継手 -一般用(60℃シリーズ)/ストレート継手/スパナ取付用-
4.2通常価格(税別):180円~

ミスミ
シースサーモカップル(熱電対)
4.2通常価格(税別):3,400円~