プラ型用部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
Dタイプ・軸径公差-0.02_-0.04・定尺タイプのダイカスト用ストレートエジェクタピンです。

| 型 式 | [ T ] L公差 |
| DCEPD (定尺タイプ) | +5 +1 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
240円 ( 264円 ) | 2日目 |
270円 ( 297円 ) | 2日目 |
290円 ( 319円 ) | 2日目 |
320円 ( 352円 ) | 2日目 |
330円 ( 363円 ) | 2日目 |
460円 ( 506円 ) | 2日目 |
600円 ( 660円 ) | 2日目 |
840円 ( 924円 ) | 2日目 |
1,140円 ( 1,254円 ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
240円 ( 264円 ) | 2日目 |
290円 ( 319円 ) | 2日目 |
320円 ( 352円 ) | 2日目 |
350円 ( 385円 ) | 2日目 |
360円 ( 396円 ) | 2日目 |
450円 ( 495円 ) | 2日目 |
590円 ( 649円 ) | 2日目 |
830円 ( 913円 ) | 2日目 |
1,190円 ( 1,309円 ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
240円 ( 264円 ) | 2日目 |
260円 ( 286円 ) | 2日目 |
290円 ( 319円 ) | 2日目 |
320円 ( 352円 ) | 2日目 |
330円 ( 363円 ) | 2日目 |
420円 ( 462円 ) | 2日目 |
550円 ( 605円 ) | 2日目 |
640円 ( 704円 ) | 2日目 |
1,020円 ( 1,122円 ) | 2日目 |
1,850円 ( 2,035円 ) | 2日目 |
1,850円 ( 2,035円 ) | 2日目 |
1,910円 ( 2,101円 ) | 2日目 |
1,910円 ( 2,101円 ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
240円 ( 264円 ) | 2日目 |
320円 ( 352円 ) | 2日目 |
350円 ( 385円 ) | 2日目 |
380円 ( 418円 ) | 2日目 |
450円 ( 495円 ) | 2日目 |
460円 ( 506円 ) | 2日目 |
620円 ( 682円 ) | 2日目 |
790円 ( 869円 ) | 2日目 |
1,040円 ( 1,144円 ) | 2日目 |
1,060円 ( 1,166円 ) | 2日目 |
1,030円 ( 1,133円 ) | 2日目 |
1,030円 ( 1,133円 ) | 2日目 |
1,500円 ( 1,650円 ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
250円 ( 275円 ) | 2日目 |
5,550円 ( 6,105円 ) | 2日目 |
300円 ( 330円 ) | 2日目 |
330円 ( 363円 ) | 2日目 |
360円 ( 396円 ) | 2日目 |
430円 ( 473円 ) | 2日目 |
430円 ( 473円 ) | 2日目 |
590円 ( 649円 ) | 2日目 |
770円 ( 847円 ) | 2日目 |
950円 ( 1,045円 ) | 2日目 |
1,130円 ( 1,243円 ) | 2日目 |
1,220円 ( 1,342円 ) | 2日目 |
Dタイプ・軸径公差-0.02_-0.04・定尺タイプのダイカスト用ストレートエジェクタピンです。
| H | T | 型式 | L 選択 | |||||||||||||||||||
| Type | P | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | DCEPD | 3 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||||||||
| 7 | 3.5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||||||||||
| 8 | 5 | 4 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |||||||||
| 4.5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | ||||||||||
| 5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |||
| 10 | 6 | 5.5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||||
| 6 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |||
| 7 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||||||
| 13 | 8 | 8 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
| 14 | 9 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||||||
| 15 | 10 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
| 17 | 10 | 12 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
| 18 | 14 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||||||
| 20 | 12 | 15 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||||
| 16 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||||||
| 25 | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||||||||
| 型 式 | - | L |
| DCEPD3 | - | 100 |
| 2 | 日目出荷 |
| 急 | ストークT |
| ストークA |
| 型 式 | - | L | - | (KC・WKC…etc.) |
| DCEPD16 | - | 500 | - | KC8 |
| 追加工 | 記号 | 詳細 |
![]() | KC | 1面ツバカット P/2≦KC<H/2 |
![]() | WKC | 2面ツバカット P/2≦WKC<H/2 |
![]() | KAC KBC | 寸法違いツバカット P/2≦KAC<H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<KBC<H/2 |
![]() | RKC | 2面(直角)ツバカット P/2≦RKC<H/2 |
![]() | DKC | 3面ツバカット P/2≦DKC<H/2 |
![]() | SKC | 4面ツバカット P/2≦SKC<H/2 |
![]() | KGC | 2面ツバカット(角度) P/2≦KGC<H/2 AG=指定1°単位 0<AG<360 |
![]() | KTC | 3面ツバカット 120°振分け P/2≦KTC<H/2 |


ミスミ
ガス抜きストレートエジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/面カット/軸径・全長指定タイプ-
ダイス鋼SKD61+窒化処理・面カット・軸径/全長指定タイプのガス抜きストレートエジェクタピンです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダイカスト用ストレートエジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/全長指定・軸径全長指定-
4.5
ミスミ
ダイカスト用ストレートエジェクタピン -Dタイプ/軸径公差-0.02_-0.04/全長指定-
5
ミスミ
ダイカスト用段付エジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/先端径・全長指定タイプ-
4
ミスミ
ダイカスト用ストレートエジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/定尺タイプ-
5
ミスミ
ダイカスト用ストレートエジェクタピン -Dタイプ/軸径公差-0.02_-0.04/定尺タイプ-
0通常価格(税別):240円~

ミスミ
ダイカスト用デートマーク -小径タイプ-
3.7通常価格(税別):640円~

ミスミ
ダイカスト用コアピン -軸径(P)指定タイプ-
4
ミスミ
デートマークホルダー -小径タイプ用-
4.5
ミスミ
ダイカスト用コアピン -軸径(D)固定タイプ-
0