17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

警報出力BOX

警報出力BOX

通常単価(税別)
3,50099,000
税込単価
3,850108,900
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】センサー追加したいが、回路を組むのが面倒…そんな時、誰でも超カンタンに監視システムを構築するた...

詳細を確認

ご注意

  • 商品写真のセンサーは付属いたしません。別途ご発注ください。
  • 一括警報出力Bに電磁弁等を取付ける場合の許容電流値にご注意ください。(DC24V×100mA=2.4W以上の負荷は掛けないでください)
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

概要

センサをつなげるだけで、誰でも設備状態の監視システムが楽に早く安く作れる汎用制御盤。
現場改善を簡単に低コストで実現!費用も時間も掛からない誰でも設置できるアイデア商品です。

1:センサ取り付け→2:電源つないで→システム完成

解りやすい取り扱い説明書も付いて、配線方法が一目瞭然

設計不要で、誰でも簡単にシステム構築

使い方

設置イメージ

センサをつなげれば監視システムの完成です!電源は設備からもAC100Vコンセントからも取ることができます。

■設備から電源を取る場合の代表例

設備から電源を取る場合の代表例

■外部電源から電源を取る場合の代表例

外部電源から電源を取る場合の代表例

電源確保方法

■AC200Vの場合

丸端子を上下2枚同時接続する形でブレーカー等の2次側から電源を取ることができます。

AC200Vの場合

■AC100Vの場合

コンセントプラグをコンセントソケットに差し込むだけで電源を取ることができます。

AC100Vの場合

適合電源ケーブル BC-AC200-□

適合電源ケーブル BC-AC200-□

適合電源ケーブル BC-AC100-□

適合電源ケーブル BC-AC200-□

警告灯やブザーの追加

警告灯やブザーの追加

【適合警告灯の仕様】
メーカーは問いません。
以下条件であれば全て使用可能です。

  • 単色 ※積層灯は制御できません。
  • 電源:DC24V

【適合ブザーの仕様】
メーカーは問いません。
以下条件であれば全て使用可能です。

  • 単音 ※複数音は制御できません。
  • 電源:DC24V
実配線図

使用事例

乾燥機の材料位置監視の追加 ~静電容量式レベル計~

乾燥機の材料位置監視の追加

<導入効果>

  • 材欠の防止 → ライン停止時間削減
  • 材料位置センサーの予備回路 → 万一のセンサー故障の補償

材料タンクの材料位置監視の追加 ~静電容量式レベル計~

材料タンクの材料位置監視の追加

<導入効果>

  • 材料投入忘れの防止 → ライン停止時間削減
  • 時間管理から認知管理へ変更 → 投入時期を正確に把握できる

<ミスミのオススメ!>

金型の熱媒体流量管理 ~フロースイッチ/流量計~

金型の熱媒体流量管理

<導入効果>

  • 金型水管の詰まりを早期発見 → 成形不良を撲滅
  • ホースバルブの開け忘れ → 成形不良を撲滅

<ミスミのオススメ!>

乾燥機の異常監視

乾燥機の異常監視

<導入効果>

  • 静電容量式レベル計 → 材欠によるライン停止の防止
  • 振動センサー → ブロワ―モーターの予防保全
  • 流量計 → 1次側冷却水供給忘れによる(乾燥不良)露点上昇の防止
  • 圧力計 → 輸送切替バルブ誤動作の防止

温調機の異常監視

温調機の異常監視

<導入効果>

  • 流量計① → 金型の水管詰まりの早期発見による不良撲滅
  • 流量計② → 1次側冷却水の供給忘れによる温調不良の防止
  • 漏水センサー → 早期発見で突発故障の防止

バルブ開閉の監視

バルブ開閉の監視

<導入効果>

  • 近接センサー → バルブの開け忘れ、閉め忘れの防止
  • 信号線(外部異常出力) → インターロック(例:バルブ開でなければ温調機が自動運転できない)

製品仕様

本体

型式

SBDC4

電源ケーブル AC100V用

型式ケーブル長さ導体断面積芯数端末
コンセントプラグメタルコネクタ

BC-AC100-1

1m0.75mm23平型2P+アースピン(A タイプ)
※3P-2P変換アダプター付き
3Pメス
※NJC-203-PF
を使用

BC-AC100-3

3m

BC-AC100-5

5m

BC-AC100-10

10m

電源ケーブル AC200V用

型式ケーブル長さ導体断面積芯数端末
丸型圧着端子メタルコネクタ

BC-AC200-1

1m0.75mm23M53Pメス
※NJC-203-PF
を使用

BC-AC200-3

3m

BC-AC200-5

5m

BC-AC200-10

10m

製品仕様

入力入力点数(デバイス取付個数)
※センサー、アクチュエーター等
最大4a接(NO)、b接(NC)切替可能
リレー出力又はNPNオープンコレクタ出力
チャタリング防止タイマ個別1sec,10sec,1min,10min×タイマボリューム
出力外部出力点数個別(最大4)a接
一括a接(NO)、b接(NC)切替可能
ブザー1個別ON/OFF切替可能
100dBA(@10㎝)
ブザー停止タイマ一括6sec,60sec,6min,60min×タイマボリューム
警告灯(ブザー停止スイッチ兼用)1一括点灯(赤単色)
識別灯4
DC電源出力DC24V(サービス電源4点) ※約24W(21.6W)
入力
電源
電源電圧単相 AC100V/200V
電圧許容範囲AC85~265V
周波数50/60Hz
コネクタ3Pオス NJC-203-RM
寸法(mm)200×200×100
使用温度範囲-5~60℃
質量(kg)1.8kg
A付属品取扱説明書
  • ※の( )内の数値はAC100V電源の場合の値です。
  • チャタリング防止タイマはタイマボリュームを6時の位置で半分となります。
    例)10min×タイマボリューム6時の位置=5min
  • ブザー停止タイマはタイマボリュームを6時の位置で半分となります。
    例)60min×タイマボリューム3時の位置=15min

配置図

配置図
  • ブザー停止時間レンジ設定:SW01、TMO
  • 各Protブザー出力選択、一括警報出力選択:SW11、TM1、SW21、TM2、SW31、TM3、SW41、TM4
  • センサー種類選択スイッチ:SW12、SW22、SW32、SW42

回路図

回路図
  • ブザー停止時間レンジ設定:SW01、TMO
  • 各Protブザー出力選択、一括警報出力選択:SW11、TM1、SW21、TM2、SW31、TM3、SW41、TM4
  • センサー種類選択スイッチ:SW12、SW22、SW32、SW42

実配線方法(例)

1.フロースイッチ(SSWF、SSWFL)

フロースイッチ(SSWF、SSWFL)

2.漏水センサー(SSWR)

漏水センサー(SSWR)

3.静電容量式レベル計(SSWSE)

静電容量式レベル計(SSWSE)

4.24V電磁弁(SASVC15)

漏水センサーで漏水検知したら、電磁弁を閉めて冷却水供給をストップさせる

24V電磁弁(SASVC15)

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品区分

  • 電源(V)

  • 電源ケーブル長さ(m)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

商品区分

電源

(V)

電源ケーブル長さ

(m)

最小発注数量
電源ケーブルのみ
100
1
1個
電源ケーブルのみ
100
3
1個
電源ケーブルのみ
100
5
1個
電源ケーブルのみ
100
10
1個
電源ケーブルのみ
200
1
1個
電源ケーブルのみ
200
3
1個
電源ケーブルのみ
200
5
1個
電源ケーブルのみ
200
10
1個
本体のみ
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,500
( 4,950 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,500
( 6,050 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,500
( 3,850 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,000
( 4,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,500
( 4,950 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,000
( 5,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
99,000
( 108,900 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
センサー追加したいが、回路を組むのが面倒…そんな時、誰でも超カンタンに監視システムを構築するための制御BOXです。
【特徴】
★センサー繋げて、電源をつなげば監視システム完成!
★DC24Vの様々なセンサー(ON出力、NPNオープンコレクタ出力)を取付可能!
★AC100V/200V兼用です。
★警報出力ボックスSBDC4にはセンサの配線方法の取り扱い説明書が付属します!!

【標準装備】警告灯、警報ブザー、外部異常出力、ブザー停止タイマ、チャタリング防止タイマ、a接(N.O.),b接(N.C.)切替スイッチ

取扱説明書はこちら
使用事例はこちら>

ご注意

  • 商品写真のセンサーは付属いたしません。別途ご発注ください。
  • 一括警報出力Bに電磁弁等を取付ける場合の許容電流値にご注意ください。(DC24V×100mA=2.4W以上の負荷は掛けないでください)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

警報出力BOXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
警報出力BOX
【アナログ出力変換器】アナログ(DC4~20mA)→スイッチ出力
E33431 -アダプタ-
【距離センサー】25~300mm_光電式
【流量センサー】水&油_MAX180℃
8E0511 -アダプタ-
メーカーミスミIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTORIFM EFECTOR
通常価格3,500-18,2604,03048,95049,8303,430
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類警報出力BOX変換器アクセサリセンサ本体センサ本体アクセサリ

警報出力ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト