射出成形用標準部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 容量(g)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

カジリ防止剤

カジリ防止剤 M-ASW-450
  • M-ASW
通常単価(税別)
6,600円
税込単価
7,260円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】-40℃から1400℃までの耐熱性を持つカジリ防止剤です。・腐食、焼付、摩耗を防止する高潤滑性...

詳細を確認
  • ・酸素、またはアセチレン装置には使用しないで下さい。
  • ・他の油やグリースと混ぜて使用することは避けて下さい。

型番:

M-ASW-450
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

M-ASW-450の仕様・寸法情報

寸法単位
ミリ
最高使用温度(℃)
1400
分類
取り付け部品
容量(g)
450
chemSHERPA
調査中

商品情報

外形図・製品仕様

主成分容量
(g)
使用温度刷毛型式
TypeNo.
水素化カルシウム120-40~1400℃有りM-ASW120
450無し450

注文例

カジリ防止剤 注文例

出荷日

カジリ防止剤 出荷日

関連情報

■特長

  • -40℃から1400℃までの耐熱性を持つカジリ防止剤です。
  • 腐食、焼付、摩耗を防止する高潤滑性セラミック微粒子を配合しています。
  • 高温使用時でも固着しづらいカジリ防止剤です。
  • 組み立て作業におけるかん合・圧力のカジリを防ぎ、機械の精度を維持します。
  • ステンレススチールの応力腐食、異なった金属と合金間の接触腐食を防止します。

■使用上のご注意

  • 酸素、アセチレン装置には使用しないでください。
  • 他の油やグリスと混ぜて使用することは避けてください。

型番リスト

表示件数
型番
M-ASW-450

容量

(g)

最小発注数量
450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,600円
( 7,260円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
-40℃から1400℃までの耐熱性を持つカジリ防止剤です。
・腐食、焼付、摩耗を防止する高潤滑性セラミック微粒子配合しております。
・組み立て作業におけるかん合・圧力のカジリを防ぎ、機械の精度を維持します。
・ステンレススチールの応力腐食、異なった金属と合金間の接触腐食を防止します。

ご注意

  • ・酸素、またはアセチレン装置には使用しないで下さい。
  • ・他の油やグリースと混ぜて使用することは避けて下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カジリ防止剤の型番M-ASW-450のページです。 型番M-ASW-450に関する仕様情報を記載しております。
カジリ防止剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カジリ防止剤
カートリッジヒータ 温度センサ一体型タイプ Φ8~15.77(ストレート/L型)
高温用カートリッジヒーター TYPE B
カートリッジヒータ 高温インチタイプ/ミリタイプ
カートリッジヒータ リード線保護型・内部結線タイプ
カートリッジヒータ均熱タイプ -L寸・W数・フランジ選択-
メーカーミスミミスミ加島ミスミミスミミスミ
通常価格6,600円-6,455円 -5,340円 ---
通常出荷日在庫品1日目8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目〜5日目
寸法単位ミリ---ミリミリ
最高使用温度(℃)1400600871-600600
分類取り付け部品ヒータヒータヒータヒータヒータ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カートリッジヒータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました