17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

簡易フローメーター(大流量タイプ)

簡易フローメーター(大流量タイプ)
通常単価(税別)
10,41012,730
税込単価
11,45114,003
通常出荷日:3日目

【用途】・液体が流れているかどうかの確認及び流体の汚れの確認に使用できます。・使用時のフローボールの位...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図・製品仕様

簡易フローメーター(大流量タイプ) 外形図

規格表

LDIN側ネジOUT側ネジ型式
TypeNo.
12445RC(PT)3/4RC(PT)3/4M-FLM-L66
148R(PT)3/46R6
6R6-TM
124RC(PT)1RC(PT)188
148R(PT)18R8
8R8-TM

注文例

簡易フローメーター(大流量タイプ) 注文例

出荷日

簡易フローメーター(大流量タイプ) 出荷日

関連情報

簡易的な流量確認にご使用いただけます。

■特長

  • 簡易フローメーターテーパに大流量タイプ登場!

材質 ポリアミド・真鍮
使用温度(油)(℃) 120以下
使用温度(水)(℃) 80以下
許容圧力(MPa) 0.98
最大流量(l/min) 67

型番リスト

表示件数

L(全長)

(mm)

イン側ネジ

アウト側ネジ

温度計・圧力計

最小発注数量
148
PT3/4外ネジ
PT3/4内ネジ
-
1個
148
PT3/4外ネジ
PT3/4内ネジ
温度計付
1個
148
PT1"外ネジ
PT1"内ネジ
-
1個
148
PT1"外ネジ
PT1"内ネジ
温度計付
1個
124
PT3/4内ネジ
PT3/4内ネジ
-
1個
124
PT1"内ネジ
PT1"内ネジ
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,410
( 11,451 )
3日目
12,730
( 14,003 )
3日目
10,410
( 11,451 )
3日目
12,730
( 14,003 )
3日目
10,410
( 11,451 )
3日目
10,410
( 11,451 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・液体が流れているかどうかの確認及び流体の汚れの確認に使用できます。
・使用時のフローボールの位置(4段階の目盛)を確認しておくことにより同じ流量が流れていると認識することができます。
・金型冷却水を一目で監視できるので、低コストで成形不良を防止できます。
【特長】
・最大使用圧力:0.98MPa
・最大流量  :67L/min
・フロートをばねで支えているので、どの向きでもご使用いただけます
【材質】
・ボディ:ポリアミド
【注意点】
・継手部が回転しない構造です。
【その他ラインナップ】

最大流量10L/minまでの通常タイプなら、お手頃にお求めいただけます!

簡易フローメーター付き冷却水マニホールドで、冷却水分岐と流量監視を一石二鳥で行えます!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

簡易フローメーター(大流量タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易フローメーター(大流量タイプ)
簡易フローメーター(ステンレス)
簡易フローメーター テーパー
簡易フローメーター ストレート
簡易フローメーター付冷却マニホールド
フローモニター(レンズ交換タイプ)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格10,410-4,7905,700 -5,700 -19,780 -3,840 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目
タイプテーパー-----
外径(mm)4525.3----
使用温度(油)(℃)1200〜120120以下120以下120以下-
使用温度(水)(℃)800〜8080以下80以下80以下80
許容圧力(MPa)0.980.980.980.980.981.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト