17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 分岐数(in×out)

  • メインフロー内径

    ~mm
  • メインフロー適合ホース内径

    ~mm
  • メインフローIN/OUT継手(RC(PT))

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

簡易フローメーター付冷却マニホールド

通常単価(税別)
19,780円~51,370円
税込単価
21,758円~56,507円
通常出荷日:3日目

全サイズ販売を再開致しました。ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。【用途】・冷却水の分岐と流量監...

詳細を確認
  • M-CMF-A-10-10は、2023年10月に販売終了となります。推奨代替品はございません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

分岐数(in×out)

メインフロー内径

メインフロー適合ホース内径

メインフローIN/OUT継手

(RC(PT))

最小発注数量
2×2
16
19
1/2
1個
3×3
16
19
1/2
1個
4×4
16
19
1/2
1個
6×6
20
25
3/4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,780円
( 21,758円 )
3日目
26,410円
( 29,051円 )
3日目
33,080円
( 36,388円 )
3日目
51,370円
( 56,507円 )
3日目

詳細情報

基本情報

全サイズ販売を再開致しました。ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。

【用途】

・冷却水の分岐と流量監視

【特長】

・簡易フローメーター付きですので、冷却水分岐と流量監視が一石二鳥で行えます。

・冷却水の流れを可視化することで、成形不良の防止に役立ちます。

・冷却水分岐を設計する際に流量監視もまとめて導入できるので、お買い得です。

・簡易フローメーターは交換可能です。 ストレート M-FLM-S-33、テーパ M-FLM-T-33

・筐体は一体構造ですが、内部は仕切られておりインとアウトで冷却水が混ざることはありません。

・メインフローに止め弁はついていません。

【材質】

・マニホールド:アルミ合金

・フローメーター:ポリアミド、真鍮

【その他ラインナップ】

・温度計と簡易フローメータがセットになったマニホールドのご用意もございます。

・流量制御と流量の目視確認を行えるフローレギュレーターもございます。

ご注意

  • M-CMF-A-10-10は、2023年10月に販売終了となります。推奨代替品はございません。

概要・仕様





 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

簡易フローメーター付冷却マニホールドのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
トーチの冷却
5
満足度:5.0
設備の冷却の為、流れが分かるようにフローや パイプや、色々な継ぎ手の組み合わせを考えて 購入しようと思ったときに、検索に...もっと読む
3人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qフローメーター部のみの取替えはできるのでしょうか?
A
可能でございます。
M-FLM-S-33か、M-FLM-T-33をご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易フローメーター付冷却マニホールド
簡易フローメーター テーパー
簡易フローメーター(ステンレス)
簡易フローメーター ストレート
簡易フローメーター(大流量タイプ)
流量計(温度計・圧力計付)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格19,780円-5,700円 -4,790円5,700円 -10,410円 -10,800円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
使用温度(油)(℃)120以下120以下0〜120120以下120-
使用温度(水)(℃)80以下80以下0〜8080以下80115
許容圧力(MPa)0.980.980.980.980.980.98
最大流量(L/min)1010101067-
金型適合ホース内径9.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト