射出成形用標準部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



新商品!【特長】・ご要望の8A 15A登場!・保護スプリング付フレキホースのSUS継手が新登場!・ワイ...
詳細を確認
| No | 部品名称 | 材質 |
| ① | 袋ナット | SUS304 |
| ② | スリーブ | |
| ③ | プレスカバー | |
| ④ | 内部ホース | PTFE |
| ⑤ | ワイヤーブレード | SUS304 |
| ⑥ | 補強スプリング |
| 最高使用圧力 MPa(㎏f/c㎡) | 破壊圧力 MPa(㎏f/c㎡) | 重量 ㎏/m | 使用 温度範囲 | 最小曲げ 半径 | 継手 呼び径 | G(PF) | H (六角対辺) | T | 内径 d | 外径 D | 型式 | L 指定1000㎜単位 | |
| Type | No. | ||||||||||||
| 20.68 (210) | 82.73 (843) | 0.37 | -54℃~200℃ | 77 | 8A | 1/4 | 17 | 17 | 6.4 | 9.5 | SUS-TKSSPF | 5 | 1000~5000 |
| 17.23 (175) | 68.94 (703) | 0.49 | 102 | 10A | 3/8 | 21 | 19 | 8 | 11.3 | 6 | |||
| 13.78 (140) | 55.15 (562) | 0.64 | 132 | 15A | 1/2 | 17 | 17 | 10.4 | 13.9 | 8 | |||
SUS-TKSSPFは専用プラグ(SUS-TKMM, SUS-TKMF)をご使用ください。
| 型 式 | - | L |
| SUS-TKSSPF 6 | - | 1000 |

・SUS-TKSSPF□-1000, 2000

・SUS-TKSSPF□-3000, 4000, 5000
出荷日カウントは土日祝日を除きます。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,650円 ( 11,715円 ) | 7日目 |
15,480円 ( 17,028円 ) | 7日目 |
23,500円 ( 25,850円 ) | 10日目 |
34,000円 ( 37,400円 ) | 10日目 |
40,600円 ( 44,660円 ) | 10日目 |
9,990円 ( 10,989円 ) | 7日目 |
15,410円 ( 16,951円 ) | 7日目 |
21,600円 ( 23,760円 ) | 10日目 |
33,970円 ( 37,367円 ) | 10日目 |
40,450円 ( 44,495円 ) | 10日目 |
15,160円 ( 16,676円 ) | 7日目 |
21,610円 ( 23,771円 ) | 7日目 |
28,060円 ( 30,866円 ) | 10日目 |
34,520円 ( 37,972円 ) | 10日目 |
40,970円 ( 45,067円 ) | 10日目 |
新商品!
【特長】
・ご要望の8A 15A登場!
・保護スプリング付フレキホースのSUS継手が新登場!
・ワイヤーブレード面をスプリングで保護しているフレキホースです。
・スプリングで外装面を保護しているためブレードの傷つき、ホースのつぶれを防止します。
・スプリングが接続部根本を固定しているため、曲げに強い構造です。
・内部ホースはふっ素樹脂(PTFE)を使用しています。
・狭所配管でユニット部との接触懸念がある場合にも有用です。
【使用温度範囲】
・-54℃~200℃
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金型冷却用ステンレスフレキホース
4.3
ミスミ
金型冷却用フレキホース
4通常価格(税別):5,540円~

ミスミ
金型冷却用ステンレスフレキホース -耐熱180℃・柔軟タイプ-
4
ミスミ
温水用チューブ
4
ミスミ
温水用ゴムホース(耐熱100℃)
4.3通常価格(税別):13,780円~

ミスミ
高温水用ゴムホース
4.3
ミスミ
カシメ金具付き温水用ゴムホース/Mねじ・Rねじ
4
ミスミ
冷却用ジョイント
4.6通常価格(税別):510円~

ミスミ
冷却用ジョイント -テーパネジ変換タイプ-
4.3