17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

温度計、簡易フローメーター付冷却マニホールド

販売終了

型番

M-CMF-B-2-2

2023年10月に販売終了となりました。

代替品はございません。

全サイズ販売を再開致しました。ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。

【用途】

・冷却水の分岐にご使用いただけます。

【特長】

・温度計、簡易フローメーターとセットですので、流量と温度の確認が同時にできます。

・主流管・分岐管ホースジョイントは取り外して使用可能です。

・簡易フローメーターは交換可能です。 ストレート M-FLM-S-33、テーパ M-FLM-T-33

・筐体は一体構造ですが、内部は仕切られておりインとアウトで冷却水が混ざることはありません。

・メインフローに止め弁はついていません。

【材質】

・マニホールド:アルミ合金

・フローメーター:ポリアミド、真鍮

br>

【その他ラインナップ】

温度計のない簡易フローメーター付きマニホールドのご用意もございます。

流量制御と流量目視を行えるフローレギュレーターもございます。

ご注意

  • 2023年10月に販売終了となります。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

使用温度(油)(℃)
120以下
使用温度(水)(℃)
80以下
許容圧力(MPa)
0.98
最大流量(L/min)
10
分岐数(in×out)
2×2
メインフロー内径
16
メインフロー適合ホース内径
19
金型適合ホース内径
9.5
メインフローIN/OUT継手(RC(PT))
1/2
金型IN/OUT継手(RC(PT))
3/8

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト