17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

マグネット固定式飛散ガード

マグネット固定式飛散ガード【1~12個入り】

通常単価(税別)
7,72041,570
税込単価
8,49245,727
通常出荷日:3日目

【用途】金型が開いた際の自由落下製品飛散防止として使用します。【使用効果/メリット】・取り付け簡単・突...

詳細を確認

    ご注意

    • 【仕様変更】M-KSD-200・300・400・500・600は仕様変更となりましたため外形図参照願います
    • 本体ご購入時にM-KSD-200・300はマグネットが8個、M-KSD-400・500・600は12個が付属品として含まれております
    • フィルム材質:PET、耐熱温度:150℃となります。
    未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長紹介動画

    本商品の使い方、実際に成形機で使用している様子が分かる動画です。ぜひご覧ください。

    型式:M-KSD-300

     

    使用方法

    ご使用方法

    使用方法

    1.金型のサイズに合わせて黒の引っ掛け部分を調整します。

    2.成形機の稼動停止時に、操作側(キャビ側、コア側)、反操作側(キャビ側、コア側)の金型にマグネットネオジムを4個ずつ取り付けます。

    3.マグネットのフック部分に飛散ガードを取り付ければ装着完了です。

    ※プレート金型など、金型開き量が大きく必要な金型は、予め必要型開き量が足りるか確認してください。
    ※飛散防止が目的のため、フィルムの下側位置は、金型地面より下になります。サイズ選定をお気をつけください。
    ※金型直下シューターとの干渉はフィルムの破れと破損に繋がります。干渉していないか確認してから稼働してください。
    ※キャビコアの装着ブロックの取り付け位置のバランスが悪いことでフィルムの開きに偏りが出ない様に、開閉動作を何回か繰り返しフィルムがうまく開閉するか確認してください。
     

    使用例

    成形機に取り付けてご利用いただく商品です。

    sample画像

    付属のマグネットを取り付けた状態

    sample画像

    成形機に取り付けた状態

    使用効果/メリット

    メリット

    ・取り付けが簡単

    ・突き出し時の重量の軽い製品の飛散防止

    ・次工程の工数削減

     

    重量の軽い製品は、突き出し時飛散しがちです。

    製品受け箱内にタイバーグリースが付着した製品が混入すると、後検査及び抜き取りが大変です。医療部品や食品関係の製品は箱ごとNGになる可能性もあります。

    マグネット固定式飛散ガードを使用することで飛散防止・異物対策になります。

    費用対効果

    ・歩留まり率改善(自重落下の製品が飛散することなく、製品受け箱に投入できるようになります)

    ・タイバーグリースの 付着検査の時間が不要になります。

    ・段取り換え時に3~5分かかっていた製品飛散の片付け時間(ラインクリアランスチェック)が、不要になります(※製品の飛散状況によります)。

    製品仕様

    外形図

    M-KSD-200
    M-KSD-300
     
    sample画像
    M-KSD-400
    M-KSD-500
    M-KSD-600
    sample画像

    規格表

    型式Ad1マグネット
    数量
    (個)
    TypeD
    M-KSD2001491988
    300280295
    40038039512
    500480495
    600580595

    技術情報

    異物・黒点の発生原因とその対策

    射出成形現場の異物不良対策1

    射出成形現場の異物不良対策2

    選定サポート情報

    異物対策の選定サポート情報です。ぜひご覧ください。

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • 本体orオプション(単体)

    • 材質

    • A(スライド幅)

    • d1(シート幅)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中

    本体orオプション(単体)

    材質

    A(スライド幅)

    d1(シート幅)

    最小発注数量
    本体
    フィルム:PET マグネット:ネオジム
    149
    198
    1個
    本体
    フィルム:PET マグネット:ネオジム
    280
    295
    1個
    本体
    フィルム:PET マグネット:ネオジム
    380
    395
    1個
    本体
    フィルム:PET マグネット:ネオジム
    480
    495
    1個
    本体
    フィルム:PET マグネット:ネオジム
    580
    595
    1個
    オプション(単体)
    マグネット:ネオジム
    -
    -
    1パック

    8個入り

    オプション(単体)
    マグネット:ネオジム
    -
    -
    1パック

    12個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,810
    ( 33,891 )
    3日目
    32,280
    ( 35,508 )
    3日目
    38,510
    ( 42,361 )
    3日目
    41,400
    ( 45,540 )
    3日目
    41,570
    ( 45,727 )
    3日目
    7,720
    ( 8,492 )
    3日目
    11,030
    ( 12,133 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    金型が開いた際の自由落下製品飛散防止として使用します。
    【使用効果/メリット】
    ・取り付け簡単
    ・突き出し時の軽い製品の飛散防止
    ・金型直下のシューター又は製品受箱への投入率改善
    【使用対象】
    ・製品の飛散による歩留まり率を改善したい方。
    ・飛散した製品にタイバー汚れが付着したまま製品受け箱に投入されて困っている方。
    ・比較的安価に飛散防止フィルムを導入したい方。

    ご注意

    • 【仕様変更】M-KSD-200・300・400・500・600は仕様変更となりましたため外形図参照願います
    • 本体ご購入時にM-KSD-200・300はマグネットが8個、M-KSD-400・500・600は12個が付属品として含まれております
    • フィルム材質:PET、耐熱温度:150℃となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マグネット固定式飛散ガードのレビュー
    5平均満足度:5.03件のレビュー
    金型に貼り付けて使用
    5
    満足度:5.0
    この商品は、金型に直接貼り付けることで飛散防止を図っているものになります。この商品を選んだのは、自社の製品規格にマッチし...もっと読む
    5人が参考にしています。
    成形機
    5
    満足度:5.0
    今まで、ビニール袋で手作りしていました。なので時間もかかっていました。しかしこの商品だとサッと取り付けれるので良いです。...もっと読む
    2人が参考にしています。
    自重落下製品の飛散防止
    5
    満足度:5.0
    自重落下製品の飛散防止に効果的です。他商品に比べ、安価に導入できました。機能も十分です。タイバーグリース付着防止になり、...もっと読む
    2人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Qマグネットの吸着力は問題ないですか?
    A
    ネオジムマグネットは強力です。型開閉でずれるようなことはございません。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マグネット固定式飛散ガード
    シューターJODEN
    製品シューター
    粉砕機飛散防止カバー(エア/電気不要 汎用キット)
    AS568(ARP568)Oリング(パッキンおよびガスケット)
    ステンレス鋼製フック HJU型
    メーカーミスミミスミミスミミスミ武蔵オイルシール工業スガツネ工業
    通常価格7,720-28,0001,98015,000 -11 -622 -
    通常出荷日3日目5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    飛散ガードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    射出成形用標準部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト