17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

洗浄剤(イーオクリーナー) 12PACK-ECLNR

洗浄剤(イーオクリーナー)【12個入り】

通常単価(税別)
12,920
税込単価
14,212
通常出荷日:3日目

【特長】 ・揮発性に優れています。 ・プラスチック素地を侵さず、離型剤、油汚れを洗浄します。 ・...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 用途
    洗浄剤
  • 容量
    420ml
  • 使用温度範囲
    0~

型番:

12PACK-ECLNR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

■イーオクリーナー
12PACK-ECLNR

成分スペック
物質名構成比 (%)
2、2、4-トリメチルペンタン70~80%
LPG20~30%

日本国内のみの販売となります。

 

商品動画はこちら

規格表

洗浄剤(イーオクリーナー):関連画像

・規格表

タイプ液色使用温度範囲主成分容量/本型 式
スプレー無色常温~80℃脂肪族炭化水素類
LPG
420ml12PACK-ECLNR

[ ! ] この商品はパック単位での販売になります

1パック12本入


[ ! ] 表示数量超えは価格・出荷日お見積り

納期

仕様・概要

■特長
●揮発性に優れています。
●プラスチック製品の油汚れの洗浄
●金型、金属に付着したグリス、鉱物性油脂類を強力洗浄

■使用上のご注意
・可燃性の製品ですので、炎、火気近くで使用しないでください。
また、火気使用の室内で大量使用はお避けください。
・必ず換気の良い場所でご使用ください。
・使用後は密栓し風通しの良い場所に保管ください。
ご使用の前に製品安全データシート(MSDS)または、製品に記載されている注意事項を必ずお読みください。

12PACK-ECLNRの仕様・寸法情報

種類
スプレー
用途
洗浄剤
容量
420ml
使用温度範囲
0~

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
12PACK-ECLNR
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,920
( 14,212 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・揮発性に優れています。
・プラスチック素地を侵さず、離型剤、油汚れを洗浄します。
・金型、金属に付着したグリス、鉱物性油脂類を強力に洗浄します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

洗浄剤(イーオクリーナー)の型番12PACK-ECLNRのページです。 型番12PACK-ECLNRに関する仕様情報を記載しております。
洗浄剤(イーオクリーナー)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金型等の洗浄用として
4
満足度:4.0
当社で製品製作のため使用している金型の油汚れなどの洗浄用として使用しています。以前いろいろ試してみて、一番汚れ落ちが良か...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗浄剤(イーオクリーナー)
洗浄剤(ガスヤニ除去剤)
洗浄剤・ガスヤニ除去剤(金型魂)
洗浄剤(ザ・ワールド)
洗浄剤 -ガス・ヤニ除去スプレー-
洗浄剤 -金型用速乾性スプレー-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格12,92032,55015,86017,12017,1007,440
通常出荷日3日目3日目4日目4日目7日目7日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
用途洗浄剤洗浄剤洗浄剤洗浄剤洗浄剤洗浄剤
容量420ml420ml(1本あたり)490ml(1本あたり)420ml--
使用温度範囲0~0~常温~40常温~110--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金型洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト