17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

潤滑剤 -Oリング専用グリス- M-GSORG50

潤滑剤 -Oリング専用グリス-

通常単価(税別)
1,100
税込単価
1,210
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

使用温度範囲が-30~220のOリングの潤滑目的に開発された専用グリスです。

  • 商品タイプ
    グリス
  • 容量
    50g
  • 用途
    潤滑剤

ご注意

  • 在庫がなくなり次第販売終了させていただきます。代替品はございません。

型番:

M-GSORG50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

M-GSORG

成分スペック
物質名 構成比(%・PPM)
合成炭化水素 60%
酸化安定剤(ふっ素樹脂含む) 10%
分散剤 10%
ポリグリコール 13%
ポリテトラフルオロエチレン 7%

規格表

潤滑剤 -Oリング専用グリス-:関連画像

タイプ 液色 特長 使用温度
範囲(℃)
潤滑主成分
グリス 透明 Oリングを劣化させない安定素材を使用しており、金属(鉄、非鉄)に対する腐食性もありません。 -30~220 ふっ素樹脂

 

型 式
Type 容量(g)
M-GSORG 50

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

潤滑剤 -Oリング専用グリス-:関連画像

仕様・概要

■仕様   Oリングなどゴム製品や樹脂製品に使える専用グリスです。
シール素材を劣化させないように安定素材を使用しております。
循環水や冷却媒体に溶けず、シール素材の表面を保護し、張り付きや組み付け時の切れを防止します。
金属(鉄、非鉄)に対する腐食性はありません。
220℃までの耐熱性能があります。
   
     
■使用方法 ●Oリングの表面もしくはシール部へ直接薄く塗布してください。
■使用上の注意 ●表面に薄く塗布するだけで十分効果を発揮しますので、必要以上の厚塗りは不要です。
●220℃を超えてのご使用はお止めください。

M-GSORG50の仕様・寸法情報

商品タイプ
グリス
容量
50g
用途
潤滑剤
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
M-GSORG50
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

使用温度範囲が-30~220のOリングの潤滑目的に開発された専用グリスです。

ご注意

  • 在庫がなくなり次第販売終了させていただきます。代替品はございません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

潤滑剤 -Oリング専用グリス-の型番M-GSORG50のページです。 型番M-GSORG50に関する仕様情報を記載しております。
潤滑剤 -Oリング専用グリス-のレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
作動不良を起こした空圧電磁弁の応急処置
4
満足度:4.0
空圧電磁弁、シリンダーの給油用として購入しました。 電磁弁の初期不良時に、内部スプール部に給油し、正常に作動させることが...もっと読む
2人が参考にしています。
ロケートピン内蔵Oリングの潤滑
5
満足度:5.0
動作機構にピストンがあり、Oリングが使用されていたため本製品を使用しました 使用前はピストン速度が遅くばらつきましたが、...もっと読む
1人が参考にしています。
Oリング
5
満足度:5.0
今までOリングのグリスについて、特に気にしておりませんでしたが、 最近劣化が多いので、調べたところ、本商品が見付かりまし...もっと読む
0人が参考にしています。
金型メンテナンス
5
満足度:5.0
使用していない時は、Oリングが切れ媒体液漏れがありましたが、 使用するとOリングが潤滑され切れる事が無くなりました。
0人が参考にしています。
金型 
4
満足度:4.0
金型メンテナンスでOリング交換時に潤滑油として利用してます MISUMIさんしか取り扱っていないようで毎回購入しています
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q潤滑剤 -Oリング専用グリス-の容器の素材を教えてください。
A
プラスチック製です。
QOリング専用グリスとエジェクタピン専用グリスは内容量はどちらも50gですが、内容量が違うように見えます。これは何故ですか?
A
Oリング専用グリスとエジェクタピン専用グリスは比重が異なる商品となります。エジェクタピン専用グリスの方が比重が大きく、容器半分ほどまでしかはいっていなくても重量は50gです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
潤滑剤 -Oリング専用グリス-
潤滑剤 -スライドコア専用かじり止めグリス(高温用)-
金型専用グリス
汎用シリコーングリース(高温潤滑用)
パーツクリーナー MPCL840
モリコート シリコーン・高真空 高真空用グリース
メーカーミスミミスミミスミ信越化学工業ミスミデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格1,1006,6005,5402,003 -6,166 -3,958
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目1日目1日目1日目
商品タイプグリスグリス----
容量50g500g----
用途潤滑剤潤滑剤----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラ型用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました