プラ型用部品技術窓口
断熱用のワッシャ(ライザーパッド)です。ステンレス鋼SUS416は熱伝導率が低いため、断熱に最適です。

| VH7 | |
|---|---|
| 8 | +0.015 0 |
| 10 | |
| 12 | +0.018 0 |
| 13 | |
材質 SUS416
| 型 式 | V | T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | |||||
| RPSK | 25 | 8 | 10 | 10 15 20 | ||
| 30 | 8 | 10 | 12 | |||
| 40 | 10 | 12 | 13 | |||

| 適用ボルトサイズ | d |
|---|---|
| M6 | 7 |
| M8 | 9 |
| M10 | 11 |
| M12 | 13 |
| M16 | 17 |
材質 SUS416
| 型 式 | M(適用ボルトサイズ) 選択 | T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | ||||||
| RPSB | 25 | 6 | 8 | 10 | 10 15 20 | ||
| 30 | 8 | 10 | 12 | 16 | |||
| 40 | 8 | 10 | 12 | 16 | |||

| 適用ボルトサイズ | d | t |
|---|---|---|
| M6 | 6.2 | 3.5 |
| M8 | 8.2 | 4.6 |
| M10 | 10.2 | 5.7 |
材質 SUS416
| 型 式 | M(適用ボルトサイズ) 選択 | T | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | ||||
| RPST | 30 | 6 | 8 | 10 15 20 | |
| 40 | 6 | 8 | 10 | ||

| 適用ボルトサイズ | d | d1 | h |
|---|---|---|---|
| M6 | 6.2 | 11 | 6.5 |
| M8 | 8.2 | 14 | 8.6 |
| M10 | 10.2 | 17.5 | 10.8 |
| M12 | 12.2 | 20 | 13 |
材質 SUS416
| 型 式 | M(適用ボルトサイズ) 選択 | T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | |||||
| RPSZ | 25 | 6 | 10 15 20 | |||
| 30 | 6 | |||||
| 8 | 10 | 15 20 | ||||
| 40 | 6 | 10 15 20 | ||||
| 8 | 10 | 15 20 | ||||
| 12 | 20 | |||||



フリーワッシャ( P.1097)、断熱用フリーワッシャ( P.1098)のTK追加工とは指定公差が違いますのでご注意ください。
SUS416は熱伝導率が低いため、熱を遮断するのに有効です。
| 材質 | 熱伝導率[cal/cm・sec・℃] (100℃) | 熱膨張係数[×10-6/K(℃)] (100℃) |
|---|---|---|
| SUS416 | 0.058 | 9.9 |
| S50C | 0.120 | 11.5 |
1cal/(cm・sec・℃)=418.6W/(m・K)


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フリーワッシャ -汎用・皿ボルト用・ザグリ用-
4.4
ミスミ
ワッシャ・スペーサ -厚さマイナス公差、焼き入れタイプ-
4.4通常価格(税別):140円~

ミスミ
フリーワッシャ(断熱用) -汎用・皿ボルト用・ザグリ用-
4.6
ミスミ
ワッシャ(断熱用) / (ライザーパッド)
5
ミスミ
六角穴付皿ボルト -従来タイプ・JISタイプ- 【金型用標準部品】
4.3通常価格(税別):308円~

ミスミ
スクリュープラグ -座付タイプ-
4.3通常価格(税別):100円~

ミスミ
精級ショルダーボルト -L寸法指定-
4.2
ミスミ
小頭六角穴付ボルト
4.4通常価格(税別):190円~

ミスミ
スクリュープラグ -JISタイプ・ロングタイプ-
4.5通常価格(税別):507円~