プラ型用部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
一体型の冷却止め栓です。冷却穴の内部に取り付け、冷却水の循環経路を塞ぐための部品です。

材質 アルミニウム合金
| L | (L1) | M | 型 式 | |
|---|---|---|---|---|
| Type | D | |||
| 13 | 12.6 | 3 | JWPZ | 6 |
| 16 | 14.2 | 4 | 8 | |
| 17 | 14.8 | 10 | ||
| 22 | 19.8 | 6 | 12 | |
※(L1)は水路穴径D-0.1で変形させたときの全長です。
■特長
冷却穴の内部に取り付け、冷却水の循環経路をふさぐための部品です。
一体型のため冷却穴への取り付け作業が容易です。冷却穴止め栓用工具JWPKSを用い、外径をつぶして拡大させることで冷却穴の内部に固定することができます。
JWPZ単体では金型に取り付けることはできません。冷却穴止め栓用工具JWPKS等( P.1033)をご使用ください。
JWPZはアルミニウム合金製です。アルカリ性の洗浄液を使用すると劣化するのでご注意ください。
■仕様
| Type | JWPZ | |||
|---|---|---|---|---|
| D | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 適用水路穴径 | D +0.2/-0.1 | |||
| 常用圧力(kPa){kgf/cm2} | 588{6} | |||
| 使用流体 | 水 | |||
| 使用温度範囲 | 130℃以下 | |||




冷却穴の末端部にJWPZ単体でのご使用はしないでください。必ずスクリュープラグを併用してください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
冷却穴止め栓
3.6通常価格(税別):430円~

ミスミ
Oリング付スクリュープラグ
4.3通常価格(税別):310円~

ミスミ
冷却穴止め栓 -メタルバータイプ-
0
ミスミ
冷却穴止め栓-一体型-
4通常価格(税別):350円~

ミスミ
冷却穴止め栓 -耐熱150℃-
0通常価格(税別):490円~

ミスミ
バッフル板 -ブランクタイプ-
4.3通常価格(税別):280円~

ミスミ
バッフル板 -テーパスクリューブラグ付き-
4.2
ミスミ
ステンレスバッフル板 -テーパスクリューブラグ付き-
4.3
ミスミ
シールテープ
4.5通常価格(税別):190円~