17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • A(スプルー部テーパ角度)(°)

    ~mm
      [1-6/1°単位]
    • L(全長)(mm)

      ~mm
    • P(スプルー内径)(mm)

      ~mm
    • T(ロケートリング高さ)(mm)

      ~mm
    • X(スプルーテーパ部長さ)(mm)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 2日以内

    エクステンションノズル用スプルーブシュ -ロケート押さえタイプ-

    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図・製品仕様

    エクステンションノズル用スプルーブシュ -ロケート押さえタイプ-
    エクステンションノズル用スプルーブシュ -ロケート押さえタイプ-
    型    式 材質 硬度
    SXHDSKD6148~52HRC
    SXHMHPM1相当37~43HRC

    材質S45C

    規格表

    Dg6N(L-N)型    式LP
    指定1°単位
    XT
    TypeD
    60-0.010
    -0.029
    2015SXHD
    (SKD61)
    SXHM
    (HPM1相当)
    60352.5
    3
    3.5
    4
    5
    1~610
    15
    15
        20(※)
    251540
    252045
    302050
    302555
    402565
    ※T寸20のロケートリングの場合、ボルトザグリ部にテーパ加工が干渉します。
     αの算出  α=P+2Xtan (Ao/2)
    三角関数真数表  P.1215

    ■付属ロケートリング

    適用ボルトボルト穴H1HTQ
    d2d1t
    M66.6116.5851001550
    20

    注文例

    エクステンションノズル用スプルーブシュ -ロケート押さえタイプ-

    出荷日

    エクステンションノズル用スプルーブシュ -ロケート押さえタイプ-

    関連情報

    使用例

    エクステンションノズル用スプルーブシュ -ロケート押さえタイプ-

     

    型番リスト

    表示件数

    材質

    A(スプルー部テーパ角度)

    (°)

    L(全長)

    (mm)

    P(スプルー内径)

    (mm)

    T(ロケートリング高さ)

    (mm)

    X(スプルーテーパ部長さ)

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    SKD61
    1 ~ 6
    35 ~ 65
    2.5 ~ 5
    15 ~ 20
    10 ~ 15
    10
    1個
    HPM1相当
    1 ~ 6
    35 ~ 65
    2.5 ~ 5
    15 ~ 20
    10 ~ 15
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    ロケート押さえタイプのエクステンションノズル用スプールブシュです。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エクステンションノズル用スプルーブシュ -ロケート押さえタイプ-のレビュー
    4平均満足度:4.02件のレビュー
    特殊
    4
    満足度:4.0
    ランナ−部をかぎりなく 短くしたい場合に使用しました 少し高いですが 非常に便利です
    0人が参考にしています。
    ロケ−ト
    4
    満足度:4.0
    お世話になっております。 たくさんもバリエーションがあり 納期も迅速にて 在庫もあるので 便利です
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エクステンションノズル用スプルーブシュ -ロケート押さえタイプ-
    スプルーブシュ(糸引き防止加工付) -汎用ボルトタイプ・フランジ厚10mm・板厚(Y)選択-
    エクステンションノズル用スプルーブシュ -小径ノズルタイプ-
    スプルーブシュ(P3.5,SR11) -汎用ボルト・フランジ厚10mm/L寸固定タイプ-
    スプルーブシュ -汎用ボルトタイプ・フランジ厚8mm-
    エコ・スプルーブシュ -汎用ボルトタイプ・フランジ厚10mm-
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日2日目3日目2日目〜2日目2日目〜2日目〜
    商品タイプエクステンションボルト止めエクステンションボルト止めボルト止めボルト止め
    先端合わせ形状テーパストレート-ストレート--
    ノズルタッチ部仕様ノーマル糸引き防止加工ノーマル-ノーマル樹脂ポケット
    D(軸径)(mm)60-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スチールスプルーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    プラ型用部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト