プラ型用部品技術窓口
汎用ボルト・フランジ厚10mm・板厚(Y)選択タイプのスプルーブシュ(糸引き防止加工付)です。
E糸引き防止加工の詳細は概要ページ( P.675)にてご確認ください。

付属品CB5-12(2本)
| 型式 | 材質 | 硬度 |
|---|---|---|
| 糸引き防止加工付 | ||
| SBBJH | HPM1相当 | 37~43HRC |
| SBBYH | SKD61 | 48~52HRC |
| Dh6 | 型 式 | L(※2) 指定0.1mm単位 | SR | P | A° 指定0.5°単位 | Y | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | ||||||||
| 10 | 0 -0.009 | -ストレートタイプ- | 10 | 0~120.0 | 0 10.5 11 12 13 16 | 2.5(※3) 3(※3) 3.5 4 4.5 | 0.5(※3)~4.0 | 0.5 0.6 | |
| 13 | 0 -0.011 | (HPM1相当) (SKD61) | 糸引き防止加工付 SBBJH SBBYH | 13 | 0~150.0 | ||||
| 16 | 16 | ||||||||
| (※1)α寸はL寸で決まります。 (※2)L寸はP・Aにより制限されます。 | (※3)L寸限界表
| 製作限界 三角関数真数表 P.1215 D-α≧2
| |||||||



■特長
糸引き防止のために軽圧入された金属板の厚さを選べる商品です。通常タイプの金属板より薄く、高さ方向も短めに設定しています。
■期待される効果
射出圧力の減少を抑制
金属板へのスプルーの食いつきの低減
■金属板の厚さ選択の目安(参考)
成形機のサイズや使用する樹脂等を考慮して選択されることをお奨めします。
Y0.5 ⇒ 15t・30tクラスの成形機
Y0.6 ⇒ 50tクラス以上の成形機
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スプルーブシュ -汎用ボルトタイプ・フランジ厚10mm-
4.5
ミスミ
スプルーブシュ -旧JIS Aタイプ-
4.4
ミスミ
スプルーブシュ -汎用ボルトタイプ・フランジ厚15mm-
4.3
ミスミ
スプルーブシュ -ショルダータイプ-
4.5
ミスミ
スプルーブシュ(P3.5,SR11) -汎用ボルト・フランジ厚10mm/L寸固定タイプ-
4.5通常価格(税別):4,840円~

ミスミ
エクステンションノズル用スプルーブシュ -小径ノズルタイプ-
4.5
ミスミ
スプルーブシュ -専用ボルトタイプ・フランジ厚10mm-
4.2
ミスミ
スプルーブシュ -汎用ボルトタイプ・フランジ厚8mm-
4
ミスミ
スプルーブシュ -汎用ボルトタイプ・フランジ厚20mm-
4.5