プラ型用部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
ハイス鋼SKH51・P/W公差0_-0.01・全長指定タイプの角R付エジェクタピンです。

R±0.01は加工ねらい値です。取り付け穴側との調整が必要です。
| 型 式 | ツバ厚 | P・W公差 | |
|---|---|---|---|
| 上面2ヵ所R | 4ヵ所R | ||
| ERLWR | ERLFR | 4mm(T4) | 0 -0.01 |
材質 SKH51
硬度 58~60HRC
保持径(D)精度・母材硬度保証範囲・つなぎR(詳細 P.165)
| H | T | 型 式 | L 指定0.01mm単位 | P | W | R | N | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ERLWR (上面2ヵ所R) ERLFR (4ヵ所R) | 1.5 | 60.00~100.00 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 0.15 0.2 0.3
| 40 | 50 | 60 | |||||||||||||||
| 100.01~150.00 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 60.00~100.00 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||||||
| 100.01~150.00 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 150.01~200.00 | 60 | 70 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2.5 | 60.00~100.00 | 1.5 2.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 40 | 50 | 60 | |||||||||||||||||
| 100.01~150.00 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| 150.01~200.00 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 60.00~100.00 | 2.0 2.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 40 | 50 | 60 | |||||||||||||||||
| 100.01~150.00 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| 150.01~200.00 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3.5 | 60.00~100.00 | 2.5 3.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 40 | 50 | 60 | |||||||||||||||
| 100.01~150.00 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| 150.01~200.00 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 200.01~250.00 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 60.00~100.00 | 3.0 3.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||||||
| 100.01~150.00 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| 150.01~200.00 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 200.01~250.00 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4.5 | 60.00~100.00 | 3.5 4.0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||||||||||||
| 100.01~150.00 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| 150.01~200.00 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 200.01~250.00 | 90 | 100 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 60.00~100.00 | 4.0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||||||||||||
| 100.01~150.00 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| 150.01~200.00 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 200.01~250.00 | 100 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5.5 | 60.00~100.00 | 4.5 5.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||||||||||||
| 100.01~150.00 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| 150.01~200.00 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 200.01~250.00 | 100 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60.00~100.00 | 5.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||||||||||||||
| 100.01~150.00 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| 150.01~200.00 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 200.01~250.00 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 60.00~100.00 | 6.0 7.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||||||
| 100.01~150.00 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 150.01~200.00 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
| 200.01~250.00 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 60.00~100.00 | 8.0 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||
| 100.01~150.00 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 150.01~200.00 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| 200.01~250.00 | 90 | 100 | 120 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 12 | 60.00~100.00 | 10.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 40 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 100.01~150.00 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 150.01~200.00 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
| 200.01~250.00 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
R寸は の範囲でご選択ください。 L-N≧20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度基準 | ||
|---|---|---|
| 先端角部の 直角度 |
| W面を基準にして (Pmax.-Pmin.)≦0.02 |
| 先端角部の コーナーR値 |
| Rmax.≦0.03(バリ取りR) R加工範囲以外のコーナーR値 P・W寸測定のため、先端角部のコーナーは軽くバリ取りをしてあります。(詳細 P.166) |





キャビコア加工等に生じるワイヤーカットの角Rに応じてR寸をお選びください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/フリー指定タイプ-
4.3
ミスミ
角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/全長指定タイプ-
4.2
ミスミ
精級角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.005/フリー指定タイプ-
4.6
ミスミ
角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/フリー指定タイプ-
4.2
ミスミ
角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/全長指定タイプ-
4.3
ミスミ
大型用角エジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/P・W公差0_-0.02/フリー指定タイプ-
4
ミスミ
角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/定尺タイプ-
4.6
ミスミ
大型用角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.02/フリー指定タイプ-
5
ミスミ
精級角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.005/フリー指定タイプ-
5