17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が80型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 先端径公差(代表公差)

    ~mm
  • D(保持径)(mm)

    ~mm
  • P(先端径)(mm)

    ~mm
      [0.3-11.9/0.01mm単位]
      [0.3-1.1/0.005mm単位]
    • L(全長)(mm)

      ~mm
        [30-350/0.01mm単位]
      • N(mm)

        ~mm
          [15-330/1mm単位]
        • CAD

        • 出荷日

          • すべて
          • 当日出荷可能
          • 3日以内

        段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/先端径・全長指定タイプ-

        未確定:候補が80型番あります。
        • 単価(税別)
          -
        • 合計(税別)
          -
          (税込価格:-)
        • 出荷日
          -
          (参考出荷日:-)
        数量:

        商品情報

        外形図・製品仕様

        段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/先端径・全長指定タイプ-
        型    式ツバ厚 P公差
        EHYF(小径)4mm(T4)0
        -0.005
        EHSF
        EHSJF6・8mm(JIS)
        EHSFE4mm(T4)-0.01
        -0.02
        EHSJFE6・8mm(JIS)

        材質   SKH51
        硬度   58~60HRC
        保持径(D)精度 ・母材硬度保証範囲 ・つなぎR(詳細  P.97
        EHYFは総焼入れ品です。(ツバ部焼きなまし処理なし)

        規格表

        HT型    式L
        指定0.01mm単位
        P
        指定0.005mm単位
        N
        指定1mm単位
        TypeD
        24EHYF
        (小径)
        0.530.00~60.000.300~0.400N≧15
        and
        (L-N)≧15
        0.60.300~0.500
        0.70.300~0.600
        0.80.300~0.700
        0.90.300~0.800
        10.300~0.900
        1.10.300~1.000
        1.20.300~1.100
        ツバ厚4mmツバ厚JIS型    式指定0.01mm単位N
        指定1mm単位
        HTHTTypeDLP
        ツバ厚4mmツバ厚JIS
        34--EHSF
        (P 0/-0.005)


        EHSFE
        (P -0.01/0.02)
        -140.00~100.000.30~0.90N≧15
        and
        15≦(L-N)≦150
        L250.01~300.00の時
        50≦(L-N)≦150
        100.01~150.000.60~0.90
        1.140.00~200.000.60~1.00
        1.20.60~1.10
        1.30.60~1.20
        1.40.60~1.30
        1.50.60~1.40
        41.640.00~250.000.80~1.50
        1.70.80~1.60
        1.80.80~1.70
        1.90.80~1.80
        240.00~300.000.80~1.90
        52.50.80~2.40
        6340.00~350.00
        (50.00~350.00)
        1.00~2.90• N≧15(T4)
        • N≧30(JIS)
        and
        20≦(L-N)≦200
        L300.01~350.00の時
        50≦(L-N)≦200
        73.51.50~3.40
        86EHSJF
        (P 0/-0.005)


        EHSJFE
        (P -0.01/-0.02)
        41.50~3.90
        84.52.50~4.40
        9540.00~350.00
        (50.00~350.00)
        3.00~4.90
        95.53.50~5.40
        1064.00~5.90
        10116.54.50~6.40
        74.90~6.90
        1113885.90~7.90
        141496.90~8.90
        1515107.90~9.90
        1717128.90~11.90
        L寸の( )内は、EHSJF・EHSJFEのみの規格です。

        注文例

        段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/先端径・全長指定タイプ-

        出荷日

        段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/先端径・全長指定タイプ-

        追加工

        段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/先端径・全長指定タイプ-

        P.99
        P.100

        型番リスト

        表示件数
        型番

        先端径公差(代表公差)

        ツバ厚

        D(保持径)

        (mm)

        P(先端径)

        (mm)

        タイプ

        L(全長)

        (mm)

        N

        (mm)

        RoHS?最小発注数量
        0/-0.005
        4mm(T4)
        1
        0.3 ~ 0.9
        標準タイプ
        40 ~ 150
        15 ~ 135
        10
        1個
        0/-0.005
        4mm(T4)
        1.1
        0.6 ~ 1
        標準タイプ
        40 ~ 200
        15 ~ 185
        10
        1個
        0/-0.005
        4mm(T4)
        1.2
        0.6 ~ 1.1
        標準タイプ
        40 ~ 200
        15 ~ 185
        10
        1個
        0/-0.005
        4mm(T4)
        1.3
        0.6 ~ 1.2
        標準タイプ
        40 ~ 200
        15 ~ 185
        10
        1個
        0/-0.005
        4mm(T4)
        1.4
        0.6 ~ 1.3
        標準タイプ
        40 ~ 200
        15 ~ 185
        10
        1個
        0/-0.005
        4mm(T4)
        1.5
        0.6 ~ 1.4
        標準タイプ
        40 ~ 200
        15 ~ 185
        10
        1個
        0/-0.005
        4mm(T4)
        1.6
        0.8 ~ 1.5
        標準タイプ
        40 ~ 250
        15 ~ 235
        10
        1個
        0/-0.005
        4mm(T4)
        1.7
        0.8 ~ 1.6
        標準タイプ
        40 ~ 250
        15 ~ 235
        10
        1個
        0/-0.005
        4mm(T4)
        1.8
        0.8 ~ 1.7
        標準タイプ
        40 ~ 250
        15 ~ 235
        10
        1個
        0/-0.005
        4mm(T4)
        1.9
        0.8 ~ 1.8
        標準タイプ
        40 ~ 250
        15 ~ 235
        10
        1個
        0/-0.005
        4mm(T4)
        2
        0.8 ~ 1.9
        標準タイプ
        40 ~ 300
        15 ~ 250
        10
        1個
        0/-0.005
        4mm(T4)
        2.5
        0.8 ~ 2.4
        標準タイプ
        40 ~ 300
        15 ~ 250
        10
        1個
        0/-0.005
        4mm(T4)
        3
        1 ~ 2.9
        標準タイプ
        40 ~ 350
        15 ~ 300
        10
        1個
        0/-0.005
        4mm(T4)
        3.5
        1.5 ~ 3.4
        標準タイプ
        40 ~ 350
        15 ~ 300
        10
        1個
        0/-0.005
        4mm(T4)
        4
        1.5 ~ 3.9
        標準タイプ
        40 ~ 350
        15 ~ 300
        10
        1個
        0/-0.005
        4mm(T4)
        4.5
        2.5 ~ 4.4
        標準タイプ
        40 ~ 350
        15 ~ 300
        10
        1個
        0/-0.005
        4mm(T4)
        5
        3 ~ 4.9
        標準タイプ
        40 ~ 350
        15 ~ 330
        10
        1個
        0/-0.005
        4mm(T4)
        5.5
        3.5 ~ 5.4
        標準タイプ
        40 ~ 350
        15 ~ 330
        10
        1個
        0/-0.005
        4mm(T4)
        6
        4 ~ 5.9
        標準タイプ
        40 ~ 350
        15 ~ 330
        10
        1個
        0/-0.005
        4mm(T4)
        6.5
        4.5 ~ 6.4
        標準タイプ
        40 ~ 350
        15 ~ 330
        10
        1個
        0/-0.005
        4mm(T4)
        7
        4.9 ~ 6.9
        標準タイプ
        40 ~ 350
        15 ~ 330
        10
        1個
        0/-0.005
        4mm(T4)
        8
        5.9 ~ 7.9
        標準タイプ
        40 ~ 350
        15 ~ 330
        10
        1個
        0/-0.005
        4mm(T4)
        9
        6.9 ~ 8.9
        標準タイプ
        40 ~ 350
        15 ~ 330
        10
        1個
        0/-0.005
        4mm(T4)
        10
        7.9 ~ 9.9
        標準タイプ
        40 ~ 350
        15 ~ 330
        10
        1個
        0/-0.005
        4mm(T4)
        12
        8.9 ~ 11.9
        標準タイプ
        40 ~ 350
        15 ~ 300
        10
        1個
        -0.01/-0.02
        4mm(T4)
        1
        0.3 ~ 0.9
        標準タイプ
        40 ~ 150
        15 ~ 135
        10
        1個
        -0.01/-0.02
        4mm(T4)
        1.1
        0.6 ~ 1
        標準タイプ
        40 ~ 200
        15 ~ 185
        10
        1個
        -0.01/-0.02
        4mm(T4)
        1.2
        0.6 ~ 1.1
        標準タイプ
        40 ~ 200
        15 ~ 185
        10
        1個
        -0.01/-0.02
        4mm(T4)
        1.3
        0.6 ~ 1.2
        標準タイプ
        40 ~ 200
        15 ~ 185
        10
        1個
        -0.01/-0.02
        4mm(T4)
        1.4
        0.6 ~ 1.3
        標準タイプ
        40 ~ 200
        15 ~ 185
        10
        1個
        -0.01/-0.02
        4mm(T4)
        1.5
        0.6 ~ 1.4
        標準タイプ
        40 ~ 200
        15 ~ 185
        10
        1個
        -0.01/-0.02
        4mm(T4)
        1.6
        0.8 ~ 1.5
        標準タイプ
        40 ~ 250
        15 ~ 235
        10
        1個
        -0.01/-0.02
        4mm(T4)
        1.7
        0.8 ~ 1.6
        標準タイプ
        40 ~ 250
        15 ~ 235
        10
        1個
        -0.01/-0.02
        4mm(T4)
        1.8
        0.8 ~ 1.7
        標準タイプ
        40 ~ 250
        15 ~ 235
        10
        1個
        -0.01/-0.02
        4mm(T4)
        1.9
        0.8 ~ 1.8
        標準タイプ
        40 ~ 250
        15 ~ 235
        10
        1個
        -0.01/-0.02
        4mm(T4)
        2
        0.8 ~ 1.9
        標準タイプ
        40 ~ 300
        15 ~ 250
        10
        1個
        -0.01/-0.02
        4mm(T4)
        2.5
        0.8 ~ 2.4
        標準タイプ
        40 ~ 300
        15 ~ 250
        10
        1個
        -0.01/-0.02
        4mm(T4)
        3
        1 ~ 2.9
        標準タイプ
        40 ~ 350
        15 ~ 300
        10
        1個
        -0.01/-0.02
        4mm(T4)
        3.5
        1.5 ~ 3.4
        標準タイプ
        40 ~ 350
        15 ~ 300
        10
        1個
        -0.01/-0.02
        4mm(T4)
        4
        1.5 ~ 3.9
        標準タイプ
        40 ~ 350
        15 ~ 300
        10
        1個
        -0.01/-0.02
        4mm(T4)
        4.5
        2.5 ~ 4.4
        標準タイプ
        40 ~ 350
        15 ~ 300
        10
        1個
        -0.01/-0.02
        4mm(T4)
        5
        3 ~ 4.9
        標準タイプ
        40 ~ 350
        15 ~ 330
        10
        1個
        -0.01/-0.02
        4mm(T4)
        5.5
        3.5 ~ 5.4
        標準タイプ
        40 ~ 350
        15 ~ 330
        10
        1個
        -0.01/-0.02
        4mm(T4)
        6
        4 ~ 5.9
        標準タイプ
        40 ~ 350
        15 ~ 330
        10
        1個
        -0.01/-0.02
        4mm(T4)
        6.5
        4.5 ~ 6.4
        標準タイプ
        40 ~ 350
        15 ~ 330
        10
        1個
        -0.01/-0.02
        4mm(T4)
        7
        4.9 ~ 6.9
        標準タイプ
        40 ~ 350
        15 ~ 330
        10
        1個
        -0.01/-0.02
        4mm(T4)
        8
        5.9 ~ 7.9
        標準タイプ
        40 ~ 350
        15 ~ 330
        10
        1個
        -0.01/-0.02
        4mm(T4)
        9
        6.9 ~ 8.9
        標準タイプ
        40 ~ 350
        15 ~ 330
        10
        1個
        -0.01/-0.02
        4mm(T4)
        10
        7.9 ~ 9.9
        標準タイプ
        40 ~ 350
        15 ~ 330
        10
        1個
        -0.01/-0.02
        4mm(T4)
        12
        8.9 ~ 11.9
        標準タイプ
        40 ~ 350
        15 ~ 300
        10
        1個
        0/-0.005
        6mm(JIS)
        4
        1.5 ~ 3.9
        標準タイプ
        50 ~ 350
        30 ~ 300
        10
        1個
        0/-0.005
        6mm(JIS)
        4.5
        2.5 ~ 4.4
        標準タイプ
        50 ~ 350
        30 ~ 300
        10
        1個
        0/-0.005
        6mm(JIS)
        5
        3 ~ 4.9
        標準タイプ
        50 ~ 350
        30 ~ 330
        10
        1個
        0/-0.005
        6mm(JIS)
        5.5
        3.5 ~ 5.4
        標準タイプ
        50 ~ 350
        30 ~ 330
        10
        1個
        0/-0.005
        6mm(JIS)
        6
        4 ~ 5.9
        標準タイプ
        50 ~ 350
        30 ~ 330
        10
        1個
        0/-0.005
        6mm(JIS)
        6.5
        4.5 ~ 6.4
        標準タイプ
        50 ~ 350
        30 ~ 330
        10
        1個
        0/-0.005
        6mm(JIS)
        7
        4.9 ~ 6.9
        標準タイプ
        50 ~ 350
        30 ~ 330
        10
        1個
        0/-0.005
        8mm(JIS)
        8
        5.9 ~ 7.9
        標準タイプ
        50 ~ 350
        30 ~ 330
        10
        1個
        0/-0.005
        8mm(JIS)
        9
        6.9 ~ 8.9
        標準タイプ
        50 ~ 350
        30 ~ 330
        10
        1個
        0/-0.005
        8mm(JIS)
        10
        7.9 ~ 9.9
        標準タイプ
        50 ~ 350
        30 ~ 330
        10
        1個
        通常単価(税別) (税込単価)
        通常出荷日
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目

        詳細情報

        基本情報

        ハイス鋼SKH51・先端径/全長指定タイプの段付エジェクタピンです。

        商品担当おすすめ

        • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

        段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/先端径・全長指定タイプ-のレビュー
        4.4平均満足度:4.432件のレビュー

        高評価レビュー

        組立
        5
        満足度:5.0
        精度が出ていて、焼き入れもされているので安心して使用できます。 納期も早くて満足です。
        2人が参考にしています。
        組立
        5
        満足度:5.0
        精度が出ていて、焼き入れもされているので安心して使用できます。 納期も早くて満足です。
        2人が参考にしています。
        金型の押出ピン
        5
        満足度:5.0
        ピン折れなど、急に必要になった時にすぐ頼めるので大変助かっています
        2人が参考にしています。
        金型部品
        5
        満足度:5.0
        毎回購入しています。 精度も良く納期も早いので助かっています。
        1人が参考にしています。
        治具用
        4
        満足度:4.0
        スペースがない時にこちらのピンを使用します。 寸法指定が出来るので助かります。よくリピートしています。
        1人が参考にしています。
        金型の修理で使用しました
        5
        満足度:5.0
        ピンが折れてしまい納期がなかったのですが 短納期で納期に間に合い助かりました
        1人が参考にしています。

        この商品を見た人は、こんな商品も見ています

        今見ている商品
        段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/先端径・全長指定タイプ-
        段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/全長指定タイプ-
        段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/先端径指定・全長固定タイプ-
        段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51+硬質クロムメッキ/先端径・全長指定タイプ-
        段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/定尺タイプ-
        段付エジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/全長指定タイプ,先端径・全長指定タイプ-
        メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
        通常価格------
        通常出荷日3日目3日目3日目8日目3日目3日目〜
        材質SKH51SKH51SKH51SKH51SKH51SKD61
        軸径公差(代表公差)0/-0.020/-0.020/-0.020/-0.020/-0.020/-0.02
        表面処理なしなしなし硬質クロムメッキなし窒化処理
        先端形状なしなしなしなしなしなし
        刻印文字タイプなしなしなしなしなしなし
        よく一緒に購入される商品

        最近見た商品

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

        段付エジェクタピン(1段)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        プラ型用部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        Webお問い合わせフォーム

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

        比較リスト