17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 先端径公差(代表公差)

    ~mm
  • ツバ厚

  • D(保持径)(mm)

    ~mm
  • P(先端径)(mm)

    ~mm
    [0.3-2.6/0.1mm単位]
  • L(全長)(mm)

    ~mm
      [50-250/0.01mm単位]
    • N(mm)

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 3日以内

    段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/全長指定タイプ-

    未確定:候補が16型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図

     
    [ M ] 材質 SKH51
    [ H ] 硬度 58~60HRC
    母材硬度保証範囲(詳細>>こちら
    段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/全長指定タイプ-:関連画像
     
    型 式ツバ厚[ T ] P公差
    EHSL4mm(T4)0
    -0.005
    EHSJL6mm(JIS)
    EHSEL4mm(T4)-0.01
    -0.02
    EHSJEL6mm(JIS)
    保持径(D)精度保証範囲(詳細>>こちら
    つなぎR(詳細>>こちら

    型番リスト

    表示件数

    先端径公差(代表公差)

    ツバ厚

    D(保持径)

    (mm)

    P(先端径)

    (mm)

    L(全長)

    (mm)

    N

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    -0.01/-0.02
    4mm(T4)
    1
    0.6 ~ 0.8
    50 ~ 100
    20 ~ 60
    10
    1個
    -0.01/-0.02
    4mm(T4)
    1.5
    0.6 ~ 1.2
    60 ~ 200
    40 ~ 100
    10
    1個
    -0.01/-0.02
    4mm(T4)
    2
    0.7 ~ 1.8
    50 ~ 200
    40 ~ 100
    10
    1個
    -0.01/-0.02
    4mm(T4)
    2.5
    0.8 ~ 2.1
    50 ~ 200
    20 ~ 100
    10
    1個
    -0.01/-0.02
    4mm(T4)
    3
    1 ~ 2.6
    100 ~ 200
    50 ~ 100
    10
    1個
    -0.01/-0.02
    6mm(JIS)
    4
    2 ~ 3
    100 ~ 250
    50 ~ 125
    10
    1個
    -0.01/-0.02
    6mm(JIS)
    4.5
    2 ~ 2.5
    100 ~ 250
    50 ~ 125
    10
    1個
    -0.01/-0.02
    6mm(JIS)
    5
    3
    100 ~ 250
    50 ~ 125
    10
    1個
    0/-0.005
    6mm(JIS)
    4
    2 ~ 3
    100 ~ 250
    50 ~ 125
    10
    1個
    0/-0.005
    6mm(JIS)
    4.5
    2 ~ 2.5
    100 ~ 250
    50 ~ 125
    10
    1個
    0/-0.005
    6mm(JIS)
    5
    3
    100 ~ 250
    50 ~ 125
    10
    1個
    0/-0.005
    4mm(T4)
    1
    0.3 ~ 0.8
    50 ~ 100
    20 ~ 60
    10
    1個
    0/-0.005
    4mm(T4)
    1.5
    0.3 ~ 1.2
    50 ~ 200
    20 ~ 100
    10
    1個
    0/-0.005
    4mm(T4)
    2
    0.7 ~ 1.8
    50 ~ 200
    40 ~ 100
    10
    1個
    0/-0.005
    4mm(T4)
    2.5
    0.8 ~ 2.1
    50 ~ 200
    40 ~ 100
    10
    1個
    0/-0.005
    4mm(T4)
    3
    1 ~ 2.6
    100 ~ 200
    50 ~ 100
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    ハイス鋼SKH51・全長指定タイプの段付エジェクタピン(1段)です。

    規格・納期

    規格表

    段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/全長指定タイプ-:関連画像
    ・規格表
    HT型 式L
    指定0.01mm単位
    PN
    TypeD
    34EHSL
    (P)

    EHSEL
    (P)
    150.00~ 60.00(0.3)(0.4)(0.5)0.60.70.8                   2035        
    60.01~100.00                     405060     
    1.550.00~ 60.00(0.3)(0.4)(0.5)                      2035        
    60.01~100.00(0.3)(0.4)(0.5)0.60.70.80.91.0  1.2                 405060     
    100.01~150.00  (0.5)0.60.70.80.91.0  1.2                  50 70 90  
    150.01~200.00   0.60.70.80.91.0  1.2                    7080 100 
    4250.00~100.00                           405060     
    100.01~150.00    0.70.80.91.0 1.11.21.31.41.51.6 1.8           4050 70 90  
    150.01~200.00                              7080 100 
    52.550.00~100.00                           405060     
    100.01~150.00     0.80.91.0 1.11.21.31.41.51.61.71.81.92.0 2.1         50 70 90  
    150.01~200.00                              7080 100 
    63100.00~150.00       1.0 1.11.21.31.41.51.61.71.81.92.0 2.12.22.32.42.52.6    50 70 90  
    150.01~200.00            7080 100 
    86EHSJL
    (P)

    EHSJEL
    (P)
    4100.00~150.00                            50 70    
    150.01~200.00                 2.0     2.5 3.0      70  100 
    200.01~250.00                                 100125
    4.5100.00~150.00                            50 70    
    150.01~200.00                 2.0     2.5       70  100 
    200.01~250.00                                 100125
    95100.00~150.00                            50 70    
    150.01~200.00                        3.0      70  100 
    200.01~250.00                                 100125
    [ ! ] P寸の( )内は、EHSLのみの規格です。 [ ! ] L-N≧10

    納期


    1,000円/1本
    500円/1本
    ストークAは3本以上で1明細行あたり一律1,350円

    追加工

    段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/全長指定タイプ-:関連画像
    追加工詳細>>こちら
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/全長指定タイプ-のレビュー
    4.3平均満足度:4.321件のレビュー
    プラスチック金型製造に使用
    5
    満足度:5.0
    寸法精度が選べるのが良い。 実際の製品も、寸法精度が守られているため製品を待たずに合わせる側の加工を進めることができる。...もっと読む
    1人が参考にしています。
    プラ型補修用
    5
    満足度:5.0
    ピン折れで早急に必要でしたが、納期が早く精度もしっかり出ているのでそのまま組付けでき大変助かります。
    0人が参考にしています。
    金型部品
    5
    満足度:5.0
    金型のエジェクタピンとして購入しました。動きもスムースですし、バリも出ていないので問題無く使用できています。
    0人が参考にしています。
    段付
    1
    満足度:1.0
    細い押し上げピンなどは やはり折れやすくて 段付タイプに変更しますね
    0人が参考にしています。
    段付き
    4
    満足度:4.0
    細いリブの底を つくにに使ってます 団付きなので強度はつよいです
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/全長指定タイプ-
    段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/先端径・全長指定タイプ-
    段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/先端径指定・全長固定タイプ-
    段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/定尺タイプ-
    段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51+硬質クロムメッキ/先端径・全長指定タイプ-
    段付エジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/全長指定タイプ,先端径・全長指定タイプ-
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目8日目3日目〜
    材質SKH51SKH51SKH51SKH51SKH51SKD61
    軸径公差(代表公差)0/-0.020/-0.020/-0.020/-0.020/-0.020/-0.02
    表面処理なしなしなしなし硬質クロムメッキ窒化処理
    先端形状なしなしなしなしなしなし
    刻印文字タイプなしなしなしなしなしなし
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

    段付エジェクタピン(1段)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    プラ型用部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト