プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

関連ページ
RWコーティング 詳細はこちら

|
|
|
|
| W≦P≦W×20 | W≦P≦W×20 0.15≦R<W/2 指定0.01mm単位 | W≦P≦W×20 | W<P≦W×20 |
| P=V, W=Hの場合も、刃先公差はP・Wの公差となります。 刃先エッジ部は微小Rがつきます。 | |||
| 材質 硬度 | 型式 | ||
|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | |
| SKH51相当 61~64HRC | RW-HSM |
|
|
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC | RW-PHM | 刃先長さ(B) L>S | |
表面処理 RWコーティング
表面硬度 3100HV
有効コーティング範囲はB部ですが、シャンク部にも10mm程度ごく薄いコーティング層が形成されます。
| 型式 | V | 05 | 06 | 08 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | L | B | M | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 刃先形状 | B 刃先 長さ | H | P min. | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 |
|
| ||||
| W min. | |||||||||||||||||||||
|
| 05 | 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (40) (50) 60 70 80 90 100 | 8 | 13 | 3 | |||
| 06 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||
| 08 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||||||
| 10 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | 19 | 6 | |||||||||
| タップ付 | RW-HSM RW-PHM | 13 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | ||||||||||
| 16 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | 25 | ||||||||||||
|
| 20 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 22 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 25 | 6.5 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 28 | 7.0 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 30 | 7.5 | ○ | |||||||||||||||||||
| L(40)・H10~30 | B=10 | 全長が(40)でH寸が10~30の場合、刃先長さは一律10mmになります。 |
| L(50)・H16~30 | B=19 | 全長が(50)でH寸が16~30の場合、刃先長さは一律19mmになります。 |

| ||||||||||||||||||||
| (2)刃先がシャンクの中心にない場合 (X・Yの指定は0.02以上、または0で指定可 公差±0.01 X・Yが0の場合、コーティング層が0.003mm~0.005mmプラスされます。) | ||||||||||||||||||||
| 型式 | V | H | L | 指定0.01mm単位 | 指定0.01mm | K・F・WF | 指定0.01mm | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| P | - | W | - | R( R D ) | T≧2 | X-Y | ||||||||||||||
| RW-HSMRS | 08 | 08 | - | 60 | - | P6.00 | - | W4.00 | - | R0.20 | - | - | - | X0.00-Y0.55 | ||||||

| 7 | 日目出荷 |
| 型式 | V | H | - | L(LC) | - | P(PC)・W(WC)・R | - | T≧2 | - | K・F・WF | - | X-Y | - | (BC・HC・TC …etc.) | ||
| RW-HSMRS | 08 | 08 | - | 60 | - | P18.00 - WC1.50 - R0.20 | - | T25.5 | - | LKC |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ブロックパンチ -タップ付-
4.9
ミスミ
ブロックパンチ -片フランジ-
4.7
ミスミ
ブロックパンチ -両フランジ-
4.7通常価格(税別):12,001円~

ミスミ
ジェクタブロックパンチ -片フランジ-
5
ミスミ
ジェクタブロックパンチ
5
ミスミ
ブロックパンチ -HWコート処理-シャンク(取付部)形状 タップ付
3
ミスミ
ブロックパンチ -キー溝付-
4.5
ミスミ
ブロックパンチ-コーティングTiCN処理-シャンク(取付部)形状 タップ付
0
ミスミ
ジェクタブロックパンチ -両フランジ-
0