プレス金型部品技術窓口
【RWコーティングとは】・TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに...
詳細情報を確認する| [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | 形 状 | |
-先端Rタイプ- ![]() | SKH51相当 61~64HRC 表面3100HV | RW-HSTKC | ![]() [ ! ](5)→端末から5mmはコーティングされません。 [ ! ]RT(※)→先端には危険防止のため丸みをつけてあります。 (ただし、P≧8の場合は先端フラットになります。) [ ! ]先端R部長さは「■パイロットパンチR部長さ(Y)の求め方(参考値)」 をご参照ください。 |
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | RW-PSTKC | ||
-先端テーパタイプ-![]() | SKH51相当 61~64HRC 表面3100HV | RW-HTTKC | ![]() [ ! ](5)→端末から5mmはコーティングされません。 |
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | RW-PTTKC | ||
-先端鋭角タイプ-![]() | SKH51相当 61~64HRC 表面3100HV | RW-HATKC | ![]() [ ! ](5)→ 端末から5mmはコーティングされません。 [ ! ]RT(※)→先端には危険防止のため丸みをつけてあります。 |
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | RW-PATKC |
| 型式 | L | 指定0.01mm 単位 | A | 指定0.1mm 単位 | Y | U | ||||||
| Type | 呼び径 | min. P max. | T | |||||||||
| [ M ]SKH51相当 RW-HSTKC RW-HTTKC RW-HATKC [ M ]粉末ハイス鋼 RW-PSTKC RW-PTTKC RW-PATKC | 3 | 42 | 52 | 62 | (72) | 2.00~3.00 | 2 | 0.5 | ||||
| 4 | 42 | 52 | 62 | (72) | 3.00~4.00 | (10) | ||||||
| 5 | 42 | 52 | 62 | (72) | 4.00~5.00 | (15) | 3 | |||||
| 6 | 42 | 52 | 62 | (72) | 5.00~6.00 | 20 | T>5.0 | 1.0 | ||||
| 8 | 42 | 52 | 62 | 72 | (82) | (92) | 6.00~8.00 | 25 | ※ | 5 | 1.5 | |
| 10 | 42 | 52 | 62 | 72 | (82) | (92) | 8.00~10.00 | 30 | ||||
| 13 | 42 | 52 | 62 | 72 | (82) | (92) | 10.00~13.00 | 8 | ||||
| 16 | 42 | 52 | 62 | 72 | (82) | (92) | 13.00~16.00 | |||||
| 型式 | - | L | - | P | - | A | - | T | - | (R0) |
| RW - HATKC 4 | - | 62 | - | P3.80 | - | A15 | - | T16.0 | - | R0 |
| 型式 | - | L(LC・LCT) | - | P | - | A | - | T | - | (R0) | - | (YC…etc.) |
| RW - PSTKC 10 | - | LC65 | - | P8.50 | - | T20.0 | - | YC1 |
| 追加工 | 記号 | 先端形状 | ||
| 先端Rタイプ | 先端テーパ・先端鋭角タイプ | |||
| 先端 | ![]() | RLC | 先端Rをフラットにカットします。 2≦RLC<Y<8 ![]() 指定0.1mm単位 | - |
![]() | YC | - | 先端テーパ長さ変更 ・P<2.0 1≦YC≦P×2.83-0.3 ・P≧2.0 1≦YC≦P×1.86-0.3≦18 L(LC)+YC≦Lmax+8 指定0.1mm単位 [ NG ]先端鋭角タイプ適用不可 | |
![]() | GC | - | 先端角度変更 [ ! ]Y(YC)≦P/2tanGC-0.3≦18 [ NG ]先端鋭角タイプ適用不可 三角関数の真数表>>こちら | |
| 追加工 | 記号 | 先端形状 | ||||||||||||
| 先端Rタイプ | 先端テーパ・先端鋭角タイプ | |||||||||||||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更 25≦LC<L 指定0.1mm単位 | |||||||||||
![]() | LCT | キー溝公差・全長変更を1つのコードで加工します。 指定範囲、指定単位、注意事項([ ! ])はLCと同様。 | ||||||||||||
| TKC キー溝公差変更 T +0.050 → 0-0.02 | + | LC 全長変更 | ||||||||||||
| キー溝部 | ![]() | WKD | キー溝平行加工(2面) ![]() | |||||||||||
![]() | TKC | T寸法公差変更 T +0.050 → 0-0.02 | ||||||||||||
![]() | UK | キー溝深さ変更 [ NG ]呼び径3は適用不可 |
| |||||||||||
| シャンク部 | ![]() | NDC | 導入部無し ℓ≧3→ℓ=0 | |||||||||||

■パイロットパンチR部長さ(Y)の求め方(参考値)




| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
【RWコーティングとは】
・TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています
・TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します
(詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
パイロットパンチ
4.4
ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ-ストレートタイプ・ノーマル・TiCNコーティング・ラップ仕上げ-
4.3
ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ
4.5
ミスミ
位置決めノック穴付パイロットパンチ
5
ミスミ
位置決めノック穴付パンチ
4.3
ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6
ミスミ
ボタンダイ -ツバ付・刃先長固定タイプ- -ノーマル・α処理®-
4.7
ミスミ
厚板打抜き用ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
5