プレス金型部品技術窓口
| [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | 形 状 | |
-先端Rタイプ- ![]() | 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | RW-PSTMC | ![]() [ ! ](5)→端末から5mmはコーティングされません。 [ ! ]RT(※)→先端には危険防止のため丸みをつけてあります。 (ただし、P≧8の場合は先端フラットになります。) [ ! ]先端R部長さは「■パイロットパンチR部長さ(Y)の求め方(参考値)」をご参照ください。 |
-先端テーパタイプ-![]() | 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | RW-PTTMC | ![]() [ ! ](5)→ 端末から5mmはコーティングされません。 |
-先端鋭角タイプ-![]() | 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | RW-PATMC | ![]() [ ! ](5)→端末から5mmはコーティングされません。 [ ! ]RT(※)→先端には危険防止のため丸みをつけてあります。 |
| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | A | Y | M | ||||||
| Type | 呼び径 | min. P max. | |||||||||
| 8 | 42 | 52 | 62 | 72 | (82) | (92) | 6.00~8.00 | 5 | 3 | ||
| [ M ]粉末ハイス鋼 | 10 | 8.00~10.00 | (15) | 4 | |||||||
| RW-PSTMC | 13 | 10.00~13.00 | (20) | 8 | 6 | ||||||
| RW-PTTMC | 16 | 13.00~16.00 | 25 | ||||||||
| RW-PATMC | 20 | 16.00~20.00 | 30 | ||||||||
| 25 | 20.00~25.00 | ||||||||||
| 型式 | - | L | - | P | - | A | - | (R0) |
| RW - PATMC 10 | - | 62 | - | P8.50 | - | A15 |
| 型式 | - | L(LC) | - | P | - | A | - | (R0) | - | (YC…etc.) |
| RW - PSTMC 10 | - | LC65 | - | P8.50 | - | YC1 |
| 追加工 | 記号 | 先端形状 | ||
| 先端Rタイプ | 先端テーパ・先端鋭角タイプ | |||
| 先端 | ![]() | YC | - | 先端テーパ長さ変更 1≦YC≦P×1.86-0.3≦18 L(LC)+YC≦Lmax+8 指定0.1mm単位 [ NG ]先端鋭角タイプ適用不可 |
![]() | GC | - | 先端角度変更 [ ! ]Y(YC)≦P/2tanGC-0.3≦18 [ NG ]先端鋭角タイプ適用不可 三角関数の真数表>>こちら | |
![]() | RLC | 先端Rをフラットに カットします。 2≦RLC<Y<8 ![]() 指定0.1mm単位 | - | |
| 追加工 | 記号 | 先端形状 | ||
| 先端Rタイプ | 先端テーパ・先端鋭角タイプ | |||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更 25≦LC<L 指定0.1mm単位 | |
| シャンク部 | ![]() | KC | ![]() | 廻り止め 一面加工 |
![]() | WKC | ![]() | 廻り止め 二面加工 (平行) | |
![]() | NDC | 導入部無し ℓ=3 →ℓ=0 | ||

■パイロットパンチR部長さ(Y)の求め方(参考値)




| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
【RWコーティングとは】
・TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています
・TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します
(詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
タップ付ストレートパイロットパンチ-ノーマル・TiCNコーティング・DLCコーティング-
4.7
ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ-ストレートタイプ・ノーマル・TiCNコーティング・ラップ仕上げ-
4.3
ミスミ
パイロットパンチ
4.4
ミスミ
ストレートパイロットパンチ
4.7
ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ
4.5
ミスミ
パイロットパンチ-フリータイプ-
4
ミスミ
パイロットパンチ-TiCNコーティング-
4.6
ミスミ
ストリッパ固定用パイロットパンチ-ラップ仕上げ-
0
ミスミ
タップ付パイロットパンチ
5