プレス金型部品技術窓口

[ ! ]コーティングは刃先端面と刃先径(P)に行っています。
(ツバ部にはコーティングされません。)
■打ち抜き条件とコーティングマップ
あくまでも目安です。

| [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 |
| SKH51相当 61~64HRC 表面3100HV | RW-AHC |
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC 表面3100HV | RW-APHC |
| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | H | |||||||||
| Type | 呼び径 | min. P max. | ||||||||||
| RW-AHC RW-APHC | 4 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.00~4.00 | 9 | ||||
| 5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 4.00~5.00 | 10 | |||||
| 6 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 5.00~6.00 | 11 | |||||
| 8 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~8.00 | 13 | |||
| 10 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 8.00~10.00 | 15 | |||
| 13 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 10.00~13.00 | 18 | |
| 16 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 13.00~16.00 | 21 | |
| 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 16.00~20.00 | 25 | |
| 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 20.00~25.00 | 30 | |
| 型式 | - | L | - | P |
| RW-AHC 6 | - | 40 | - | P5.50 |
| 型式 | - | L(LC・LCT・LMT) | - | P | - | (LKC…etc.) |
| RW-AHC 6 | - | LC45 | - | P5.50 | - | LKC |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | |
| 刃先 | ![]() | PRC | 刃先側端面R加工 0.1≦PRC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PRC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PCC併用不可 |
![]() | PCC | 刃先側端面C面取り加工 0.1≦PCC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PCC≦(P-0.2)/2 [ NG ]PRC併用不可 | |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | |||
| 全長 | ![]() | LC | 全長変更 20≦LC<L 指定0.1mm単位 (LKC併用の場合0.01mm単位指定可) | ||
![]() | LKC | 全長公差変更 | L+0.3 0→++0.05 0 | ||
(LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) | |||||
| ツバ部 | ![]() | KC | ツバ部廻り止め1面加工 | ||
| WKC | 廻り止め平行加工(2面) | ||||
![]() | KFC | ![]() | 廻り止め0゜と角度指定加工(2面) 指定1゜単位 [ NG ]KC・WKC併用不可 | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
【RWコーティングとは】
・TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています
・TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します
(詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ショルダーパンチ
4.8
ミスミ
ジェクタパンチ
4.6
ミスミ
ジェクタパンチ -TiCNコーティング-
4.5
ミスミ
ショルダーパンチ -TiCNコーティング-
4.3
ミスミ
ジェクタパンチ -ディコート処理-
4.6
ミスミ
ショルダーパンチ ディコート処理
4.4
ミスミ
欠円シャンクショルダーパンチ -ノーマル・TiCNコーティング-
4.4
ミスミ
ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-
4.5
ミスミ
小径ショルダーパンチ -ノーマル・ラップ仕上げ・TiCNコーティング・HWコーティング-
4.5