17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が505型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • RoHS2(10物質)
  • 刃先形状

    ~mm
  • 刃先長さ

    ~mm
  • V(シャンク)(mm)

    ~mm
  • H(シャンク)(mm)

    ~mm
  • L(全長)(mm)

    ~mm
      [80-120/10mm単位]
    • LC(全長変更)(mm)

      ~mm
        [42-120/0.1mm単位]
      • P(刃先寸法)(mm)

        ~mm
          [4-20/0.01mm単位]
        • PC(刃先寸法変更)(mm)

          ~mm
            [3-19.99/0.01mm単位]
          • R(刃先コーナーR)(mm)

            ~mm
              [0.15-5/0.01mm単位]
            • W(刃先寸法)(mm)

              ~mm
                [2.5-10/0.01mm単位]
              • WC(刃先寸法変更)(mm)

                ~mm
                  [2-9.99/0.01mm単位]
                • CAD

                • 出荷日

                  • すべて
                  • 5日以内

                厚板打抜き用ブロックパンチ -フランジ厚12mmタイプ・HWコート処理・両フランジ-

                厚板打抜き用ブロックパンチ -フランジ厚12mmタイプ・HWコート処理・両フランジ-
                通常単価(税別)
                -
                税込単価
                -
                通常出荷日:5日目

                厚板打抜き用ブロックパンチの新商品が登場!「ハイテン・厚板鋼材を打抜く際の折損に悩んでいる」「全長サイ...

                詳細を確認
                • 焼きなまし範囲は本ページ下部「厚板打抜き用ブロックパンチ-フランジ厚12mm-の特徴」をご参照ください。
                未確定:候補が505型番あります。
                • 単価(税別)
                  -円
                • 合計(税別)
                  -円
                  (税込価格:-円)
                • 出荷日
                  -
                  (参考出荷日:-円)
                数量:

                商品情報

                外形図・製品仕様

                刃先形状刃先形状刃先形状刃先形状 厚板打抜き用ブロックパンチ -フランジ厚12mm・両フランジ- [ ! ]W≦P
                [ ! ]R=0指定可
                [ ! ]W≦P
                [ ! ]0.15≦R<W2
                     指定0.01mm単位

                [ ! ]W<P[ ! ]W<P

                [ ! ]P=V, W=Hの場合も、刃先公差はP・Wの公差となります。
                [ ! ]ツバ部に焼きなまし処理を施しております。
                詳細は本ページ下部「厚板打抜き用ブロックパンチ-フランジ厚12mm-の特徴」をご参照ください。

                [ M ]材質
                [ H ]硬度
                型式
                Type刃先形状B
                刃先長さ
                粉末ハイス鋼
                64~67HRC
                HW-ATPW

                厚板打抜き用ブロックパンチ -フランジ厚12mmタイプ・HWコート処理・両フランジ-

                S

                厚板打抜き用ブロックパンチ -フランジ厚12mmタイプ・HWコート処理・両フランジ-

                L

                規格表

                型式 V10131620LBH1
                H Pmin.4.05.07.08.0
                Type刃先形状B
                刃先長さ
                Wmin. 

                厚板打抜き用ブロックパンチ -フランジ厚12mmタイプ・HWコート処理・両フランジ-

                厚板打抜き用ブロックパンチ -フランジ厚12mmタイプ・HWコート処理・両フランジ-

                HW-ATPW

                厚板打抜き用ブロックパンチ -フランジ厚12mmタイプ・HWコート処理・両フランジ-

                S

                厚板打抜き用ブロックパンチ -フランジ厚12mmタイプ・HWコート処理・両フランジ-


                L
                082.5○○○○80

                90

                100

                120
                8138
                103.0○○○○131910

                注文例

                ■フランジ位置固定(WF指定なし)
                型式 V H−L−指定0.01mm単位
                 
                P−W−R
                HW-ATPWDS 10 08−120−P6.00−W4.00  

                出荷日

                 5 日目出荷

                追加工

                型式 V H−L(LC)−P(PC)−W(WC)−R−(BC・PKC…etc.)
                HW-ATPWDS 10 08−LC116−PC7.5-WC3.54−BC22
                追加工記号詳細
                刃先PC
                WC
                刃先寸法変更
                PC≧Pmin≧3.0
                WC≧Wmin≧2.0
                指定0.01mm単位
                W(WC)Bmax
                2.00~3.49
                3.50~4.99
                5.00~
                19
                25
                30
                BC刃先長変更
                2≦BC≦Bmax
                指定0.1mm単位
                [ ! ]全長(L)は刃先長さ(BC)+40mm以上必要です。
                [ ! ]PC・WC追加工の記載内の表にご注意ください
                PKC-
                追加工記号詳細
                全長LC全長変更
                40+B(BC)≦LC<L
                指定0.1mm単位
                (LKC・LKZ併用の場合、0.01mm単位指定可)
                [ ! ]全長(LC)-刃先長(B)が40mm以下の場合、
                      刃先長は全長-40になります。
                LKC全長公差
                変  更
                L +0.20 ⇒ +0.050 
                (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可)
                LKZ-

                関連情報

                ■厚板打抜き用ブロックパンチ -フランジ厚12mm-の特徴
                従来の厚板打抜き用ブロックパンチよりも頭部の強度を向上したブロックパンチです。
                厚板や高張力鋼板の打抜き等で、フランジ部の破損が問題になる場合にご利用ください。
                ・衝撃力からの引張によるせん断破壊を防止するため、パンチ頭部の厚みを従来の商品よりも厚めに設定しております。(図1)
                ・応力集中緩和効果を考慮して首下RをR1.7~2.0と設定しています。(図1)
                ・パンチ頭部の一部に焼きなまし処理を施しており、靭性を強化しております。(図2)
                 

                 
                (図1)ブロックパンチ頭部比較      単位:mm
                タイプ厚み幅根本Rその他
                プロックパンチ51.50.3以下−
                厚板打ち抜き用
                プロックパンチ
                102.00.8~1.0−
                厚板打ち抜き用
                プロックパンチ
                フランジ厚12mm
                124.02.0・ツバ部焼きなまし
                ・ツバ厚寸法公差良化
                ・頭部逃げ加工15°
                (図2)パンチ頭部焼きなまし処理
                ツバ部焼きなまし厚板打抜き用ブロックパンチ -フランジ厚12mm・両フランジ-

                型番リスト

                表示件数
                型番
                注文停止中

                刃先形状

                刃先長さ

                V(シャンク)

                (mm)

                H(シャンク)

                (mm)

                L(全長)

                (mm)

                LC(全長変更)

                (mm)

                P(刃先寸法)

                (mm)

                PC(刃先寸法変更)

                (mm)

                R(刃先コーナーR)

                (mm)

                W(刃先寸法)

                (mm)

                WC(刃先寸法変更)

                (mm)

                RoHS2(10物質)?最小発注数量
                D
                L
                10
                08
                80 ~ 120
                -
                4 ~ 10
                -
                -
                2.5 ~ 8
                -
                対応
                1個
                D
                L
                10
                08
                80 ~ 120
                -
                4 ~ 10
                -
                -
                -
                2 ~ 7.99
                対応
                1個
                D
                L
                10
                08
                80 ~ 120
                -
                -
                3 ~ 9.99
                -
                2.5 ~ 8
                -
                対応
                1個
                D
                L
                10
                08
                80 ~ 120
                -
                -
                3 ~ 9.99
                -
                -
                2 ~ 7.99
                対応
                1個
                D
                L
                10
                08
                -
                42 ~ 120
                4 ~ 10
                -
                -
                2.5 ~ 8
                -
                対応
                1個
                D
                L
                10
                08
                -
                42 ~ 120
                4 ~ 10
                -
                -
                -
                2 ~ 7.99
                対応
                1個
                D
                L
                10
                08
                -
                42 ~ 120
                -
                3 ~ 9.99
                -
                2.5 ~ 8
                -
                対応
                1個
                D
                L
                10
                08
                -
                42 ~ 120
                -
                3 ~ 9.99
                -
                -
                2 ~ 7.99
                対応
                1個
                D
                L
                10
                10
                80 ~ 120
                -
                4 ~ 10
                -
                -
                3 ~ 10
                -
                対応
                1個
                D
                L
                10
                10
                80 ~ 120
                -
                4 ~ 10
                -
                -
                -
                2 ~ 9.99
                対応
                1個
                D
                L
                10
                10
                80 ~ 120
                -
                -
                3 ~ 9.99
                -
                3 ~ 10
                -
                対応
                1個
                D
                L
                10
                10
                80 ~ 120
                -
                -
                3 ~ 9.99
                -
                -
                2 ~ 9.99
                対応
                1個
                D
                L
                10
                10
                -
                42 ~ 120
                4 ~ 10
                -
                -
                3 ~ 10
                -
                対応
                1個
                D
                L
                10
                10
                -
                42 ~ 120
                4 ~ 10
                -
                -
                -
                2 ~ 9.99
                対応
                1個
                D
                L
                10
                10
                -
                42 ~ 120
                -
                3 ~ 9.99
                -
                3 ~ 10
                -
                対応
                1個
                D
                L
                10
                10
                -
                42 ~ 120
                -
                3 ~ 9.99
                -
                -
                2 ~ 9.99
                対応
                1個
                D
                L
                13
                08
                80 ~ 120
                -
                5 ~ 13
                -
                -
                2.5 ~ 8
                -
                対応
                1個
                D
                L
                13
                08
                80 ~ 120
                -
                5 ~ 13
                -
                -
                -
                2 ~ 7.99
                対応
                1個
                D
                L
                13
                08
                80 ~ 120
                -
                -
                3 ~ 12.99
                -
                2.5 ~ 8
                -
                対応
                1個
                D
                L
                13
                08
                80 ~ 120
                -
                -
                3 ~ 12.99
                -
                -
                2 ~ 7.99
                対応
                1個
                D
                L
                13
                08
                -
                42 ~ 120
                5 ~ 13
                -
                -
                2.5 ~ 8
                -
                対応
                1個
                D
                L
                13
                08
                -
                42 ~ 120
                5 ~ 13
                -
                -
                -
                2 ~ 7.99
                対応
                1個
                D
                L
                13
                08
                -
                42 ~ 120
                -
                3 ~ 12.99
                -
                2.5 ~ 8
                -
                対応
                1個
                D
                L
                13
                08
                -
                42 ~ 120
                -
                3 ~ 12.99
                -
                -
                2 ~ 7.99
                対応
                1個
                D
                L
                13
                10
                80 ~ 120
                -
                5 ~ 13
                -
                -
                3 ~ 10
                -
                対応
                1個
                D
                L
                13
                10
                80 ~ 120
                -
                5 ~ 13
                -
                -
                -
                2 ~ 9.99
                対応
                1個
                D
                L
                13
                10
                80 ~ 120
                -
                -
                3 ~ 12.99
                -
                3 ~ 10
                -
                対応
                1個
                D
                L
                13
                10
                80 ~ 120
                -
                -
                3 ~ 12.99
                -
                -
                2 ~ 9.99
                対応
                1個
                D
                L
                13
                10
                -
                42 ~ 120
                5 ~ 13
                -
                -
                3 ~ 10
                -
                対応
                1個
                D
                L
                13
                10
                -
                42 ~ 120
                5 ~ 13
                -
                -
                -
                2 ~ 9.99
                対応
                1個
                D
                L
                13
                10
                -
                42 ~ 120
                -
                3 ~ 12.99
                -
                3 ~ 10
                -
                対応
                1個
                D
                L
                13
                10
                -
                42 ~ 120
                -
                3 ~ 12.99
                -
                -
                2 ~ 9.99
                対応
                1個
                D
                L
                16
                08
                80 ~ 120
                -
                7 ~ 16
                -
                -
                2.5 ~ 8
                -
                対応
                1個
                D
                L
                16
                08
                80 ~ 120
                -
                7 ~ 16
                -
                -
                -
                2 ~ 7.99
                対応
                1個
                D
                L
                16
                08
                80 ~ 120
                -
                -
                3 ~ 15.99
                -
                2.5 ~ 8
                -
                対応
                1個
                D
                L
                16
                08
                80 ~ 120
                -
                -
                3 ~ 15.99
                -
                -
                2 ~ 7.99
                対応
                1個
                D
                L
                16
                08
                -
                42 ~ 120
                7 ~ 16
                -
                -
                2.5 ~ 8
                -
                対応
                1個
                D
                L
                16
                08
                -
                42 ~ 120
                7 ~ 16
                -
                -
                -
                2 ~ 7.99
                対応
                1個
                D
                L
                16
                08
                -
                42 ~ 120
                -
                3 ~ 15.99
                -
                2.5 ~ 8
                -
                対応
                1個
                D
                L
                16
                08
                -
                42 ~ 120
                -
                3 ~ 15.99
                -
                -
                2 ~ 7.99
                対応
                1個
                D
                L
                16
                10
                80 ~ 120
                -
                7 ~ 16
                -
                -
                3 ~ 10
                -
                対応
                1個
                D
                L
                16
                10
                80 ~ 120
                -
                7 ~ 16
                -
                -
                -
                2 ~ 9.99
                対応
                1個
                D
                L
                16
                10
                80 ~ 120
                -
                -
                3 ~ 15.99
                -
                3 ~ 10
                -
                対応
                1個
                D
                L
                16
                10
                80 ~ 120
                -
                -
                3 ~ 15.99
                -
                -
                2 ~ 9.99
                対応
                1個
                D
                L
                16
                10
                -
                42 ~ 120
                7 ~ 16
                -
                -
                3 ~ 10
                -
                対応
                1個
                D
                L
                16
                10
                -
                42 ~ 120
                7 ~ 16
                -
                -
                -
                2 ~ 9.99
                対応
                1個
                D
                L
                16
                10
                -
                42 ~ 120
                -
                3 ~ 15.99
                -
                3 ~ 10
                -
                対応
                1個
                D
                L
                16
                10
                -
                42 ~ 120
                -
                3 ~ 15.99
                -
                -
                2 ~ 9.99
                対応
                1個
                D
                L
                20
                08
                80 ~ 120
                -
                8 ~ 20
                -
                -
                2.5 ~ 8
                -
                対応
                1個
                D
                L
                20
                08
                80 ~ 120
                -
                8 ~ 20
                -
                -
                -
                2 ~ 7.99
                対応
                1個
                D
                L
                20
                08
                80 ~ 120
                -
                -
                3 ~ 19.99
                -
                2.5 ~ 8
                -
                対応
                1個
                D
                L
                20
                08
                80 ~ 120
                -
                -
                3 ~ 19.99
                -
                -
                2 ~ 7.99
                対応
                1個
                D
                L
                20
                08
                -
                42 ~ 120
                8 ~ 20
                -
                -
                2.5 ~ 8
                -
                対応
                1個
                D
                L
                20
                08
                -
                42 ~ 120
                8 ~ 20
                -
                -
                -
                2 ~ 7.99
                対応
                1個
                D
                L
                20
                08
                -
                42 ~ 120
                -
                3 ~ 19.99
                -
                2.5 ~ 8
                -
                対応
                1個
                D
                L
                20
                08
                -
                42 ~ 120
                -
                3 ~ 19.99
                -
                -
                2 ~ 7.99
                対応
                1個
                D
                L
                20
                10
                80 ~ 120
                -
                8 ~ 20
                -
                -
                3 ~ 10
                -
                対応
                1個
                D
                S
                10
                08
                80 ~ 120
                -
                4 ~ 10
                -
                -
                2.5 ~ 8
                -
                対応
                1個
                D
                S
                10
                08
                80 ~ 120
                -
                4 ~ 10
                -
                -
                -
                2 ~ 7.99
                対応
                1個
                D
                S
                10
                08
                80 ~ 120
                -
                -
                3 ~ 9.99
                -
                2.5 ~ 8
                -
                対応
                1個
                通常単価(税別) (税込単価)
                通常出荷日
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目
                -
                ( - )
                5日目

                詳細情報

                基本情報

                厚板打抜き用ブロックパンチの新商品が登場!

                「ハイテン・厚板鋼材を打抜く際の折損に悩んでいる」「全長サイズが足りない」
                などのお声から、ブロックパンチの強度を向上した新商品を追加しました!

                【本商品の特長】
                ・フランジ部(ツバ部)の形状を変更し、焼きなまし処理を施しました。
                ・全長サイズを最大120mmまで拡大しました。
                お客様社内での追加工に適したブランクタイプの商品も併せて追加しました。

                詳細は本ページ下部「厚板打抜き用ブロックパンチ-フランジ厚12mm-の特徴」または「厚板打抜き用ブロックパンチ」をご参照ください。
                ■プレス金型用標準部品の新商品紹介は
                こちら。

                ご注意

                • 焼きなまし範囲は本ページ下部「厚板打抜き用ブロックパンチ-フランジ厚12mm-の特徴」をご参照ください。
                • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

                厚板打抜き用ブロックパンチ -フランジ厚12mmタイプ・HWコート処理・両フランジ-のレビュー
                この商品のレビューはありません

                この商品を見た人は、こんな商品も見ています

                今見ている商品
                厚板打抜き用ブロックパンチ -フランジ厚12mmタイプ・HWコート処理・両フランジ-
                厚板打抜き用ブロックパンチ -フランジ厚12mm・両フランジ-
                厚板打抜き用ブロックパンチ -フランジ厚12mmタイプ・コーティングTiCN処理・両フランジ-
                厚板打抜き用ブロックパンチブランク -フランジ厚12mm・両フランジ-
                ブロックパンチ(厚板打ち抜き用) -フランジ厚10mm・両フランジタイプ-
                ブロックパンチ(厚板打ち抜き用) -フランジ厚10mm・片フランジタイプ-
                メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
                通常価格------
                通常出荷日5日目3日目5日目2日目3日目3日目
                先端形状ノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマル
                ジェクタ有無無無無無無無
                材質粉末ハイス鋼粉末ハイス鋼粉末ハイス鋼粉末ハイス鋼--
                表面処理HWコートなしTiCNなしなしなし
                シャンク(取付部)形状両フランジ両フランジ両フランジ両フランジ両フランジ片フランジ
                よく一緒に購入される商品

                最近見た商品

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                厚板打ち抜き用ブロックパンチカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                プレス金型部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                Webお問い合わせフォーム

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                比較リスト