17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • RoHS2(10物質)
  • V(シャンク)(mm)

    ~mm
  • H(シャンク)(mm)

    ~mm
  • L(全長)(mm)

    ~mm
      [80-120/10mm単位]
    • LC(全長変更)(mm)

      ~mm
        [42-120/0.1mm単位]
      • タイプ

      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 2日以内

      厚板打抜き用ブロックパンチブランク -フランジ厚12mm・両フランジ-

      厚板打抜き用ブロックパンチブランク -フランジ厚12mm・両フランジ-
      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:2日目

      厚板打抜き用ブロックパンチの新商品が登場!「ハイテン・厚板鋼材を打抜く際の折損に悩んでいる」「全長サイ...

      詳細を確認
      • 焼きなまし範囲は本ページ下部「厚板打抜き用ブロックパンチ-フランジ厚12mm-の特徴」をご参照ください。
      未確定:候補が16型番あります。
      • 単価(税別)
        -円
      • 合計(税別)
        -円
        (税込価格:-円)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-円)
      数量:

      商品情報

      外形図・製品仕様

      厚板打抜き用ブロックパンチブランク -フランジ厚12mm・両フランジ-

      [ ! ]ツバ部に焼きなまし処理を施しております。
      詳細は本ページ下部「厚板打抜き用ブロックパンチ-フランジ厚12mm-の特徴」をご参照ください。

      [ M ]材質
      [ H ]硬度
      型式
      Type
      粉末ハイス鋼
      64~67HRC
      ATPWB

      規格表

      型式 V10131620LH1
      TypeH 
      ATPWB08○○○○80

      90

      100

      120
      8
      10○○○○10

      注文例

       
      型式 V H-L
      ATPWB1008-120

      出荷日

       2 日目出荷
      急ストークA

      追加工

      型式 V H-L(LC)-LKC·LKZ
      ATPWB1008-120-LKC
       
      追加工記号詳細
      全長LC全長変更    40≦LC<L    指定0.1mm単位
      LKC全長公差
      変  更
      L +0.20 ⇒ +0.050 
      (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可)
      LKZ全長公差
      変  更
      L +0.20 ⇒ +0.010 
      (LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可)

      関連情報

      ■厚板打抜き用ブロックパンチ -フランジ厚12mm-の特徴
      従来の厚板打抜き用ブロックパンチよりも頭部の強度を向上したブロックパンチです。
      厚板や高張力鋼板の打抜き等で、フランジ部の破損が問題になる場合にご利用ください。
      ・衝撃力からの引張によるせん断破壊を防止するため、パンチ頭部の厚みを従来の商品よりも厚めに設定しております。(図1)
      ・応力集中緩和効果を考慮して首下RをR1.7~2.0と設定しています。(図1)
      ・パンチ頭部の一部に焼きなまし処理を施しており、靭性を強化しております。(図2)
       

       
      (図1)ブロックパンチ頭部比較       単位:mm
      タイプ厚み幅根本Rその他
      プロックパンチ51.50.3以下−
      厚板打ち抜き用
      プロックパンチ
      102.00.8~1.0−
      厚板打ち抜き用
      プロックパンチ
      フランジ厚12mm
      124.02.0・ツバ部焼きなまし
      ・ツバ厚寸法公差良化
      ・頭部逃げ加工15°
      (図2)パンチ頭部焼きなまし処理
      ツバ部焼きなまし厚板打抜き用ブロックパンチ -フランジ厚12mm・両フランジ-

      型番リスト

      表示件数

      V(シャンク)

      (mm)

      H(シャンク)

      (mm)

      L(全長)

      (mm)

      LC(全長変更)

      (mm)

      RoHS2(10物質)?最小発注数量
      10
      08
      80 ~ 120
      -
      対応
      1個
      10
      08
      -
      42 ~ 120
      対応
      1個
      10
      10
      80 ~ 120
      -
      対応
      1個
      10
      10
      -
      42 ~ 120
      対応
      1個
      13
      08
      80 ~ 120
      -
      対応
      1個
      13
      08
      -
      42 ~ 120
      対応
      1個
      13
      10
      80 ~ 120
      -
      対応
      1個
      13
      10
      -
      42 ~ 120
      対応
      1個
      16
      08
      80 ~ 120
      -
      対応
      1個
      16
      08
      -
      42 ~ 120
      対応
      1個
      16
      10
      80 ~ 120
      -
      対応
      1個
      16
      10
      -
      42 ~ 120
      対応
      1個
      20
      08
      80 ~ 120
      -
      対応
      1個
      20
      08
      -
      42 ~ 120
      対応
      1個
      20
      10
      80 ~ 120
      -
      対応
      1個
      20
      10
      -
      42 ~ 120
      対応
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      2日目
      -
      ( - )
      2日目
      -
      ( - )
      2日目
      -
      ( - )
      2日目
      -
      ( - )
      2日目
      -
      ( - )
      2日目
      -
      ( - )
      2日目
      -
      ( - )
      2日目
      -
      ( - )
      2日目
      -
      ( - )
      2日目
      -
      ( - )
      2日目
      -
      ( - )
      2日目
      -
      ( - )
      2日目
      -
      ( - )
      2日目
      -
      ( - )
      2日目
      -
      ( - )
      2日目

      詳細情報

      基本情報

      厚板打抜き用ブロックパンチの新商品が登場!

      「ハイテン・厚板鋼材を打抜く際の折損に悩んでいる」「全長サイズが足りない」
      などのお声から、ブロックパンチの強度を向上した新商品を追加しました!

      【本商品の特長】
      ・フランジ部(ツバ部)の形状を変更し、焼きなまし処理を施しました。
      ・全長サイズを最大120mmまで拡大しました。
      お客様社内での追加工に適したブランクタイプの商品も併せて追加しました。

      詳細は本ページ下部「厚板打抜き用ブロックパンチ-フランジ厚12mm-の特徴」または「厚板打抜き用ブロックパンチ」をご参照ください。
      ■プレス金型用標準部品の新商品紹介は
      こちら。

      ご注意

      • 焼きなまし範囲は本ページ下部「厚板打抜き用ブロックパンチ-フランジ厚12mm-の特徴」をご参照ください。
      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

      厚板打抜き用ブロックパンチブランク -フランジ厚12mm・両フランジ-のレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      厚板打抜き用ブロックパンチブランク -フランジ厚12mm・両フランジ-
      厚板打抜き用ブロックパンチ -フランジ厚12mm・両フランジ-
      厚板打抜き用ブロックパンチ -フランジ厚12mmタイプ・コーティングTiCN処理・両フランジ-
      厚板打抜き用ブロックパンチ -フランジ厚12mmタイプ・HWコート処理・両フランジ-
      ブロックパンチ(厚板打ち抜き用) -フランジ厚10mm・両フランジタイプ-
      ブロックパンチ(厚板打ち抜き用) -フランジ厚10mm・片フランジタイプ-
      メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
      通常価格------
      通常出荷日2日目3日目5日目5日目3日目3日目
      先端形状ノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマル
      ジェクタ有無無無無無無無
      材質粉末ハイス鋼粉末ハイス鋼粉末ハイス鋼粉末ハイス鋼--
      表面処理なしなしTiCNHWコートなしなし
      シャンク(取付部)形状両フランジ両フランジ両フランジ両フランジ両フランジ片フランジ

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      厚板打ち抜き用ブロックパンチカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      プレス金型部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト