17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • RoHS2(10物質)
  • V(外形)(mm)

    ~mm
  • H(外形)(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • D(パンチ径)(mm)

    ~mm
  • LC(全長変更)(mm)

    ~mm
      [25-29/1mm単位]
      [31-39/1mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内
      • 3日以内

    パンチホルダー フランジタイプ

    パンチホルダー フランジタイプ
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:2日目~3日目

    金型設計時、金型メンテナンス時にこういうシーンはありませんか?・設計変更が発生したのでパンチの位置調整...

    詳細を確認
    • この商品はツバ厚8mmの厚板打抜き用パンチのみに使用できます。
    未確定:候補が18型番あります。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    商品情報

    外形図・製品仕様

    FBPH -丸パンチ用-FBPHC -欠円シャンクパンチ用-//jp.misumi-ec.com/linked/item/10110587339/img/drw_01_001.gif[ ! ]パンチ刃先側から見た図です。[ ! ]パンチ刃先側から見た図です。
     
    D[ T ]
    10+0.014
    +0.005
    13・16+0.017
    +0.006
    [ M ]材質 SKD11相当
    [ H ]硬度 60~63HRC

    規格表

    型式VHLD
    FBPH
    (丸パンチ用)

    FBPHC
    (欠円シャンクパンチ用)
    202030
    40
    10  
    25251013 
    3030 1316

    注文例

    型式 V H-L-D
    FBPH 25 25-30-D13

    出荷日

     2 日目出荷

    追加工

    型式 V H-L(LC)-D
    FBPH 25 25-LC25-D13
    追加工記号詳細
    LC全長変更

    25≦LC<L
    指定1mm単位
     3 日目出荷

    型番リスト

    表示件数

    V(外形)

    (mm)

    H(外形)

    (mm)

    仕様

    L

    (mm)

    D(パンチ径)

    (mm)

    LC(全長変更)

    (mm)

    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    20
    20
    丸パンチ用
    30 ~ 40
    10
    -
    対応
    1個
    20
    20
    丸パンチ用
    -
    10
    25 ~ 29
    対応
    1個
    20
    20
    丸パンチ用
    -
    10
    31 ~ 39
    対応
    1個
    25
    25
    丸パンチ用
    30 ~ 40
    10 ~ 13
    -
    対応
    1個
    25
    25
    丸パンチ用
    -
    10 ~ 13
    25 ~ 29
    対応
    1個
    25
    25
    丸パンチ用
    -
    10 ~ 13
    31 ~ 39
    対応
    1個
    30
    30
    丸パンチ用
    30 ~ 40
    13 ~ 16
    -
    対応
    1個
    30
    30
    丸パンチ用
    -
    13 ~ 16
    25 ~ 29
    対応
    1個
    30
    30
    丸パンチ用
    -
    13 ~ 16
    31 ~ 39
    対応
    1個
    20
    20
    欠円シャンクパンチ用
    30 ~ 40
    10
    -
    対応
    1個
    20
    20
    欠円シャンクパンチ用
    -
    10
    25 ~ 29
    対応
    1個
    20
    20
    欠円シャンクパンチ用
    -
    10
    31 ~ 39
    対応
    1個
    25
    25
    欠円シャンクパンチ用
    30 ~ 40
    10 ~ 13
    -
    対応
    1個
    25
    25
    欠円シャンクパンチ用
    -
    10 ~ 13
    25 ~ 29
    対応
    1個
    25
    25
    欠円シャンクパンチ用
    -
    10 ~ 13
    31 ~ 39
    対応
    1個
    30
    30
    欠円シャンクパンチ用
    30 ~ 40
    13 ~ 16
    -
    対応
    1個
    30
    30
    欠円シャンクパンチ用
    -
    13 ~ 16
    25 ~ 29
    対応
    1個
    30
    30
    欠円シャンクパンチ用
    -
    13 ~ 16
    31 ~ 39
    対応
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    金型設計時、金型メンテナンス時にこういうシーンはありませんか?
    ・設計変更が発生したのでパンチの位置調整をしたい
    ・微調整しながらパンチの位置決めをしたい
    ・金型のトライ調整がしたい
    ・パンチプレートの穴が摩耗した、丸穴をあける位置を間違えた
    ・パンチホルダーの内製に時間とコストがかかる

    これらの課題を解決するために
    両フランジタイプのパンチホルダーを低価格・短納期でお届けします。
    ■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら。

    ご注意

    • この商品はツバ厚8mmの厚板打抜き用パンチのみに使用できます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パンチホルダー フランジタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パンチホルダー フランジタイプ
    パンチホルダー 入れ子タイプ
    パンチホルダー ボルト止めタイプ
    パンチホルダー ボルト2本止めタイプ
    ブロックパンチ(厚板打ち抜き用) -フランジ厚10mmタイプ・コーティングTiCN処理-
    厚板打抜き用パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日2日目〜3日目3日目7日目6日目2日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パンチホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    プレス金型部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト