17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プレス金型部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が56型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外形状

    ~mm
  • D(シャンク径)(mm)

    ~mm
  • L(全長)(mm)

    ~mm
      [16-40/0.01mm単位]
    • P(先端径)(mm)

      ~mm
        [4-35/0.01mm単位]
      • PC(先端径変更)(mm)

        ~mm
          [4-24.99/0.01mm単位]
        • R(先端部R)(mm)

          ~mm
          [0.2-9.5/0.1mm単位]
        • S(先端部長さ)(mm)

          ~mm
            [2.2-40/0.1mm単位]
          • タイプ

          • CAD

          • 出荷日

            • すべて
            • 8日以内
            • 13日以内

          フリーサイズ絞りダイ-Al-Cr系コーティング-

          フリーサイズ絞りダイ-Al-Cr系コーティング-
          通常単価(税別)
          -
          税込単価
          -
          通常出荷日:8日目~13日目

          絞りダイのコーティング商品が初登場!「絞り工程で材料とダイのカジリに悩んでいる」「絞りダイのコーティン...

          詳細を確認
          • 選択範囲はP≧4です。
          • コーティング処理の性質上、ダイ内径部の膜厚は刃先端面から徐々に薄くなります。
          未確定:候補が56型番あります。
          • 単価(税別)
            -
          • 合計(税別)
            -
            (税込価格:-)
          • 出荷日
            -
            (参考出荷日:-)
          数量:

          商品情報

          外形図・製品仕様

          ヘッド付タイプストレートタイプ[ M ]材質[ H ]硬度
          R-PHDF2AR-PSDF2A粉末ハイス鋼64~67HRC
          表面3100HV以上
          (ヘッド付タイプ)
          R-PHDF2A [ M ] 粉末ハイス鋼
          (ストレートタイプ)
          R-PSDF2A [ M ] 粉末ハイス鋼
          絞りダイーRコーティング(Al-Cr系コーティング)ー

          [ ! ]コーティング前に刃先の面粗度をRa0.4以下に仕上げます。
          [ ! ]コーティング後は簡易ラップを施します。
          [ ! ]コーティング処理の性質上、ダイ内径部の膜厚はダイ刃先から徐々に薄くなります。
          詳細は技術情報>>「ダイ内径コーティング」をご参照ください。

          規格表

          [ M ]材質
          [ H ]硬度
          型式指定0.01mm単位指定0.01mm単位指定0.1mm単位指定0.1mm単位d
          TypeDLmin. P max.RS
          粉末ハイス鋼
          64~67HRC
          ヘッド付タイプ
          R-PHDF2A

          ストレートタイプ
          R-PSDF2A
          1016.00~40.004.006.00 R+2≦S≦L6.4
          134.008.008.4
          165.0010.0010.6
          207.0012.000.2≦R≦D-P-1 12.6
          2510.0016.00   2 16.6
          3215.0020.00(R=0も指定可能)20.6
          3819.0026.0026.6
          4525.0035.0036.0

          [ ! ]S=Lの場合、d(逃げ穴部)はつきません。

          注文例

          型式LPRS
          R-PSDF2A3836.2P22.0R2.0S10.0

          出荷日

           13 日目出荷
          [ ! ]土曜日・祝日が実働日数に重なる場合、
            納期が変更となります。
            納期詳細はWOSにてご確認ください。

          追加工

          型式LP(PC)RS(HC・TC…etc.)
          R-PSDF2A3836.2PC15.0R2.0S10.0TC3.0
          追加工記号詳細
          先端絞りダイーRコーティング(Al-Cr系コーティング)ー PC先端径変更
          P>PC≧Pmin2≧4.00
          指定0.01mm単位 [ ! ]D16以上適用可
          ツバ部絞りダイーRコーティング(Al-Cr系コーティング)ー HCツバ径変更
          D≦HC<H
          指定0.1mm単位
          絞りダイーRコーティング(Al-Cr系コーティング)ー TCツバ厚変更 2≦TC<5
          指定0.1mm単位(TKM併用の場合0.01mm単位指定可)
          [ ! ]全長は指定寸法Lと同じです。
          絞りダイーRコーティング(Al-Cr系コーティング)ー KC絞りダイーRコーティング(Al-Cr系コーティング)ー [ NG ]R-SD/R-PSD適用不可
          絞りダイーRコーティング(Al-Cr系コーティング)ー RC絞りダイーRコーティング(Al-Cr系コーティング)ー リテーナ面に対してツバ部を
          -0.04~0に加工
          [ NG ]L<30適用不可
          絞りダイーRコーティング(Al-Cr系コーティング)ー TKMツバ厚公差変更  [ NG ]L<16適用不可
          T+0.02 0 ⇒  0-0.02 
            (TC併用の場合T寸法0.01mm単位指定可)
          その他絞りダイーRコーティング(Al-Cr系コーティング)ー NCCノックアウトピン用C0.5追加
          [ ! ]S=Lの場合のみ適用

          型番リスト

          表示件数
          型番

          外形状

          D(シャンク径)

          (mm)

          L(全長)

          (mm)

          P(先端径)

          (mm)

          PC(先端径変更)

          (mm)

          R(先端部R)

          (mm)

          S(先端部長さ)

          (mm)

          RoHS?最小発注数量
          ヘッド付
          10
          16 ~ 40
          4 ~ 6
          -
          0
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ヘッド付
          10
          16 ~ 40
          4 ~ 6
          -
          0.2 ~ 2.5
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ヘッド付
          13
          16 ~ 40
          4 ~ 8
          -
          0
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ヘッド付
          13
          16 ~ 40
          4 ~ 8
          -
          0.2 ~ 4
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ヘッド付
          16
          16 ~ 40
          5 ~ 10
          -
          0
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ヘッド付
          16
          16 ~ 40
          5 ~ 10
          -
          0.2 ~ 5
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ヘッド付
          16
          16 ~ 40
          -
          4 ~ 4.99
          0
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ヘッド付
          16
          16 ~ 40
          -
          4 ~ 4.99
          0.2 ~ 5
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ヘッド付
          20
          16 ~ 40
          7 ~ 12
          -
          0
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ヘッド付
          20
          16 ~ 40
          7 ~ 12
          -
          0.2 ~ 6
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ヘッド付
          20
          16 ~ 40
          -
          4 ~ 6.99
          0
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ヘッド付
          20
          16 ~ 40
          -
          4 ~ 6.99
          0.2 ~ 6
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ヘッド付
          25
          16 ~ 40
          10 ~ 16
          -
          0
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ヘッド付
          25
          16 ~ 40
          10 ~ 16
          -
          0.2 ~ 7
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ヘッド付
          25
          16 ~ 40
          -
          5 ~ 9.99
          0
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ヘッド付
          25
          16 ~ 40
          -
          5 ~ 9.99
          0.2 ~ 7
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ヘッド付
          32
          16 ~ 40
          15 ~ 20
          -
          0
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ヘッド付
          32
          16 ~ 40
          15 ~ 20
          -
          0.2 ~ 8
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ヘッド付
          32
          16 ~ 40
          -
          7.5 ~ 14.99
          0
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ヘッド付
          32
          16 ~ 40
          -
          7.5 ~ 14.99
          0.2 ~ 8
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ヘッド付
          38
          16 ~ 40
          19 ~ 26
          -
          0
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ヘッド付
          38
          16 ~ 40
          19 ~ 26
          -
          0.2 ~ 9
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ヘッド付
          38
          16 ~ 40
          -
          9.5 ~ 18.99
          0
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ヘッド付
          38
          16 ~ 40
          -
          9.5 ~ 18.99
          0.2 ~ 9
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ヘッド付
          45
          16 ~ 40
          25 ~ 35
          -
          0
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ヘッド付
          45
          16 ~ 40
          25 ~ 35
          -
          0.2 ~ 9.5
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ヘッド付
          45
          16 ~ 40
          -
          12.5 ~ 24.99
          0
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ヘッド付
          45
          16 ~ 40
          -
          12.5 ~ 24.99
          0.2 ~ 9.5
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ストレート
          10
          16 ~ 40
          4 ~ 6
          -
          0
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ストレート
          10
          16 ~ 40
          4 ~ 6
          -
          0.2 ~ 2.5
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ストレート
          13
          16 ~ 40
          4 ~ 8
          -
          0
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ストレート
          13
          16 ~ 40
          4 ~ 8
          -
          0.2 ~ 4
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ストレート
          16
          16 ~ 40
          5 ~ 10
          -
          0
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ストレート
          16
          16 ~ 40
          5 ~ 10
          -
          0.2 ~ 5
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ストレート
          16
          16 ~ 40
          -
          4 ~ 4.99
          0
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ストレート
          16
          16 ~ 40
          -
          4 ~ 4.99
          0.2 ~ 5
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ストレート
          20
          16 ~ 40
          7 ~ 12
          -
          0
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ストレート
          20
          16 ~ 40
          7 ~ 12
          -
          0.2 ~ 6
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ストレート
          20
          16 ~ 40
          -
          4 ~ 6.99
          0
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ストレート
          20
          16 ~ 40
          -
          4 ~ 6.99
          0.2 ~ 6
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ストレート
          25
          16 ~ 40
          10 ~ 16
          -
          0
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ストレート
          25
          16 ~ 40
          10 ~ 16
          -
          0.2 ~ 7
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ストレート
          25
          16 ~ 40
          -
          5 ~ 9.99
          0
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ストレート
          25
          16 ~ 40
          -
          5 ~ 9.99
          0.2 ~ 7
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ストレート
          32
          16 ~ 40
          15 ~ 20
          -
          0
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ストレート
          32
          16 ~ 40
          15 ~ 20
          -
          0.2 ~ 8
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ストレート
          32
          16 ~ 40
          -
          7.5 ~ 14.99
          0
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ストレート
          32
          16 ~ 40
          -
          7.5 ~ 14.99
          0.2 ~ 8
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ストレート
          38
          16 ~ 40
          19 ~ 26
          -
          0
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ストレート
          38
          16 ~ 40
          19 ~ 26
          -
          0.2 ~ 9
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ストレート
          38
          16 ~ 40
          -
          9.5 ~ 18.99
          0
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ストレート
          38
          16 ~ 40
          -
          9.5 ~ 18.99
          0.2 ~ 9
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ストレート
          45
          16 ~ 40
          25 ~ 35
          -
          0
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ストレート
          45
          16 ~ 40
          25 ~ 35
          -
          0.2 ~ 9.5
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ストレート
          45
          16 ~ 40
          -
          12.5 ~ 24.99
          0
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          ストレート
          45
          16 ~ 40
          -
          12.5 ~ 24.99
          0.2 ~ 9.5
          2.2 ~ 40
          10
          1個
          通常単価(税別) (税込単価)
          通常出荷日
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          8日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目
          -
          ( - )
          13日目

          詳細情報

          基本情報

          絞りダイのコーティング商品が初登場!

          「絞り工程で材料とダイのカジリに悩んでいる」「絞りダイのコーティング品を標準品として販売してほしい」
          などのお声から、絞りダイコーティングをカタログ標準化しました!

          【コーティング商品の特長】
          摺動性を向上させカジリを抑制!スムーズな製品ノックアウトを実現!
          ・ダイ製作からコーティングまでのワンストップ化でお客様のお時間とお手間を削減!

          詳細は「ダイ内径コーティング」をご参照ください。
          ■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら

          ご注意

          • 選択範囲はP≧4です。
          • コーティング処理の性質上、ダイ内径部の膜厚は刃先端面から徐々に薄くなります。
          • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

          フリーサイズ絞りダイ-Al-Cr系コーティング-のレビュー
          この商品のレビューはありません

          この商品を見た人は、こんな商品も見ています

          今見ている商品
          フリーサイズ絞りダイ-Al-Cr系コーティング-
          絞りダイ
          廻り止めフラットタイプ/ノックピンタイプMタイプ フォームボタンダイ
          廻り止めフラットタイプMタイプヘッド付き フォームボタンダイ
          廻り止めノックピンタイプ/フラットタイプ フォームボタンダイ
          絞りダイ-Al-Cr系コーティング-
          メーカーミスミミスミDAYTONDAYTONDAYTONミスミ
          通常価格------
          通常出荷日8日目〜3日目3日目3日目3日目8日目
          刃先形状2A-----
          材質粉末ハイス鋼SKD11相当SKD11相当SKD11相当SKD11相当-
          刃先形状2A-----

          最近見た商品

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          絞りダイ(10形状)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          プレス金型部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          Webお問い合わせフォーム

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

          比較リスト