プレス金型部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



絞りダイのコーティング商品が初登場!「絞り工程で材料とダイのカジリに悩んでいる」「絞りダイのコーティン...
詳細を確認| ヘッド付タイプ | ストレートタイプ | [ M ]材質 | [ H ]硬度 |
|---|---|---|---|
| R-HD | R-SD | SKD11相当 | 60~63HRC 表面3100HV以上 |
| R-PHD | R-PSD | 粉末ハイス鋼 | 64~67HRC 表面3100HV以上 |

[ ! ]コーティング前に刃先の面粗度をRa0.4以下に仕上げます。
[ ! ]コーティング後は簡易ラップを施します。
[ ! ]コーティング処理の性質上、ダイ内径部の膜厚は刃先端面から徐々に薄くなります。
詳細は技術情報 >>「ダイ内径コーティング」をご参照ください。
| 先 端 形 状 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| ●ℓ min<ℓ=D2-P2-R ●R≦B-2 [ ! ]R=0指定可 | ●ℓ min≦ℓ=D2-P2-StanK2 ●S≦B-2 | ●P<V ●ℓ min≦ℓ=D2-V2 ●S≦B-2 | ●P<V ●S≦B-2 ●V±0.05 ●ℓ min≦ℓ=D2-V2-StanK2 | ●P<V ●S≦B-2 ●S-A≧2 ●ℓ min≦ℓ=D2-V2-AtanK2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ■内角Rについて![]() | |||||||||||||||||||||||||
| ●ℓ min≦ℓ=D2-P2-StanK2-Rtan180°-K4 ●S≦B-2 | ●P<V ●ℓ min≦ℓ=D2-V2-R ●S≦B-2 | ●P<V ●S≦B-2 ●V±0.05 ●ℓ min≦ℓ=D2-V2-StanK2-Rtan180°-K4 | ●P<V ●S≦B-2 ●S-A≧2 ●ℓ min≦ℓ=D2-V2-AtanK2-Rtan180°-K4 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | L | 指定0.01mm単位 | B | d | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 先端形状 | D | min. P max. | ||||||
| SKD11相当 60~63HRC | ヘッド付タイプ R-HD ストレートタイプ R-SD | 2A ~ 4A 2B ~ 5B 2C・3C | 10 | 16 20 25 30 35 | 4.00 | ~ | 6.00 | 6 | 6.4 |
| 13 | 4.00 | ~ | 8.00 | 8 | 8.4 | ||||
| 16 | 5.00 | ~ | 10.00 | 10.6 | |||||
| 粉末ハイス鋼 64~67HRC | ヘッド付タイプ R-PHD ストレートタイプ R-PSD | ||||||||
| 20 | 7.00 | ~ | 12.00 | 12.6 | |||||
| 25 | 10.00 | ~ | 16.00 | 16.6 | |||||
| 型式 | - | L | - | P・V・R・K・S・A |
| R−HD2A20 | - | 20 | - | P8.00-R2.0 |
| 8 | 日目出荷 |
| 型式 | - | L | - | P(PC)・V・R・K・S・A | - | (HC・TC…etc.) |
| R−HD2A20 | - | 30 | - | PC6.0-R2.0 | - | TC3.0 |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | ||
| 先端 | ![]() | PC | 先端径変更 P>PC≧Pmin2≧4.00 指定0.01mm単位 [ ! ]D16以上適用可 | |
| ツバ部 | ![]() | HC | ツバ径変更 D≦HC<H 指定0.1mm単位 | |
![]() | TC | ツバ厚変更 2≦TC<5 指定0.1mm単位(TKM併用の場合0.01mm単位指定可) [ ! ]全長は(5-TC)分短くなります。 | ||
![]() | KC | ![]() | [ NG ]R-SD/R-PSD適用不可 | |
![]() | RC | ![]() | リテーナ面に対してツバ部を -0.04~0に加工 [ NG ]L<30適用不可 | |
![]() | TKM | ツバ厚公差変更 [ NG ]L<16適用不可 T+0.02 0 ⇒ 0-0.02 (TC併用の場合T寸法0.01mm単位指定可) | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
絞りダイのコーティング商品が初登場!
「絞り工程で材料とダイのカジリに悩んでいる」「絞りダイのコーティング品を標準品として販売してほしい」
などのお声から、絞りダイコーティングをカタログ標準化しました!
【コーティング商品の特長】
・摺動性を向上させカジリを抑制!スムーズな製品ノックアウトを実現!
・ダイ製作からコーティングまでのワンストップ化でお客様のお時間とお手間を削減!
詳細は「ダイ内径コーティング」をご参照ください。
■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます